MP365 混凝土切割钳

带混凝土切割钳的多功能处理机 MP365 混凝土切割钳

请求报价 立即购买

主要技术规格

循环时间 - 打开
2.1 s
2.1 s
挖掘机最小重量
65 短吨
65 短吨
循环时间 – 闭合
1.6 s
1.6 s

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

循环时间缩短了 50%

  • 新的加速器技术通过加速模式动态地转换液压力,在您操作时会自动执行。
  • 在无负载时,调速阀会自动调整以实现快速流动,这样就可以缩短等待打开或闭合夹钳以接触物料的时间。
  • 一旦夹钳接触物料,就会施加最大压碎力/切割力。
Cat

液压力增加多达 19%

  • 每小时处理量更多,每个班次运送量更大,每天收益更高。在夹钳接触物料时,加速器可增加液压力,实现快速切割。
  • 即使在小型挖掘机上,也可增加动力。设计紧凑,机器重心尽可能靠近机器。
  • 凭借完整的 Cat 拆除解决方案,最大限度地提高性能并获得全面的客户支持。Cat 新一代操作员显示屏内置 MP 程序。当地的 Cat 代理商为您的整个系统提供单点支持。
Cat

15 分钟即可更换夹钳

  • 利用创新型夹钳锁定功能,一位操作员可在 15 分钟内轻松更换夹钳。仅需标准手动工具即可操作。
  • 简单安全的夹钳更换作业是设计的其中一环。在最崎岖的作业现场,每个夹钳都平稳地放置在随附的夹钳架上。
  • MP332 可与以下类型的夹钳配合使用:
    • 混凝土切割钳 - 外部夹钳可碎裂混凝土;内部剪钳可切割钢材
    • 爆破钳 - 可大幅敞开来碎裂最大块的混凝土结构
    • 破碎钳 - 可碎裂混凝土,分隔钢筋
    • 剪钳 - 可切割结构钢、管道和缆线
Cat

经久耐用并可进行保养

  • 快速、经济地保障您的投资并保持良好的性能。通过易于更换并可独立更换的易磨件对夹钳进行保护。
  • 增加每个切割钳更换前的生产时间。大多数切割铲刀能以两种方式翻转,这样就可以使用四种不同的铲刃。
  • 油缸连杆配备防护装置来防止受损,主缸体则在壳体内受到保护,即使在堆满碎屑的地方,也无后顾之忧。

产品技术规格适用产品 MP365 混凝土切割钳

循环时间 - 打开 2.1 s 2.1 s
循环时间 – 闭合 1.6 s 1.6 s
压碎力 - 主齿 665.2 短吨 5918 kN
压碎力 - 刃尖 308.8 短吨 2747 kN
压碎力 - 齿尖 226.7 短吨 2017 kN
挖掘机最小重量 65 短吨 65 短吨
挖掘机最大重量 90 短吨 90 短吨
夹钳回路 - 最大机油压力 33000 kPa 4786 psi
夹钳回路 - 最大机油流量 118.9 gpm 450 L/min
旋转回路 - 最大机油压力 2321 psi 16000 kPa
旋转回路 - 最大机油流量 50 L/min 13.2 gpm
夹钳深度 41.4 in 1051 mm
刀刃长度 634 mm 25 in
最大夹钳开口 48.5 in 1232 mm
固定式夹钳宽度 20 in 509 mm
可移动夹钳宽度 187 mm 7.4 in
重量 - 壳体、夹钳和支架 12464.9 lb 5654 kg
重量 - 仅限夹钳 5670.3 lb 2572 kg

了解 MP365 混凝土切割钳 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

带混凝土切割钳的 MP365

图片

图片

图片

图片

带混凝土切割钳的 MP365
图片
图片
图片
图片

Cat® 多功能处理机 | 混凝土切割钳

Cat® 多功能处理机 | 壳体

Cat® 多功能处理机 | 多功能处理机介绍

Cat® 多功能处理机 | MP300 系列多功能处理机

Cat® 多功能处理机 | 如何在 15 分钟内更换夹钳

Cat® 多功能处理机 | SpeedBooster 技术

Cat® 多功能处理机 | 高生产率

Cat® 多功能处理机 | 可靠

Cat® 多功能处理机 | 混凝土切割钳
Cat® 多功能处理机 | 壳体
Cat® 多功能处理机 | 多功能处理机介绍
Cat® 多功能处理机 | MP300 系列多功能处理机
Cat® 多功能处理机 | 如何在 15 分钟内更换夹钳
Cat® 多功能处理机 | SpeedBooster 技术
Cat® 多功能处理机 | 高生产率
Cat® 多功能处理机 | 可靠