MP365 破碎钳

MP365 破碎钳 带破碎钳的多功能处理机

请求报价 立即购买

主要技术规格

循环时间 - 打开
2.1 s
2.1 s
挖掘机最小重量
65 短吨
65 短吨
循环时间 — 闭合
1.6 s
1.6 s

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

循环时间缩短了 50%

  • 新的加速器技术通过加速模式动态地转换液压力,在您操作时会自动执行。
  • 在无负载时,调速阀会自动调整以实现快速流动,这样就可以缩短等待打开或闭合夹钳以接触物料的时间。
  • 一旦夹钳接触物料,就会施加最大压碎力/切割力。
Cat

液压力增加多达 19%

  • 每小时处理量更多,每个班次运送量更大,每天收益更高。在夹钳接触物料时,加速器可增加液压力,实现快速切割。
  • 即使在小型挖掘机上,也可增加动力。设计紧凑,机器重心尽可能靠近机器。
  • 凭借完整的 Cat 拆除解决方案,最大限度地提高性能并获得全面的客户支持。Cat 新一代操作员显示屏内置 MP 程序。当地的 Cat 代理商为您的整个系统提供单点支持。
Cat

15 分钟即可更换夹钳

  • 利用创新型夹钳锁定功能,一位操作员可在 15 分钟内轻松更换夹钳。仅需标准手动工具即可操作。
  • 简单安全的夹钳更换作业是设计的其中一环。在最崎岖的作业现场,每个夹钳都平稳地放置在随附的夹钳架上。
  • MP332 可与以下类型的夹钳配合使用:
    • 混凝土切割钳 - 外部夹钳可碎裂混凝土;内部剪钳可切割钢材
    • 爆破钳 - 可大幅敞开来碎裂最大块的混凝土结构
    • 破碎钳 - 可碎裂混凝土,分隔钢筋
    • 剪钳 - 可切割结构钢、管道和缆线
Cat

经久耐用并可进行保养

  • 快速、经济地保障您的投资并保持良好的性能。通过易于更换并可独立更换的易磨件对夹钳进行保护。
  • 增加每个切割钳更换前的生产时间。大多数切割铲刀能以两种方式翻转,这样就可以使用四种不同的铲刃。
  • 油缸连杆配备防护装置来防止受损,主缸体则在壳体内受到保护,即使在堆满碎屑的地方,也无后顾之忧。

产品技术规格适用产品 MP365 破碎钳

循环时间 - 打开 2.1 s 2.1 s
循环时间 — 闭合 1.6 s 1.6 s
压碎力 - 主刀刃 557 短吨 7193 kN
压碎力 - 刃尖 411 短吨 3655 kN
压碎力 - 齿尖 222 短吨 1977 kN
挖掘机最小重量 65 短吨 65 短吨
挖掘机最大重量 90 短吨 90 短吨
夹钳回路 - 最大机油压力 5076 psi 350 kPa
夹钳回路 - 最大机油流量 119 gpm 450 L/min
旋转回路 - 最大机油压力 2321 psi 160 kPa
旋转回路 - 最大机油流量 13 gpm 50 L/min
夹钳深度 43 in 1089 mm
刀刃长度 9 in 225 mm
最大夹钳开口 50 in 1260 mm
固定式夹钳宽度 26 in 659 mm
可移动夹钳宽度 17 in 427 mm
长度 113 in 2869 mm
高度 98 in 2491 mm
宽度 43 in 1100 mm
重量 - 壳体、夹钳和支架 13547 lb 6145 kg
重量 - 仅限夹钳 7456 lb 3382 kg

了解 MP365 破碎钳 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

带破碎钳的 MP365

照片

照片

照片

照片

照片

照片

照片

带破碎钳的 MP365
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片

破碎钳

Cat® 多功能处理机 DNA

SpeedBooster

更换夹钳

多功能型

高效

可靠

壳体

破碎钳
Cat® 多功能处理机 DNA
SpeedBooster
更换夹钳
多功能型
高效
可靠
壳体