MD6380

钻机 MD6380

请求报价 查找代理商

主要技术规格

下推能力
最高 49895 kg(110000 lb)
最高 49895 kg(110000 lb)
孔径
251-381 mm(9.875-15 in)
251-381 mm(9.875-15 in)
发动机
Cat® 3512C
Cat® 3512C

概述

先进智能。精确。动力强劲。

超一流 Cat® MD6380 专为在坚硬岩石上进行大口径生产钻孔而设计,可提供机载空气、推进力、旋转扭矩和机器机动性的最佳组合。这款机器性能强大、坚固耐用,可以在任何现场开展作业,提供可靠的性能和高可用性。钻机采用坚固的结构和带有一体式 A 形机架的钻塔,因而能够轻松应对严苛的作业条件,并具有较长的使用寿命和可靠的性能。MD6380 配备新一代驾驶室和操作台,确保操作员在整个作业期间保持舒适高效。MD6380 钻孔直径为 251-381 mm(9.875-15 in),针对旋转和潜孔钻井模式下的单程或多程钻孔作业进行了优化。

优点

技术增强

车载运行状况监控和钻机辅助以及 Cat® MineStar 自动化系统出厂配备装置

世界一流的操纵性

作业空间紧凑、设置更加快速、重心低以及挖掘机式底盘系统

绝佳的视野

驾驶室经过改善,配有宽大的车窗、内部照明灯和高分辨率摄像头监视器

产品技术规格适用产品 MD6380

下推能力 最高 49895 kg(110000 lb) 最高 49895 kg(110000 lb)
孔径 251-381 mm(9.875-15 in) 251-381 mm(9.875-15 in)
发动机 Cat® 3512C Cat® 3512C
钻压 最高 53845 kg(118719 lb) 最高 53845 kg(118719 lb)
特性 能够在 52°C(125°F)的高温条件下运行 能够在 52°C(125°F)的高温条件下运行
气候等级为 1 级的标准油液和润滑油(1) — 温度范围从 –1°C(30°F)至 52°C(125°F) — 温度范围从 –1°C(30°F)至 52°C(125°F)
气候等级为 2 级的极地油液和润滑油 — 温度低至 –18°C(–0.4°F) — 温度低至 –18°C(–0.4°F)
部件(1) 两(2)个主泵 — 280 cc(活塞,带比例式电子控制装置) 两(2)个主泵 — 280 cc(活塞,带比例式电子控制装置)
部件(2) 一(1)个辅助回路泵 — 145 cc(活塞,负载感应) 一(1)个辅助回路泵 — 145 cc(活塞,负载感应)
部件(3) 两(2)个风扇泵 — 100 cc(活塞,带比例式电子控制装置) 两(2)个风扇泵 — 100 cc(活塞,带比例式电子控制装置)
部件(4) 两(2)个加注泵 — 74 cc(固定排量) 两(2)个加注泵 — 74 cc(固定排量)
部件(5) 计划油样分析(S·O·SSM)口 计划油样分析(S·O·SSM)口
额定功率(ISO 14396) 1273 hp 949 kW
排放(1) 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效标准 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效标准
额定功率(J1995) 1287 hp 960 kW
发动机 Cat® 3512C,1800 rpm Cat® 3512C,1800 rpm
选择 旋转式,单级,6.9 bar(100 psi)低压下 101.9 m³/min(3600 ft³/min);带有适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 的低压接收器储罐 旋转式,单级,6.9 bar(100 psi)低压下 101.9 m³/min(3600 ft³/min);带有适用于 ASME/CRN/AU 或 CE 的低压接收器储罐
Cat 374 EEL — 适合坚硬岩石应用的双抓地齿 29.5 in 750 mm
Cat 374 EEL - 牵引杆拉力 723316 lbf 980686 N·m
Cat 374 EEL - 适合松软岩石应用的双抓地齿 35.4 in 900 mm
注(1) 垂直或倾斜钻孔 垂直或倾斜钻孔
孔径范围 251-381 mm(9.875-15 in) 251-381 mm(9.875-15 in)
下推能力最高 110000 lb 49895 kg
钻头负载最高 118719 lb 53845 kg
转动扭矩最高 15400 lbf 20880 N·m
单程钻孔深度下至 65 ft 19.8 m
多程钻孔深度下至 129 ft 39.5 m
特性 左/右管架容纳 9.906 m(32.5 ft)钻管 左/右管架容纳 9.906 m(32.5 ft)钻管
324 mm(12.75 in)直径 — 单管架
— 仅集尘器侧
— 仅单程
— 单管架
— 仅集尘器侧
— 仅单程
340 mm(13.375 in)直径 — 单管架
— 仅集尘器侧
— 仅单程
— 单管架
— 仅集尘器侧
— 仅单程
219 mm(8.625 in)直径 — 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
— 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
273 mm(10.75 in)直径 — 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
— 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
235 mm(9.25 in)直径 — 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
— 左侧和右侧,双管架
— 支持单程和多程
— 主装载机,29.68 m(97.4 ft)
– 副装载机,39.59 m(129.9 ft)
可变夹持 — 219,235,273 mm(8.625,9.25,10.75 in)
— 324,340 mm(12.75,13.375 in)
— 219,235,273 mm(8.625,9.25,10.75 in)
— 324,340 mm(12.75,13.375 in)
一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封 — 219 mm(8.625 in)
— 235 mm(9.25 in)
— 273 mm(10.75 in)
— 324 mm(12.75 in)
— 340 mm(13.375 in)
— 219 mm(8.625 in)
— 235 mm(9.25 in)
— 273 mm(10.75 in)
— 324 mm(12.75 in)
— 340 mm(13.375 in)
带顶部短节适配器的减震器 - 在标准或超豪华型中提供 — 219 mm(8.625 in)
— 235 mm(9.25 in)
— 273 mm(10.75 in)
— 324 mm(12.75 in)
— 340 mm(13.375 in)
— 219 mm(8.625 in)
— 235 mm(9.25 in)
— 273 mm(10.75 in)
— 324 mm(12.75 in)
— 340 mm(13.375 in)
驾驶室 - 高级 — 包括加热和通风型真皮座椅,重负荷悬架,双窗格车窗玻璃
— 额外的存储空间,以及前后车窗挡风玻璃雨刷器
— 可拆卸钻机车窗护罩以及前车窗护罩和教练座椅
— 包括加热和通风型真皮座椅,重负荷悬架,双窗格车窗玻璃
— 额外的存储空间,以及前后车窗挡风玻璃雨刷器
— 可拆卸钻机车窗护罩以及前车窗护罩和教练座椅
标准驾驶室 — 包括布面座椅,单窗格车窗玻璃,窗帘,以及用于钻机车窗的挡风玻璃雨刷器,可拆卸钻机车窗护罩和教练座椅 — 包括布面座椅,单窗格车窗玻璃,窗帘,以及用于钻机车窗的挡风玻璃雨刷器,可拆卸钻机车窗护罩和教练座椅
维修套件 - 标准 — 仅快速加注燃油和水
— 自动润滑系统
— 仅快速加注燃油和水
— 自动润滑系统
维修套件 — 超豪华型 — 润滑油排放和加注维修中心
— 快速加注燃油和水
— 自动润滑系统
— 润滑油排放和加注维修中心
— 快速加注燃油和水
— 自动润滑系统
喷水装置系统 600 gal(美制) 2271 l
喷水装置系统,大容量,水箱总容量 1400 gal(美制) 5299 l
喷水装置系统,大容量,水箱总容量(注 1) 2271 L(600 gal)钻台下方安装的储罐 2271 L(600 gal)钻台下方安装的储罐
喷水装置系统(注 1) 钻台下方储罐 钻台下方储罐
喷水装置/干式集尘器 600 gal(美制) 2271 l
喷水装置系统,大容量,水箱总容量(注 2) 3028 L(800 gal)钻台上方安装的储罐 3028 L(800 gal)钻台上方安装的储罐
喷水装置系统(注 2) 快速加注 快速加注
喷水装置/干式集尘器(注 2) 快速加注 快速加注
喷水装置/干式集尘器(注 1) 钻台下方储罐 钻台下方储罐
喷水装置/干式集尘器(注 3) 204 m³/min(7200 ft³/min)干式集尘器 204 m³/min(7200 ft³/min)干式集尘器
喷水装置系统,大容量,水箱总容量(注 3) 快速加注 快速加注
注(2) 六(6)块蓄电池,每块均密封
— 半自控/全自控套件必需
六(6)块蓄电池,每块均密封
— 半自控/全自控套件必需
注(1) 四(4)块蓄电池,每块均密封 四(4)块蓄电池,每块均密封
部件(6) Product Link™ Product Link™
部件(5) 用于钻孔、驱动行驶、调平和辅助功能的电气控制装置 用于钻孔、驱动行驶、调平和辅助功能的电气控制装置
类型(1) 收音机预留装置,用于通信和娱乐无线电 收音机预留装置,用于通信和娱乐无线电
类型(2) 集成钻采用 Terrain,配有配线和线束 集成钻采用 Terrain,配有配线和线束
部件(1) 单程自动钻孔/钻机辅助 单程自动钻孔/钻机辅助
部件(2) 多程自动钻孔/钻机辅助 多程自动钻孔/钻机辅助
部件(3) 钻孔深度计 钻孔深度计
部件(4) 自动调平、自动回缩千斤顶、自动钻塔提升和降低 自动调平、自动回缩千斤顶、自动钻塔提升和降低
钻塔升起时的高度 87.6 ft 26.7 m
钻塔降下时的高度 21.7 ft 6.6 m
钻塔降下时的长度 92.9 ft 28.3 m
*工作长度(钻塔升起)在带有栓接平台时会增加 1.2 m(4 ft),总共 15.9 m(52.1 ft) *工作长度(钻塔升起)在带有栓接平台时会增加 1.2 m(4 ft),总共 15.9 m(52.1 ft)
工作宽度(非钻机端) 19.9 ft 6.06 m
工作宽度(钻机端) 22.6 ft 6.89 m
仅钻塔装运长度 82.8 ft 25.24 m
工作长度(钻塔升起)* 48.1 ft 14.7 m
仅钻塔 88184 lb 40000 kg
无钻塔 225533 lb 102300 kg
工作重量范围 142300 kg(313717 lb) 142300 kg(313717 lb)
附件(1) 钻管定位器(支腿)接合/分离指示器,带互锁装置 钻管定位器(支腿)接合/分离指示器,带互锁装置
附件(2) 一个液压钻管打捞器 一个液压钻管打捞器
附件(3) 钻塔上半部分的液压钻管支撑 钻塔上半部分的液压钻管支撑

MD6380 标配设备

动力传动系

  • ASME/CRN/AU 的接收器储罐或 CE 接收器储罐

驾驶室

  • 标准驾驶室
    — 包括布面座椅,单窗格车窗玻璃,窗帘,以及用于钻机车窗的挡风玻璃雨刷器,可拆卸钻机车窗护罩和教练座椅
  • 观察舱口,用于在孔上方观测
  • LED 照明

控制装置

  • 基本钻孔深度指示器和互锁装置

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link(蜂窝)

钻塔

  • 无钻塔检修配置/仅扶手

钻管装载机(选择一种)

  • 219 mm(8.625 in)直径
    — 双管架
    — 支持单程和多程
  • 235 mm(9.25 in)直径
    — 双管架
    — 支持单程和多程
  • 273 mm(10.75 in)直径
    — 双管架
    — 支持单程和多程
  • 324 mm(12.75 in)直径
    — 单管架
    — 仅集尘器侧
    — 仅单程
  • 340 mm(13.375 in)直径
    — 单管架
    — 仅集尘器侧
    — 仅单程

顶部短节/减震短节(选择一种)

  • 219 mm(8.625 in)标准
  • 235 mm(9.25 in)标准
  • 273 mm(10.75 in)标准
  • 324 mm(12.75 in)标准
  • 340 mm(13.375 in)标准

工具总成(选择一种)

  • 219 mm(8.625 in)
    — 一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封
  • 235 mm(9.25 in)
    — 一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封
  • 273 mm(10.75 in)
    — 一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封
  • 324 mm(12.75 in)
    — 一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封
  • 340 mm(13.375 in)
    — 一件式滚轮钻台套管,钻管定位器,钻台卡钳,钻头短节,钻管刮泥器密封

可变夹持液压卸管钳(选择一种)

  • 夹持范围
    — 219,235,273 mm(8.625,9.25,10.75 in)
  • 夹持范围
    — 324,340 mm(12.75,13.375 in)

钻管 — 9.9 M(32.5 FT)长

  • 无钻管螺纹润滑器

三锥式钻头总成(选择一种)

  • 液压钻头篮

维修套件/油液系统

  • 仅标准快速加注燃油和水,自动润滑系统

气候/区域注意事项

  • 低压空气接收器储罐(ASME/CRN/AU)或
  • 低压空气接收器储罐(CE)
  • 四(4)块蓄电池
  • 气候等级 1
    — 标准油液和润滑液
    — 温度范围 –1°C(30°F)至 52°C(125°F)
  • 认证 CE

机架/钻台

  • 无工具存储箱(仅盖板)
  • 无动臂起重机(仅盖板)

抑尘

  • 仅喷水装置(无集尘器)
    — 2271 L(600 gal)钻台下方储罐

底盘系统(选择一种)

  • 750 mm(29.5 in)适合坚硬岩石应用的双抓地齿或者
  • 900 mm(35.4 in)适合松软岩石应用的双抓地齿

MD6380 选装设备

驾驶室

  • 超豪华型驾驶室
    — 包括加热和通风型真皮座椅,重负荷悬架,双窗格车窗玻璃
    — 额外的存储空间,以及前后车窗挡风玻璃雨刷器,可拆卸钻机车窗护罩以及前车窗护罩和教练座椅
  • 驾驶室顶部上下系统(包括扶梯、保护架和护栏)
  • 行走灯(前部和驾驶室)

控制装置

  • 自动钻机辅助
    — 单程自动钻孔
  • 自动钻机辅助
    — 多程自动钻孔
  • 压力计/压力表
  • 遥控行走

PRODUCT LINK/TERRAIN

  • Product Link(卫星)
  • Product Link(双网)
  • Terrain(制导)

钻塔

  • 钻塔检修配置总成
    — 包括登梯、护栏、楼梯平台和走道
  • 钻管螺纹润滑器
  • 工具润滑系统
    — 旋转三锥式,113.5 L(30 gal)
  • 闪烁信号灯,用于指示远离钻塔
  • 顶置绞盘组件
    — 包括钢缆、吊钩以及遥控器

顶部短节/减震短节(选择一种)

  • 219 mm(8.625 in)超豪华型
  • 235 mm(9.25 in)超豪华型
  • 273 mm(10.75 in)超豪华型
  • 324 mm(12.75 in)超豪华型
  • 340 mm(13.375 in)超豪华型

钻管 — 9.9 M(32.5 FT)长

  • 219 mm(8.625 in)直径
  • 235 mm(9.25 in)直径
  • 273 mm(10.75 in)直径
  • 324 mm(12.75 in)直径
  • 340 mm(13.375 in)直径
  • 钻管螺纹润滑器

三锥式钻头总成(选择一种)

  • 9.875 in(251 mm)三锥式钻头
  • 10.625 in(270 mm)三锥式钻头
  • 12.25 in(311 mm)三锥式钻头
  • 钻头锁片 251 mm(9.875 in)
  • 钻头锁片 270 mm(10.625 in)
  • 钻头锁片 311 mm(12.25 in)
  • 钻头锁片 349 mm(13.75 in)
  • 钻头锁片 381 mm(15 in)

维修工具

  • 起吊钩环 152 mm(6 in)BECO,用于 194‑235 mm(7.625-9.25 in)钻管
  • 起吊钩环 203 mm(8 in)BECO,用于 273‑324 mm(10.75-12.75 in)钻管
  • 起吊钩环 254 mm(10 in)BECO,用于 340 mm(13.375 in)钻管
  • 起吊钩环 168 mm(6.625 in)API 普通螺纹,用于 251-349 mm(9.875‑13.75 in)三锥式钻头
  • 起吊钩环 178 mm(7.0 in)API 普通螺纹,用于 381 mm(15 in)三锥式钻头
  • 衬套固定工具(8.625-10.75 in 钻管)(6 in、7 in 和 7.8 in 平底)
  • 衬套固定工具(12.75-13.378 in 钻管)(10.5 in 和 11.38 in 平底)

维修套件/油液系统

  • 超豪华型,带有润滑油排放和加注维修中心;自动润滑系统,快速加注燃油和水

气候/区域注意事项

  • 六(6)块蓄电池(自控套件必需)
  • 气候等级 2
    — 极地油液和润滑油
    — 温度低至 –18°C(–0.4°F)

机架/钻台

  • 工具存储箱
  • 仅动臂起重机基座
  • 吹扫管路和喷嘴(带有快速连接冷却器端头和钻台)

抑尘

  • 喷水装置和集尘器
    — 2271 L(600 gal)钻台下方储罐
    — 204 m³/min(7200 ft³/min)干式集尘器
  • 高容量喷水装置
    — 5299 L(1400 gal)
    • 2271 L(600 gal)钻台下方安装的储罐,以及 3028 L(800 gal)钻台上方安装的储罐
  • 防尘罩液压升降装置
    — 前部和后部防尘罩(建议使用集尘器)
  • 电车喷雾系统

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

钻孔用 Cat® MineStar™ Command 通过自动化实现经济高效的高精度钻孔,最终降低运营成本、改善安全性并提高生产率。钻孔用 Command 确保每个钻孔的位置都准确无误,以适当的仰角和角度钻成,并能在爆破前保持稳定。其具备多种功能,可让现场经理根据自己的预算和需求配置钻孔系统并实现其自动化。从钻前规划到爆破,直至碎石机和磨粉机,Command 会影响整个生产过程的收益。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

有效的采矿始于准确的钻孔。这意味着按照方案以正确的角度和正确的深度精确钻出每个孔。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Drilling 提供精确制导,可帮助操作员准确、高效地完成钻采模式。该系统还可提高安全性、降低成本并记录有关钻采分层的数据来帮助规划爆破并改善破碎度,从而带来其他好处。该系统可与所有品牌的钻机搭配使用,并与 MineStar 及其他矿场管理系统无缝通信。

探索技术

产品手册和更多内容随时可供下载!

通过交互式虚拟产品展示,探索 MD6380 的出色特性和优势。

开始体验 MD6380
close

媒体库

MD6380 牙轮钻机

MD6380 牙轮钻机

MD6380 牙轮钻机

MD6380 牙轮钻机

MD6380 牙轮钻机
MD6380 牙轮钻机
MD6380 牙轮钻机
MD6380 牙轮钻机

Cat MD6380 概述视频

Cat MD6380 概述视频

360 View
360 View
360 View

了解 MD6380 与常用比较产品相比如何。