生产率更高
• 生产率提高达 12%。
• 大尺寸高容量煤铲运机铲斗可容纳低密度松散煤。
• 借助高级生产率电子控制系统(APECS,Advanced Productivity Electronic Control System),发动机和变速箱能够进行高级别通信。
通过这种通信,
机器可以更好地利用发动机产生的功率和扭矩。最终机器可以搬运更多物料。
• 通过行驶速度控制功能设定所需的最高速度,机器会让档位在最适合发动机和变速箱的位置工作,实现较低的油耗。
• 机器速度限制功能取代了最高档位选择,使得机器能够找到最适合发动机和变速箱的正确档位。大多数情况下,在正确的档位下牵引负载,可以降低发动机负载率并减少油耗。
• 当机器在低温气候区域工作时,自动失速功能有助于在起动时迅速将变速箱升高到工作温度。
• 用于铲运机的 Cat 有效负载估算器是一种土方作业解决方案,可实现最佳有效负载和作业现场效率。有效负载估算器可在负载运输分段作业使用铲斗提升油缸压力,从而实现行驶中称重。有效负载估算器经过优化,可与序列辅助装置一起使用,从而提高生产率,
减轻操作员工作量。有效负载估算器是随序列辅助装置一起订购的自动功能。
舒适工作
• 通过序列辅助装置(选装工装),每个循环最多可减少 14 个单独的操作员指令。
• 新设计的高压转向系统能够减少转向时的作用力。
• 驾驶室比 G 系列驾驶室大 21%,操作员可体验内部改进以及更卓越的人机工程学工作环境。
• 控制装置采用人机工程学设计,直观易用,可让操作员专注于工作。
• 自动控温装置使驾驶室保持适宜温度。
专为安全性而设计
• 通过新的电动登梯系统(选装工装),出入驾驶室更轻松。
• 选装的工作区域可视系统(WAVS,Work Area Vision System)可增强操作员对作业现场周边环境的感知能力。
• 当未使用安全带时,安全带指示灯提供视觉和声音警报。
• 高级缓冲铰接件能够预测末端冲击事件并控制阻尼率,让缓冲铰接件避免末端冲击,从而减少铰接件保养并提高恶劣条件下的操作员驾驶质量。
• 可从地面快捷地加注燃油、水和发动机机油。
易于操作
• 宽敞的驾驶室采用简单、直观的控制装置,
并具有出色的视野。驾驶室可为全天作业提供舒适的工作环境。
• Cat 高级驾驶管理(ARM,Advanced Ride Management)座椅悬挂装置能够减少负载油缸末端冲击移动,实现更平稳的驾驶。
• 如果机器以八档运转,发动机超速保护将自动接合,不需要操作员输入。机器将取消油门指令并接合发动机压缩制动器,帮助减缓机器速度。
集成 Cat 技术
• 监视、管理和改善作业现场的运营。
• 借助 Cat Grade 技术,可以更快、更准确地达到目标坡度。以更少的作业趟数完成作业,减少操作员工作量,从而节省时间并帮助提高利润。
• Product Link™ 收集机器数据,供您通过 Web 和移动应用程序在线查看(选装工装)。
• 通过 VisionLink® 随时随地访问信息,并借此做出明智的决策,以提高生产率、降低成本、简化保养工作以及提高作业现场的安全性。
• 借助装载辅助装置(选装工装)
缩短新手操作员的学习曲线。
执行效率
• 推土机按需运转的全新液压风扇有助于降低油耗。
• Cat Grade Control(选装工装)智能地确保机器既不会低于挖掘区域的坡度挖掘,也不会在填充区域中过度填充。