发动机
推土机发动机 | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ |
铲运机发动机 | Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT |
推土机发动机 | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ |
铲运机发动机 | Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT |
飞轮功率 - 推土机/铲运机 | 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) |
净功率 | 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp |
缸径 | 5.7 in 145 mm |
冲程 | 7.2 in 183 mm |
排量 | 1105 in³ 18.1 l |
铲运机容量 - 堆装 | 44 yd³ 33.6 m³ |
额定负载 | 104000 lb 47174 kg |
容量 - 平装 | 32 yd³ 24.5 m³ |
挖方深度 - 最大值 | 17 in 440 mm |
宽度 - 挖方 - 至刨槽机刃 | 12.7 ft 3846 m |
离地间隙 - 最大值 | 23 ft 580 m |
液压穿透力 - 657G | 121000 lb 542 kN |
摊铺厚度 - 最大值 | 26 in 660 mm |
斗门开口 | 92 in 2337 mm |
斗门闭合力 | 39200 lb 176 kN |
最高速度 - 满载 | 33 mile/h 55.7 km/h |
1 前进档 | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
2 前进档 | 6.3 mile/h 10.2 km/h |
3 前进档 | 7.8 mile/h 12.5 km/h |
4 前进档 | 10.6 mile/h 17 km/h |
5 前进档 | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
6 前进档 | 19 mile/h 30.6 km/h |
7 前进档 | 25.6 mile/h 41.2 km/h |
8 前进档 | 34.6 mile/h 55.7 km/h |
后退 | 6.1 mile/h 9.8 km/h |
前轴 - 满载 | 134165 lb 60856 kg |
后轴 - 满载 | 130340 lb 59121 kg |
机器总宽度 | 171 ft 4344 m |
宽度 - 推土机 | 141.77 ft 3601 m |
宽度 – 后轮胎中心线 | 110.75 ft 2813 m |
宽度 - 铲斗内侧 | 145 ft 3683 m |
宽度 - 铲斗外侧 - 装运宽度 | 154 ft 3914 m |
总装运高度 | 185.4 ft 4710 m |
驾驶室顶部高度 | 146.14 ft 3712 m |
离地间隙 - 推土机 | 25.39 ft 645 m |
推土机前部到前轴 | 148.4 ft 3770 m |
轴到垂直连结销 | 23.94 ft 608 m |
铲运机铲刀最大高度 | 26.77 ft 680 m |
轴距 | 391.97 ft 9956 m |
机器总长度 | 636.38 ft 16164 m |
后轴 - 机器后部 | 95.98 ft 2438 m |
宽度 - 180° 转向 - 右 | 44.62 ft 13.6 m |
宽度 - 180° 转向 - 左 | 47.57 ft 14.5 m |
转向角 - 右 | 90° 90° |
转向角 - 左 | 85° 85° |
液压储罐 | 80 gal(US) 303 l |
挡风玻璃冲洗器 | 0.5 gal(US) 2 l |
铲斗缸径 | 9.25 in 235 mm |
铲斗油缸冲程 | 37.4 in 950 mm |
斗门缸径 | 9.25 in 235 mm |
斗门油缸冲程 | 29.92 in 760 mm |
缓冲铰接件回路 | 12.7 gpm 48 L/min |
辅助转向回路 | 64.2 gal/hr 243 l/hr |
安全阀 - 转向回路 | 1959 psi 13500 kPa |
安全阀 - 机具回路 | 1999 psi 13780 kPa |
补偿器设置 - 缓冲铰接件回路 | 3002 psi 20700 kPa |
曲轴箱 | 10 gal(US) 38 l |
变速箱 | 32 gal(US) 121 l |
差速器 | 44 gal(US) 168 l |
终传动 - 每个 | 7.9 gal(US) 30 l |
冷却系统 | 24 gal(US) 89 l |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号