651

装斗式铲运机 651

请求报价 查找代理商

主要技术规格

推土机发动机
Cat C18
Cat C18
飞轮功率 - 推土机/铲运机
469kW(629 hp)
469kW(629 hp)
铲运机容量 - 堆装
44 yd³
33.6 m³

概述

高生产率/低成本解决方案

Caterpillar 非常高兴地宣布,651 机型于 2022 年回归我们的轮式自行式铲运机产品系列。651 单发动机土方作业系统能够提供高生产率水平,在较低的坡度和滚动阻力应用中实现较短的循环时间,是多种大型项目的理想之选。自从 1962 年首次引入到 Cat® 轮式自行式铲运机产品系列中之后,651 作为我们的招牌机型之一,便一直秉承优良传统。该设备的单发动机功率足以用于 Cat D10 或 D11 推土机,提供超快的装载速度,并能够在高磨损或多岩石工况下正常工作。生产率的提升,加之在操作员舒适性和新安全功能方面的改进(如电动登车系统和高效的湿盘制动器),使得这款铲运机能够带来高额的利润和时间回报

优点

提高操作员舒适性

符合人机工程学的控制装置和重新设计的新驾驶室内部,为一整天的工作提供了更舒适高效的工作环境

高达 6% 生产率提升

燃油效率的提升、有效负载估算器的使用以及新的变速箱控制装置实现了更高的生产率

无与伦比的安全性

高效的湿盘制动器、WAVS 摄像头和电动登车驾驶室进入方式,这些安全功能能够提供更安全的操作环境,让操作员更安心地开展工作

产品技术规格适用产品 651

推土机发动机 Cat C18 Cat C18
飞轮功率 - 推土机/铲运机 469kW(629 hp) 469kW(629 hp)
净功率 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
总功率(SAE J1995) 637 hp 475 kW
净功率(ISO 14396) 585 hp 436 kW
净功率(SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
铲运机容量 - 堆装 44 yd³ 33.6 m³
额定负载 104,058 lb 47,200 kg
容量 - 平装 32 yd³ 24.5 m³
挖方深度 - 最大值 17.3 in 417 mm
宽度 - 挖方 - 至刨槽机刃 12.5 ft 3.8 m
离地间隙 - 最大值 2.3 ft 0.7 m
液压穿透力 - 657G 121000 lb 542 kN
摊铺厚度 - 最大值 26 in 530 mm
斗门开口 92 in 2337 mm
斗门闭合力 39200 lb 176 kN
最高速度 - 满载 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 前进档 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 前进档 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 前进档 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 前进档 10.6 mile/h 17 km/h
5 前进档 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 前进档 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 前进档 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 前进档 34.9 mile/h 56.1 km/h
后退 6.7 mile/h 10.8 km/h
装运总重量 160505 lb 72804 kg
推土机装运 93635 lb 42472 kg
铲运机装运重量 64068 lb 29061 kg
工作总重 - 空载 164,244. lb 74500 kg
前轴 93842 lb 42566 kg
后桥 66663 lb 30238 kg
工作总重 - 满载 268,302. lb 121700 kg
前轴 - 满载 134165 lb 60856 kg
后轴 - 满载 130340 lb 59121 kg
机器总宽度 14.3 ft 4.36 m
宽度 - 推土机 12.3 ft 3.75 m
宽度 – 后轮胎中心线 9.21 ft 2.81 m
宽度 - 铲斗内侧 12.07 ft 3.68 m
宽度 - 铲斗外侧 - 装运宽度 12.98 ft 3.93 m
总装运高度 15.29 ft 4.66 m
驾驶室顶部高度 12.86 ft 3.92 m
离地间隙 - 推土机 2.3 ft 0.7 m
推土机前部到前轴 14.93 ft 4.55 m
轴到垂直连结销 1.8 ft 0.55 m
铲运机铲刀最大高度 2.17 ft 0.66 m
轴距 32.68 ft 9.96 m
机器总长度 58.96 ft 17.97 m
后轴 - 机器后部 8.07 ft 2.46 m
宽度 - 180° 转向 - 右 44.6 ft 13.6 m
宽度 - 180° 转向 - 左 47.57 ft 14.5 m
转向角 - 右 90 90
转向角 - 左 85 85
曲轴箱 13.7 gal(US) 38 l
变速箱 35.9 gal(US) 136 l
差速器 36 gal(US) 136 l
终传动 - 每个 6 gal(US) 29.5 l
冷却系统 23.4 gal(US) 88.6 l
液压储罐 39.6 gal(US) 150 l
挡风玻璃冲洗器 0.5 gal(US) 5 l
铲斗缸径 7.08 in 180 mm
铲斗油缸冲程 37.4 in 950 mm
斗门缸径 7.08 in 180 mm
斗门油缸冲程 29.92 in 759.5 mm
转向回路(高怠速下) 76.08 gpm 288 L/min
缓冲铰接件回路 19.54 gpm 74 L/min
辅助转向回路 14.52 gal/hr 55 l/hr
安全阀 - 转向回路 1959 psi 13500 kPa
安全阀 - 机具回路 1999 psi 13780 kPa
补偿器设置 - 缓冲铰接件回路 3002 psi 20700 kPa
燃油箱 430 gal(US) 1628 l
差速器 44 gal(US) 168 l
终传动 - 每个 7.8 gal(US) 30 l
变速箱 31.9 gal(US) 121 l
曲轴箱 8.9 gal(US) 34 l
冷却系统 16.6 gal(US) 63.2 l

651 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • 倒车警报器
  • 交流发电机,115A - 推土机发动机
  • 交流发电机,65A - 铲运机发动机
  • 推土机蓄电池(4 个),12V 免维护,高输出
  • 铲运机蓄电池(4 个),12V 免维护,高输出
  • 24V 电气系统
  • 照明系统 - 推土机
  • 照明系统 - 铲运机
  • 起动插座 - 推土机和铲运机发动机

操作员环境

  • 空调(包括加热器和除霜器)
  • 汽车式保险丝面板,带保险丝拉拔器
  • 饭盒平台,带固定带
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 诊断连接端口(12V)
  • 顶部门控灯
  • 发动机转速锁
  • 风扇除霜器
  • 仪表总成
  • 喇叭
  • 机具控制操纵手柄
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 2 个无线电开口、扬声器和 5A 转换器
  • 带隔音装置和增压功能的 ROPS 驾驶室
  • 固定座椅安全带,2 件式
  • 铲运机发动机控制
  • 空气悬浮座椅,Cat 高级驾驶管理
  • 伸缩式倾斜方向盘
  • 存储室
  • 变速箱控制
  • 车窗 - 侧面滑动
  • 层压挡风玻璃
  • 前后挡风玻璃雨刷器/冲洗器
  • 腕托/把手

动力传动系

  • 推土机
  • 铲运机

其他标准设备

  • 推土机
  • 铲运机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 651 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651