安全地提升最终收益

Command Cat Command for Hauling

请求报价 查找代理商

概述

掌控您的运输作业

Cat® MineStar™ 信息化系统 Command for Hauling 利用极为先进的技术来提供新一代运输解决方案 — 提高繁忙矿场的安全性、生产率和可用性,尤其是那些位于条件艰苦或偏远地区的矿场。Command 实现了自控采矿系统的完全集成操作,使这些系统能够近乎连续地作业,从而更高效地进行运输,并以更少的现场人员运输更多物料。自控卡车在其他设备、轻型车辆和人员周围能够安全运行。Command 卡车能够在操作员不在车内的情况下响应铲使用指令、移动到位、拖到卸载点甚至报告进行保养。

优点

生产率提升 30%

提高效率,实现始终如一且近乎不间断的作业

成本降低 20%

稳定的作业可减少油耗,并有助于最大限度地延长机器使用寿命

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

安全性

安全性

  • 提供自控停机装置(A-stop,Autonomous stop),该装置方便每个进入自控区域的人员携带。借助该装置,可使该区域内的所有自控作业机器立即停机。
  • 使用先进的传感器,安全地进行边缘卸载,从而减少在卸载点使用辅助设备的需求。
  • 使卡车遵守速度限制、排队协议,通过信号指示并执行预定的交叉路口优先级。
  • 采用久经考验的技术,可防止与卡车行驶路径中的意外物体发生碰撞。
  • 操作员可从危险情况中脱身而出,从而提高安全性。

灵活性

灵活性

  • 在现有采矿作业中从容运行 — 与辅助作业无缝配合,并使工作人员能够在自控作业期间继续在矿坑中进行常规工作。
  • 卡车可以跟随速度较慢的车辆,并严格遵守交通管理规则,从而实现人员操控机器和自控作业机器的一体化生产。
  • 包括内置设计功能和易于使用的软件,可在几分钟内快速形成任何矿山道路网络。
  • 提供多个入口点,能够进行快速、可重复和可扩展的部署。
  • 卡车可以在自控或手动模式下作业,在手动模式下作业时,与标准卡车型号具有相同的性能和功能。

生产率

生产率

  • 通过消除换班、用餐/洗手间休息等闲置时间,能够在轮班中比人员操控的卡车运行更长时间。
  • 在雪、雨、雨夹雪、灰尘和雾等恶劣环境条件下的作业时间比有人值守的作业时间更长,从而最大限度地减少了延误和待机时间,实现了更高的利用率。
  • 卡车的作业方式相比人员操控卡车更加稳定,并且能以基础卡车的最高设计速度运行。
  • 装载机操作员能够设置准确的装载点位置,从而缩短装载工具的轮换时间。
  • 使用高精度 GPS 提供高精确性,可以实现完美的工作状况,并获得可预测和稳定的结果。

可扩展性

可扩展性

  • 专门设计用于任何规模的现场,从采石场到世界上最大的矿山,均可胜任。
  • 数百辆卡车和配套机器能够在自控工作区中作业,与之相比,竞争系统只能使用有限数量的卡车和配套资产。

集成

集成

  • 与众多行业领先的成熟产品相集成,这使该系统立即变得非常强大。
  • 设计为 Cat MineStar 的一部分,后者是一个在全球成千上万台机器上使用和支持的系统。
  • 使用关键的通用部件,例如通信网络和矿山测绘系统,这可以实现在一个系统内交换规划、混合、勘测和生产数据,从而使采矿作业能够将自控功能无缝纳入现有作业,并简化作业流程。

人员和流程

人员和流程

  • 由训练有素的 Caterpillar 运行团队提供支持,该团队可帮助优化 Command for Hauling 的流程和矿山设计,与工作人员一起帮助现场快速实现生产目标,同时为采矿团队提供在职培训。
  • 包括世界一流的客户培训计划,该计划面向控制室人员、保养技术人员以及人员操控设备操作员提供,这些人员将与自控区域内的系统(例如推土机操作员)进行交互。
  • 采用一套安全性与生产流程,这些流程为矿场提供了作业原则,有助于在任何作业中更快地适应,并且这些原则足够灵活,可根据当地需求进行定制。
  • 结合模拟学校以及强大的现场培训环境和服务,帮助客户快速部署技术并快速上手,让客户很快就能获得收益。

产品技术规格适用产品 Cat Command for Hauling

动力 2A(24V 时) 2A(24V 时)
重量 30 lb 13.6 kg
激光器数量 64 1 级 – 人眼安全 905 N∙m 波长 64 1 级 – 人眼安全 905 N∙m 波长
密封 IP67 防护等级(± 35 kPa) IP67 防护等级(± 35 kPa)
输入电压范围 10V 至 32V 10V 至 32V
储存温度 -58° F 至 194° F(-50° C 至 90° C) -58° F 至 194° F(-50° C 至 90° C)
EMC 能力 至 EC-42 版本 至 EC-42 版本
旋转速率 300 rpm-1200 rpm 300 rpm-1200 rpm
重量 1.76 lb 0.8 kg
湿度 100% 100%
宽度 3.38 in 86 mm
接头 一个 12 针 Deutsch,一个天线 TNC 一个 12 针 Deutsch,一个天线 TNC
深度 2.24 in 57 mm
储存温度 -58° F 至 185° F(-50° C 至 85° C) -58° F 至 185° F(-50° C 至 85° C)
准确性 < 1 m(带基站校正。) < 1 m(带基站校正。)
高度 7.36 in 187 mm
电气输入 9 至 32V DC 120 mA(24V DC) 9 至 32V DC 120 mA(24V DC)
工作温度 -40° F 至 158° F(-40° C 至 70° C) -40° F 至 158° F(-40° C 至 70° C)
重量 3.99 lb 1.81 kg
深度 3.15 in 80 mm
工作温度 -4° F 至 158° F(-20° C 至 70° C) -4° F 至 158° F(-20° C 至 70° C)
储存温度 -40° F 至 185° F(-40° C 至 85° C) -40° F 至 185° F(-40° C 至 85° C)
视频输入 四路视频输入,支持 NTSC 视频输入 四路视频输入,支持 NTSC 视频输入
湿度 100% 100%
操作员开关 四个带触觉反馈的照明按钮,一个 4 向摇臂开关 四个带触觉反馈的照明按钮,一个 4 向摇臂开关
高度 6.18 in 157 mm
声音警报 集成声音警报位于正面。两个输出用于外部警报。 集成声音警报位于正面。两个输出用于外部警报。
宽度 9.02 in 229 mm
电气输入 9 至 32V DC 9 至 32V DC
工作频率 919 MHz 919 MHz
最高存储温度 -58° F 至 185° F(-50° C 至 85° C) -58° F 至 185° F(-50° C 至 85° C)
充电器输出 2A(5V 时) 2A(5V 时)
充电器输入 100-240 V AC(50-60 Hz) 100-240 V AC(50-60 Hz)
最高工作温度 -0.4° F 至 149° F(-18° C 至 65° C) -0.4° F 至 149° F(-18° C 至 65° C)
发射范围 >180 m >180 m
尺寸 6.84 in × 3.55 in × 1.94 in(173.7 mm × 90.2 mm × 49.2 mm) 6.84 in × 3.55 in × 1.94 in(173.7 mm × 90.2 mm × 49.2 mm)
重量 20.28 oz 575 g
动力 1A(12V 时) 1A(12V 时)
类型 电扫雷达 电扫雷达
工作频率 76.5 GHz 76.5 GHz
最高工作温度 -40° F 至 185° F(-40° C 至 85° C) -40° F 至 185° F(-40° C 至 85° C)
最高存储温度 -50° F 至 185° F(-50° C 至 85° C) -50° F 至 185° F(-50° C 至 85° C)
匹配机型 Cat 大型矿用卡车(选择型号)和支持设备 Cat 大型矿用卡车(选择型号)和支持设备
应用 露天开采 露天开采

了解 Cat Command for Hauling 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Command for Hauling

Command for Hauling