Nuevas minicargadoras de ruedas y cadenas Cat®

Las nuevas minicargadoras de ruedas y cadenas Cat® son las máquinas que estabas esperando. Hechas para el operador. De rentabilidad demostrada. Estas máquinas te ayudan a ser más productivo, te lleve donde te lleve el trabajo.

Habla con un experto
Cat® Next Gen Skid Steer and Compact Track Loaders
Cat® Next Gen Skid Steer and Compact Track Loaders

Minicargadoras De Cadenas Y Minicargadoras De Ruedas

Fabricadas para ofrecer estabilidad, potencia y confort, las minicargadoras de cadenas ofrecen mayor elevación, gran tracción y versatilidad superiores en condiciones exigentes del terreno, lo que ofrece a los operadores confianza para destacar en cualquier obra.

  • Potencia bruta: SAE J1995:2014
    74.3 hp
    55.4 kW
    Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
    2499 lb
    1133 kg
    Peso de funcionamiento
    9578 lb
    4345 kg

    255

    Obtener más información
  • Potencia bruta: SAE J1995:2014
    74 hp
    55.2 kW
    Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
    2823 lb
    1280 kg
    Peso de funcionamiento
    10492 lb
    4759 kg

    265

    Obtener más información
  • Potencia bruta: SAE J1995:2014
    111 hp
    82 kW
    Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
    2823 lb
    1280 kg
    Peso de funcionamiento
    12401 lb
    5625 kg

    275

    Obtener más información
  • Potencia bruta: SAE J1995:2014
    122 hp
    91 kW
    Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
    2823 lb
    1280 kg
    Peso de funcionamiento
    12705 lb
    5763 kg

    275 XE

    Obtener más información

Accesorio para Minicargadora Compacta de Cadenas

Construye la mejor opción para tu negocio

CONNECT WITH US

In person or online, we're here to help you find the answers you need. Reach out to your local Cat dealer for advice close to home. Sign up for our newsletter to hear from industry experts. Or keep exploring this site for additional information.