270 XE

Cargadoras compactas 270 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995:2014
121 hp
91 kW
Capacidad de carga nominal
4015 lb
1821 kg
Peso de funcionamiento
10847 lb
4920 kg

Información general

Potencia. Rendimiento. Comodidad.

La cargadora compacta Cat® 270 XE, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su rendimiento de estabilidad y elevación ofrece una manipulación de materiales excelente.

Ventajas

50% Más par

que el modelo anterior

Más altura de elevación

y mayores fueras de arranque de elevación e inclinación

Cabina más grande

con un nuevo diseño que ofrece más espacio y facilita la entrada y la salida.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

Tren de potencia de altas prestaciones

Tren de potencia de altas prestaciones

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece una capacidad de producción y rendimiento máximos, así como un desplazamiento estándar de dos velocidades.
Rediseño del puesto del operador

Rediseño del puesto del operador

Puesto del operador rediseñado que ofrece un entorno de trabajo mayor. Combinado con un mayor recorrido del asiento, la 270 XE ofrece más espacio para operadores de cualquier tamaño. La cabina opcional de una pieza, sellada y presurizada, ofrece un espacio de trabajo limpio y silencioso con una excelente distribución del aire a través de rejillas de ventilación colocadas de forma óptima por toda la cabina.
Asiento neumático con respaldo alto, ventilado y calefactado

Asiento neumático con respaldo alto, ventilado y calefactado

El asiento neumático disponible con respaldo alto, ventilado y calefactado, y los mandos de palanca tipo joystick ajustables montados en el asiento proporcionan al operador una comodidad superior.
Sistema hidráulico XE

Sistema hidráulico XE

El sistema hidráulico XE, con un caudal y una presión altos, proporciona el mayor caudal y la mayor presión en la línea de cargadoras compactas Cat para proporcionar la mayor potencia hidráulica del sector para manejar eficientemente hasta los accesorios que más potencia requieren.
Motor de gran potencia y par elevado

Motor de gran potencia y par elevado

El motor Cat C3.6TA (turboalimentado, postenfriado) controlado electrónicamente ofrece la máxima potencia en una amplia gama de rev/min y proporciona un par elevado para aumentar el rendimiento de trabajo, independientemente de la aplicación. El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Control de amortiguación

Control de amortiguación

Una opción de control de amortiguación sensible a la velocidad mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador.

Especificaciones del producto para 270 XE

Potencia bruta: SAE J1995:2014 121 hp 91 kW
Potencia neta: SAE1349 121 hp 90 kW
Potencia neta: ISO 9249 120 hp 89 kW
Cilindrada 221 pulg³ 3.6 l
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Modelo de motor Cat C3.6TA (turboalimentado, postenfriado) Cat C3.6TA (turboalimentado, postenfriado)
Par máximo - 1.600 rev/min - SAE J1995 406 lb/pie 551 N·m
Potencia nominal del motor: ISO 14396 134 hp 100 kW
Nota La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Capacidad de carga nominal 4015 lb 1821 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Carga límite de equilibrio 8029 lb 3642 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 8267 lb 3750 kg
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 4372 lb 1983 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 6349 lb 2880 kg
Peso de funcionamiento 10847 lb 4920 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2036 mm (80 pulg), neumáticos Cat 12 × 17,5, sistema hidráulico HP5 XE, cabina cerrada con puerta de cristal y aire acondicionado, asiento de tela con suspensión neumática, pantalla avanzada, cámara de visión trasera, autonivelación, batería de 1000 CCA, contrapeso delantero, sin contrapesos opcionales y acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 54.6 pulg 1386 mm
Altura: parte superior de la cabina 87.5 pulg 2222 mm
Anchura entre neumáticos 72 pulg 1830 mm
Altura libre sobre el suelo 9.4 pulg 238 mm
Ángulo de salida 24.4° 24.4°
Máximo ángulo de descarga 43.5° 43.5°
Ángulo de volteo hacia atrás 28° 28°
Alcance: elevación/descarga máximas 29.5 pulg 749 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 57.9 pulg 1471 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74.7 pulg 1897 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 135.4 pulg 3440 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 89.1 pulg 2262 mm
Longitud: sin cucharón 128.7 pulg 3270 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 46.5 pulg 1182 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 106.9 pulg 2716 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 153.9 pulg 3908 mm
Altura total máxima 165.9 pulg 4214 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 11.1 pulg 283 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 88° 88°
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 9.3 pulg 235 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 (opcional) ISO 3449:2005 (opcional)
Sistema de refrigeración 4.6 gal (EE. UU.) 17.5 l
Cárter del motor 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Depósito de combustible 34.5 gal (EE. UU.) 130.7 l
Sistema hidráulico 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Depósito hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Depósito de líquido de escape diésel (Diesel Exhaust Fluid, DEF) 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa
Flujo hidráulico (XE): presión hidráulica máxima de la pala 4496 psi 31000 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 34 gpm 129 l/min
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico (XE): potencia hidráulica (calculada) 103.9 hp 77.5 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 gpm 86 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico (XE): flujo hidráulico máximo de la pala* 40 gpm 150 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): opción de dos velocidades 10.6 milla/h 17 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 7.3 milla/h 11.7 km/h
Fuera de la cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Nota (3) **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. **El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Dentro de la cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,85 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,216 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 93% 93%

270 XE Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de batería con función de bloqueo
  • Mazo de cables eléctricos del implemento
  • Batería de servicio pesado
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Luces de trabajo LED
  • Luces de marcha atrás automáticas
  • Retroiluminación de interruptores
  • Luz de techo LED interior
  • Alarma de marcha atrás
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Iluminación exterior de cortesía
  • La notificación automática de la luz de trabajo parpadea cuando se suelta el freno de mano

CABINA DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de la velocidad ultralenta, ajuste de la respuesta de tracción, ajuste de la respuesta del implemento, ajuste de la prioridad de potencia de tracción, selección de idioma (×32), sistema de seguridad antirrobo multioperador y monitorización, programa de mantenimiento y recordatorios, monitorización de eventos y códigos de diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para su uso con implementos inteligentes.
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor (cuando corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, voltaje de la batería, tacómetro
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento del techo
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Soporte para vasos
  • Toma de alimentación de 12 voltios
  • Pedal del acelerador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Patrón de control seleccionable – ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control electrohidráulico de la transmisión hidrostática y protección del sensor de velocidad
  • Conectores hidráulicos planos de desconexión rápida de servicio pesado con palanca de liberación de presión integrada
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel turboalimentado Cat C2.8T, que cumple las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V de la UE
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías
  • Refrigerado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de análisis programado de aceite (S·O·SSM), aceite hidráulico Sistema de vaciado ecológico: refrigerante
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador Botella de expansión del radiador
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Ralentí automático del motor

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Sistema telemático, Product Link, telefonía móvil
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor - bloqueable
  • Acoplamiento de implemento
  • Manguera Cat ToughGuard™

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Acoplamiento rápido: mecánico o hidráulico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad: 50 mm (2 pulg), 75 mm (3 pulg) o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Neumáticos: 12 × 16,5 o 14 × 17,5

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H5: sistema hidráulico de XE

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opciones de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/neumático calefactado, asiento de respaldo alto/neumático ventilado y calefactado) y opciones de puerta (cristal o policarbonato).

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T4 - Monitor con pantalla táctil avanzada, palancas tipo joystick avanzadas, arranque por botón, soporte para teléfono móvil con montura en X y cámara de visión trasera.
  • T5 - T4 + 2 cámaras de visión lateral adicionales.

RADIO

  • Radio, ninguna - para máquinas de techo abierto y países sin certificación para la tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada auxiliar (AUX) de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm y micrófono Bluetooth. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Basic serie PL243
  • Product Link Elite series PLE643

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

  • Ventilador de refrigeración hidráulico de velocidad variable a demanda
  • Ventilador de refrigeración hidráulico a demanda de velocidad variable, con funcionamiento de inversión de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0 - protección y sellado de la base (tapa de protección contra la lluvia de la entrada de aire del motor, sellado delantero de la cabina al bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1- protección y sellado intermedios† (HD0 + sellado lateral de la cabina al bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con cerradura, protección del cilindro de inclinación y protección inferior de la línea motriz). Algunos equipos varían según región)
  • HD2 - protección y sellado más completos† (HD1 + protección del turbo, envoltura de tubo de escape vertical, envoltura del filtro de partículas diésel (DPF), protección de desconexión rápida, protección de la línea de transmisión completamente cerrada, cubierta protectora de las líneas hidráulicas bajo el escalón, prefiltro de entrada de aire del motor). Algunos equipos varían según región

270 XE Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Argollas de elevación de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, personalizada
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Llave Bluetooth de seguridad
  • Guía de manguera de implemento
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Compare 270 XE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga