Información general
Recoja y descargue serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, arena de relleno o gravilla en zanjas y extienda forraje.
Especificaciones clave
Recoja y descargue serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, arena de relleno o gravilla en zanjas y extienda forraje.
Visualización de 1-6 de 7
| Capacidad | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| Anchura | 85.2 pulg 2165 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
| Peso | 1150.8 lb 522 kg |
| Altura | 34.1 pulg 867 mm |
| Longitud | 50 pulg 1269 mm |
| Caudal hidráulico óptimo | 76-87lpm (20-23gpm) 76-87lpm (20-23gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) |
| Anchura de correa | 12 pulg 305 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
| Anchura total | 86.9 pulg 2206 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha