MB200

MB200 Combinación de cucharones

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Capacidad
0.26 yd³
0.2 m³
Anchura
54.6 pulg
1386 mm
Sistema hidráulico requerido
Caudal estándar
Caudal estándar

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Facilidad para añadir material

Facilidad para añadir material

Los dientes rompedores de sacos de cemento, situados en la parte superior de la rejilla del cucharón de mezcla, permiten romper y añadir fácilmente el material empaquetado en sacos.
Cuchilla del cucharón

Cuchilla del cucharón

La cuchilla permite utilizar el cucharón para acceder a pilas de materias primas.
Cavidad del cucharón de acero reforzado

Cavidad del cucharón de acero reforzado

Para la cavidad del cucharón se utiliza acero reforzado, que prolonga su vida útil y reduce el desgaste.
Palas del ahoyador empernables y reemplazables

Palas del ahoyador empernables y reemplazables

Las palas del ahoyador empernables y reemplazables están endurecidas y llegan a todos los rincones del cucharón para mezclar todo el material.
Puerta del canal de descarga controlada de forma remota

Puerta del canal de descarga controlada de forma remota

La puerta del canal de descarga controlada de forma hidráulica permite al operador distribuir el material desde la cabina de la máquina.
Peldaño moleteado empernable

Peldaño moleteado empernable

El peldaño moleteado permite acceder a la cabina de la máquina de forma ergonómica y segura, y puede reemplazarse fácilmente si resulta dañado.

Especificaciones del producto para MB200

Capacidad 0.26 yd³ 0.2 m³
Anchura 54.6 pulg 1386 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Gama de velocidad del ahoyador 10-30 rev/min 10-30 rev/min
Método de transmisión Cadena Cadena
Altura 28.8 pulg 731 mm
Longitud 27.3 pulg 694 mm
Caudal hidráulico óptimo 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Presión hidráulica óptima 140-200 bar (2031-2901 lb/pulg²) 140-200 bar (2031-2901 lb/pulg²)
Peso 639 lb 290 kg
Diámetro del ahoyador 16 pulg 406 mm
Número de palas del ahoyador 12 12
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura total 63.1 pulg 1602 mm

Compare MB200 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Canal de descarga del cucharón de mezcla

Manguera del cucharón de mezcla

Cliente añadiendo una mezcla al cucharón de mezcla Cat® utilizando los dientes rompedores de sacos integrados

Cliente utilizando la manguera del cucharón de mezcla Cat® para dirigir la mezcla al lugar necesario.

Cucharón de mezcla Cat® recogiendo piedras

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Canal de descarga del cucharón de mezcla
Manguera del cucharón de mezcla
Cliente añadiendo una mezcla al cucharón de mezcla Cat® utilizando los dientes rompedores de sacos integrados
Cliente utilizando la manguera del cucharón de mezcla Cat® para dirigir la mezcla al lugar necesario.
Cucharón de mezcla Cat® recogiendo piedras

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  MB200

Ver más ofertas