Información general
Recoja y descargue serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, arena de relleno o gravilla en zanjas y extienda forraje.
Especificaciones clave
Recoja y descargue serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, arena de relleno o gravilla en zanjas y extienda forraje.
Visualización de 1-6 de 7
| Capacidad | 2 yd³ 1.53 m³ |
| Anchura | 73.2 pulg 1860 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
| Peso | 1179.5 lb 535 kg |
| Altura | 44 pulg 1118 mm |
| Longitud | 57.1 pulg 1451 mm |
| Caudal hidráulico óptimo | 76-87lpm (20-23gpm) 76-87lpm (20-23gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) |
| Anchura de correa | 12 pulg 305 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
| Anchura total | 74.8 pulg 1900 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha