Toma en estudio

Cucharones de uso general 1730 mm (68 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
68.1 pulg
1730 mm
Capacidad
0.52 yd³
0.40 m³
Peso
551.2 lb
250 kg

Información general

Se utilizan para excavar, cargar, transportar, nivelar, volcar y crear pendientes en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 1730 mm (68 pulg), cuchilla empernable

Anchura 68.1 pulg 1730 mm
Capacidad 0.52 yd³ 0.40 m³
Peso 551.2 lb 250 kg
Altura 16.8 pulg 426 mm
Longitud 27.9 pulg 708 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1730 mm (68 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha