1.421mm (56pulg), cuchilla empernable
NUEVO

Cucharones de perfil bajo 1.421mm (56pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
56 pulg
1421 mm
Capacidad
0.4 yd³
0.27 m³
Peso
359.4 lb
163 kg

Información general

Diseñados para excavación ligera.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Recomendados para aplicaciones en áreas estrechas en las que se necesita un cucharón más pequeño y de menor capacidad, como construcción y paisajismo. El cucharon para suciedad de perfil bajo se ha diseñado para ofrecer una excelente productividad, alta fiabilidad y una larga vida útil en una serie de materiales y condiciones de manipulación.
Cuchillas de acero endurecido

Cuchillas de acero endurecido

La base de acero endurecido y las cuchillas laterales proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Amplias barras deslizantes

Amplias barras deslizantes

Las barras de arrastre proporcionan una rigidez de suelo adicional así como resistencia al desgaste.
Estructura reforzada

Estructura reforzada

Refuerzos y placas especialmente colocados para proporcionar una estructura reforzada y una mayor longevidad del cucharón.
Cuchilla estándar

Cuchilla estándar

La cuchilla empernable estándar garantiza una superficie de desgaste de ataque que podrá sustituirse fácilmente cuando se necesite, prolongando así la vida útil del cucharón.
Peldaños de seguridad moleteados

Peldaños de seguridad moleteados

El escalón dentado proporciona un acceso seguro dentro y fuera de la cabina para mayor seguridad del operador.

Especificaciones del producto para 1.421mm (56pulg), cuchilla empernable

Anchura 56 pulg 1421 mm
Capacidad 0.4 yd³ 0.27 m³
Peso 359.4 lb 163 kg
Altura 21.7 pulg 551 mm
Longitud 29.5 pulg 750 mm
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Grosor de la cuchilla 0.5 pulg 12.7 mm

Compare 1.421mm (56pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia