Pala de cadenas compacta 285

285 Palas de cadenas compactas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995:2014
111 hp
82 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
4461 lb
2023 kg
Peso de funcionamiento
13497 lb
6122 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

Rediseño del puesto del operador

Rediseño del puesto del operador

Puesto del operador rediseñado que ofrece un entorno de trabajo mayor. Combinado con un mayor recorrido del asiento, la 285 ofrece más espacio para operadores de cualquier tamaño. La cabina opcional de una pieza, sellada y presurizada, ofrece un espacio de trabajo limpio y silencioso con una excelente distribución del aire a través de rejillas de ventilación colocadas de forma óptima por toda la cabina.
Disponibilidad de un asiento con suspensión neumática y respaldo alto, ventilado y calefactado

Disponibilidad de un asiento con suspensión neumática y respaldo alto, ventilado y calefactado

El asiento neumático disponible con respaldo alto, ventilado y calefactado, y los mandos de palanca tipo joystick ajustables montados en el asiento proporcionan al operador una comodidad líder en el sector.
Tren de potencia de altas prestaciones

Tren de potencia de altas prestaciones

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece una capacidad de producción y rendimiento máximos, además de un desplazamiento estándar de dos velocidades. Su sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad mejora la retención de materiales y la comodidad del operador al trabajar en terrenos complicados.
Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar

Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar

Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar disponibles: caudal estándar, caudal alto y caudal alto XPS. El caudal estándar para implementos que requieren un nivel básico de caudal y potencia auxiliares, el caudal alto aumenta el caudal auxiliar para aplicaciones que exigen un caudal hidráulico adicional para aumentar el rendimiento del implemento, y el sistema hidráulico XPS de caudal alto proporciona el máximo rendimiento hidráulico auxiliar mediante el suministro de caudal y presión adicionales para los implementos y aplicaciones más exigentes.
Motor Cat C3.6TA de control electrónico (turboalimentado, postenfriado)

Motor Cat C3.6TA de control electrónico (turboalimentado, postenfriado)

El motor Cat C3.6TA (turboalimentado, postenfriado) controlado electrónicamente ofrece la máxima potencia en una amplia gama de rev/min. Ofrece un mayor rendimiento de trabajo en cualquier aplicación.
Tren de rodaje con barra estabilizadora (E-bar) y desplazamiento a dos velocidades incluidos de serie

Tren de rodaje con barra estabilizadora (E-bar) y desplazamiento a dos velocidades incluidos de serie

El tren de rodaje con E-bar proporciona una solución de tren de rodaje híbrida y ofrece las ventajas de un diseño de tren de rodaje rígido para la elevación de grandes cargas o el manejo de accesorios pesados, junto con la adaptabilidad de un diseño de tren de rodaje oscilante al encontrar obstáculos o terrenos complicados.

Especificaciones del producto para 285

Potencia bruta: SAE J1995:2014 111 hp 82 kW
Calibre 4.7 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg² 3.6 l
Potencia neta: ISO 9249 109 hp 81 kW
Potencia neta: SAE1349 110 hp 82 kW
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 370 lb/pie 501 N·m
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Modelo de motor Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboalimentado, postenfriado) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboalimentado, postenfriado)
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 4461 lb 2023 kg
Fuerza de arranque: cilindro de elevación 8730 lb 3960 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 13920 lb 6314 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 450mm/17,7pulg) 2724 pulg² 1.76 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 450 mm/17,7 pulg) 5 psi 34.3 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 6372 lb 2891 kg
Carga límite de equilibrio 12745 lb 5781 kg
Peso de funcionamiento 13497 lb 6122 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento 428 lb 194 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - ROC (35 %) 296 lb 134 kg
El contrapeso aumenta el peso de funcionamiento - Carga límite de equilibrio 847 lb 384 kg
Nota *El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2188 mm (86 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure), asiento con suspensión mecánica, monitor estándar, batería de 1000 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario). *El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de perfil bajo de 2188 mm (86 pulg), cadenas de 400 mm (15,7 pulg), rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple, sistema hidráulico de caudal estándar, cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure), asiento con suspensión mecánica, monitor estándar, batería de 1000 CCA, sin contrapesos opcionales y con acoplamiento rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 8.2 pulg 209 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 146.6 pulg 3724 mm
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 119.6 pulg 3039 mm
Ángulo de salida 26° 26°
Altura libre sobre el suelo 11 pulg 280 mm
Altura: parte superior de la cabina 87.8 pulg 2230 mm
Longitud - Cadena sobre el suelo 72 pulg 1830 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 157.4 pulg 3998 mm
Longitud: sin cucharón 132.3 pulg 3360 mm
Altura total máxima 178 pulg 4520 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 50.6 pulg 1285 mm
Longitud total: cadena 85.8 pulg 2180 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 89° 89°
Alcance a máxima elevación/descarga 34.7 pulg 882 mm
Ángulo de volteo hacia atrás 27.2° 27.2°
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 94.5 pulg 2400 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 62.1 pulg 1578 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74.3 pulg 1887 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7 pulg) 81.8 pulg 2078 mm
Máximo ángulo de descarga 40.5° 40.5°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II (opcional) ISO 3449:2005 nivel II (opcional)
Sistema de refrigeración 4.6 gal (EE. UU.) 17.5 l
Cárter del motor 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Depósito de combustible 36 gal (EE. UU.) 136.1 l
Sistema hidráulico 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Depósito hidráulico 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Depósito de líquido de escape diésel (Diesel Exhaust Fluid, DEF) 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 4.8 milla/h 7.8 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 7.5 milla/h 12 km/h
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): flujo hidráulico máximo de la pala 34 gpm 129 l/min
Flujo hidráulico (XPS de flujo alto): presión hidráulica máxima de la pala 4061 psi 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 23 gpm 86 l/min
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3500 psi 24130 kPa

285 Equipos estándar

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Acoplamiento rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad: 50 mm (2 pulg), 75 mm (3 pulg) o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho y acero incrustado - banda de rodadura de barra de 450 mm (17,7 pulg), banda de rodadura de bloque de 450 mm (17,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple o ruedas locas delantera/trasera de triple brida

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de caudal estándar
  • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XPS de alto caudal

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opción de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/acolchado/neumático)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfono móvil, opciones de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/neumático calefactado, asiento de respaldo alto/neumático ventilado y calefactado) y opciones de puerta (cristal o policarbonato).

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2 - Pantalla estándar, palancas tipo joystick estándar, interruptor de arranque tradicional y cámara de visión trasera.
  • T4 - Monitor con pantalla táctil avanzada, palancas tipo joystick avanzadas, arranque por botón, soporte para teléfono móvil con montura en X y cámara de visión trasera.
  • T5 - T4 + 2 cámaras de visión lateral adicionales.

RADIO

  • Radio, ninguna - para máquinas de techo abierto y países sin certificación para la tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pulgadas) y micrófono BT. Solo para uso con cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

  • Ventilador de refrigeración hidráulico de velocidad variable a demanda
  • Ventilador de refrigeración hidráulico a demanda de velocidad variable, con funcionamiento de inversión de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0 - protección y sellado de la base (tapa de protección contra la lluvia de la entrada de aire del motor, sellado delantero de la cabina al bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1- protección y sellado intermedios† (HD0 + sellado lateral de la cabina al bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con cerradura, protección del cilindro de inclinación y protección inferior de la línea motriz). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2 - protección y sellado más completos† (HD1 + protección del turbo, envoltura de tubo de escape vertical, envoltura del DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea de transmisión completamente cerrada, cubierta protectora de las líneas hidráulicas bajo el escalón, prefiltro de entrada de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctricos del implemento
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de batería con función de bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Luces de trabajo LED
  • Luces de marcha atrás automáticas
  • Retroiluminación de interruptores
  • Luz de techo LED interior
  • Alarma de marcha atrás
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Iluminación exterior de cortesía
  • La notificación automática de la luz de trabajo parpadea cuando se suelta el freno de mano

CABINA DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de la velocidad ultralenta, ajuste de la respuesta de tracción, ajuste de la respuesta del implemento, ajuste de la prioridad de potencia de tracción, selección de idioma (× 32), sistema de seguridad antirrobo multioperador y monitorización, programa de mantenimiento y recordatorios, monitorización de eventos y códigos de diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para su uso con implementos inteligentes.
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado, sistema de emisiones del motor (cuando corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, voltaje de la batería, tacómetro
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Aplicación del freno
  • Cabina ROPS, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento del techo
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Soporte para vasos
  • Toma de alimentación de 12 voltios
  • Pedal del acelerador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Patrón de control seleccionable – ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control electrohidráulico de la transmisión hidrostática
  • Protección del sensor de velocidad
  • Conectores hidráulicos planos de desconexión rápida de servicio pesado con palanca de liberación de presión integrada
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel Cat C3.6TA turboalimentado y postenfriado, que cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE: • Sistema de ayuda al arranque con bujías • Refrigerado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de análisis programado de aceite (S·O·SSM), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico - refrigerante
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador de aceite hidráulico
  • Enfriador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Ralentí automático del motor

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión independiente (4 ejes de torsión independientes)
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Anclajes integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de anclaje de la máquina (9)
  • Paneles desmontables para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de elevación
  • Paragolpes trasero y delantero de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Sistema telemático, Product Link, telefonía móvil
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor - bloqueable
  • Acoplamiento de implemento
  • Manguera Cat ToughGuard™

285 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Argollas de elevación de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, personalizada
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Llave Bluetooth de seguridad
  • Guía de manguera de implemento
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Compare 285 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pala de cadenas compacta Cat® 285

Pala de cadenas compacta Cat® 285

Pala de cadenas compacta Cat® 285

Pala de cadenas compacta Cat® 285

Pala de cadenas compacta Cat® 285

Pala de cadenas compacta Cat® 285
Pala de cadenas compacta Cat® 285
Pala de cadenas compacta Cat® 285
Pala de cadenas compacta Cat® 285
Pala de cadenas compacta Cat® 285

Comprobar las ofertas actuales para  285

Ver más ofertas