249D3

249D3 Palas de cadenas compactas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio
1740 lb
790 kg
Peso de funcionamiento
7831 lb
3552 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Silenciosa y cómoda

Silenciosa y cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona al operador un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. Siguiendo la tendencia líder del sector, la serie D3 también incluye un asiento de serie con controles ajustables con palanca tipo joystick para mejorar la comodidad del operador.
Rendimiento máximo

Rendimiento máximo

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un pedal/mando manual electrónico del acelerador con pedal desacelerador.
Facilitamos su trabajo

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" Cat® ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones disponibles, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.
Desplazamiento suave

Desplazamiento suave

Un sistema de suspensión con ejes de torsión completamente independiente de serie, combinado con el sistema opcional de control de amortiguación sensible a la velocidad, mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y más comodidad para el operador.
Capacidad de la máquina optimizada

Capacidad de la máquina optimizada

La capacidad y el control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada disponible, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También ofrece sistema de seguridad, cámara de visión trasera y una funcionalidad para escoger entre múltiples idiomas y definir la disposición de visualización según preferencias.
Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • El motor Cat® C2.2 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
  • Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250).
  • El refrigerante de larga duración Cat® y los fluidos hidráulicos HYDO Advanced no solo reducen el tiempo de inactividad, sino también la cantidad de fluido y de filtros que deben cambiarse durante la vida útil de la máquina.
  • Aumente la productividad con tecnologías Cat como el posicionador de implementos, el retorno a la posición de excavación y los accesorios inteligentes Cat.
  • Ahorre combustible y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero con funciones de eficiencia como el pedal de acelerador y el ventilador de actuación proporcional a la demanda del sistema de refrigeración.

Especificaciones del producto para 249D3

Potencia bruta: SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
Cilindrada 134.3 pulg³ 2.2 l
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Potencia neta: ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Potencia neta 65.8 hp 49.1 kW
Potencia neta: SAE1349 65.8 hp 49.1 kW
Par máximo - 1500 rev/min - SAE J1995 153 pie·lbf 208 N·m
Modelo de motor Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Capacidades de carga nominal: 35 % de la carga límite de equilibrio 1740 lb 790 kg
Carga límite de equilibrio 4970 lb 2260 kg
Fuerza de arranque: cilindro de inclinación 3907 lb 1772 kg
Área de contacto con el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 1373 pulg² 0.89 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 320 mm/12,6 pulg) 5.7 psi 39.3 kPa
Área de contacto con el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 1716 pulg² 1.11 m²
Presión sobre el suelo (con cadena de 400 mm/15,7 pulg) 4.7 psi 32.2 kPa
Capacidades de carga nominal: 50 % de la carga límite de equilibrio 2485 lb 1130 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 2700 lb 1225 kg
Peso de funcionamiento 7831 lb 3552 kg
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Longitud - Cadena sobre el suelo 54.5 pulg 1384 mm
Longitud total: cadena 71.2 pulg 1808 mm
Altura: parte superior de la cabina 80.3 pulg 2039 mm
Altura libre sobre el suelo 7.6 pulg 194 mm
Ángulo de salida 34.5° 34.5°
Máximo ángulo de descarga 48° 48°
Anchura del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7 pulg) 69.1 pulg 1756 mm
Longitud: con el cucharón apoyado en el suelo 127.3 pulg 3233 mm
Altura total máxima 150.8 pulg 3831 mm
Altura del bulón del cucharón: posición de transporte 8.6 pulg 219 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 51.8 pulg 1317 mm
Longitud: sin cucharón 99.3 pulg 2523 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 57.4 pulg 1458 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 118.2 pulg 3002 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 88.7 pulg 2253 mm
Anchura del vehículo (cadenas de 320mm/12,6pulg) 66 pulg 1676 mm
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 45.7 pulg 1160 mm
Alcance: elevación/descarga máximas 28.6 pulg 727 mm
Ángulo de recogida del cucharón: altura máxima 87.5° 87.5°
Radio de giro desde el centro: cucharón 81.1 pulg 2060 mm
Nota El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario). El peso de funcionamiento, las especificaciones de funcionamiento y las dimensiones están basados en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, cucharón de perfil bajo de 1730mm (68 pulg), cadenas de 320 mm (12,6 pulg), flujo hidráulico estándar, cabina C0 (OROPS, asiento estático), batería de 850 CCA, acoplamiento rápido manual, sin autonivelación y sin contrapesos opcionales (a menos que se indique lo contrario).
Alcance máximo del bulón del cucharón: máxima elevación 12.2 pulg 311 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Flujo hidráulico: estándar, presión hidráulica de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): flujo hidráulico de la pala 26 gpm 99 l/min
Flujo hidráulico (flujo alto): presión hidráulica de la pala 3336 psi 23000 kPa
Flujo hidráulico (flujo alto): potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38 kW
Flujo hidráulico: estándar, flujo hidráulico de la pala 18 gpm 69 l/min
Flujo hidráulico: estándar, potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): una velocidad 5 milla/h 8.1 km/h
Velocidad de desplazamiento - De avance o de retroceso 7 milla/h 11.2 km/h
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): dos velocidades 7.6 milla/h 12.2 km/h
Cárter del motor 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de combustible 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE. UU.) 45 l
Sistema de refrigeración 3.2 gal (EE. UU.) 12 l
Depósito hidráulico 9 gal (EE. UU.) 34 l
Fuera de la cabina*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE. ***El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según los procedimientos de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE.
Nota (2) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 0,81 kg de refrigerante, equivalente a 1,158 toneladas métricas de CO2.

249D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

CABINA DEL OPERADOR

  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: de restricción del filtro de aire, rendimiento del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento aplicado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o levanta el reposabrazos, desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y aplica el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y Stage V
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cartucho, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática, desplazamiento de dos velocidades
  • Suspensión: ejes de torsión independiente (4)

OTROS

  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, teléfono móvil

EQUIPOS OBLIGATORIOS

  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Cadena de caucho y acero incrustado de 320 mm (12,6 pulg) Bloque o banda de rodadura de 400 mm (15,7 pulg)
  • Rueda loca delantera de doble brida/rueda loca trasera de brida simple
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    – Paquete de rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, Autonivelación electrónica de doble sentido (aumento y reducción), Retorno de implemento a excavación, Posicionador de implemento y Amortiguación electrónica (aumento y reducción)
  • EQUIPOS ESPECIALES:
    – Estructura ROPS abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento, calentador ni puerta)
    – Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, revestimiento, posavasos y opciones de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión de aire) (sin calefacción ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, revestimiento, calentador y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, posavasos, preinstalación de radio, opción de asiento (asiento con suspensión mecánica o respaldo alto, calefacción, suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

249D3 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Controles de tipo pedal/mano
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor: 120 V
  • Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas
  • Pintura personalizada
  • Product Link PL641, teléfono móvil
  • Control de amortiguación
  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), sistema avanzado de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento. (Equipo estándar solo en Europa)
  • Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento
  • Radio de conexión Bluetooth® con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)

Compare 249D3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología