GB120, Smart

GB120, Smart Hojas niveladoras

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
78.4 pulg
1992 mm
Anchura de la hoja
78 pulg
1981 mm
Anchura (con angulación máxima)
68.8 pulg
1747 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 15

Aplicación

Aplicación

Los accesorios de hojas niveladoras Cat® Smart se utilizan para cortar, mover y nivelar tierra, grava, arena y prácticamente cualquier otro material que se utilice de base. La hoja incluye la función Assist que hace de esta un accesorio más inteligente aún. La hoja niveladora Smart introduce una función de control de pendiente transversal en las plataformas de las Palas de Cadenas Compactas y Cargadoras Compactas D3.
Modo de control de accesorios

Modo de control de accesorios

El modo de control de accesorios (manual) convierte la D3 y la hoja niveladora Smart en una máquina que se controla de un modo más intuitivo para el trabajo que se vaya a realizar. La palanca tipo joystick izquierda controla las funciones de desplazamiento de la máquina. La palanca tipo joystick derecha maneja el accesorio.
Indicación del ángulo en la pantalla de la máquina

Indicación del ángulo en la pantalla de la máquina

La pantalla específica de la hoja de empuje Smart proporciona al operador información sobre la orientación del accesorio. El operador verá la inclinación y el ángulo de la hoja.
Control de pendiente transversal

Control de pendiente transversal

Con el control de pendiente transversal activado, el operador selecciona la pendiente transversal deseada de la hoja situando esta en la posición correspondiente. El accesorio mantendrá esa pendiente deseada durante la operación, incluso cuando cambie la pendiente de la máquina.
Preparada para referencias externas

Preparada para referencias externas

El accesorio de hoja niveladora está preparado para referencias externas. Cat Grade (GPS y UTS), EW GO!, Total Station.
Hoja vertedera curvada

Hoja vertedera curvada

La hoja vertedera curvada permite que el material ruede y se aparte, lo cual mejora la capacidad y el rendimiento. El caudal de material encontrará fácilmente puntos bajos y mejorará el rendimiento de la nivelación y el allanado.

Especificaciones del producto para GB120, Smart

Anchura total 78.4 pulg 1992 mm
Anchura de la hoja 78 pulg 1981 mm
Anchura (con angulación máxima) 68.8 pulg 1747 mm
Caudal hidráulico óptimo 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²)
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Carcasa estandarizada 88.4 pulg 2246 mm
Altura total con mástiles 104.4 pulg 2652 mm
Altura total 41.2 pulg 1046 mm
Peso 1970.9 lb 894 kg
Rango de ángulo de inclinación 15° izquierda/derecha 15° izquierda/derecha
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30 grados 30 grados
Altura de la hoja 17 pulg 431 mm
Altura libre sobre el suelo 6 pulg 152 mm
Profundidad máxima de corte 4 pulg 102 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare GB120, Smart con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  GB120, Smart

Ver más ofertas