Toma en estudio

Hojas topadoras 2.007 mm (79 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de la hoja
79 pulg
2007 mm
Anchura (con angulación máxima)
68.9 pulg
1750 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro)
30 grados
30 grados

Información general

Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.

Especificaciones del producto para 2.007 mm (79 pulg)

Anchura de la hoja 79 pulg 2007 mm
Anchura (con angulación máxima) 68.9 pulg 1750 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30 grados 30 grados
Intervalo de ángulo de inclinación +/- 10 grados 10 grados
Altura de la hoja 24.4 pulg 619 mm
Altura total 25.1 pulg 637 mm
Longitud 40.5 pulg 1028 mm
Peso 1014 lb 460 kg
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²)
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.007 mm (79 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  2.007 mm (79 pulg)

Ver más ofertas