Toma en estudio

Hojas topadoras 2.337 mm (92 pulg), Smart

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de la hoja
92 pulg
2337 mm
Anchura (con angulación máxima)
80.7 pulg
2049 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro)
30 grados
30 grados

Información general

Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.

Especificaciones del producto para 2.337 mm (92 pulg), Smart

Anchura de la hoja 92 pulg 2337 mm
Anchura (con angulación máxima) 80.7 pulg 2049 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30 grados 30 grados
Intervalo de ángulo de inclinación +/- 10 grados 10 grados
Altura de la hoja 24.4 pulg 619 mm
Altura total 30.9 pulg 785 mm
Longitud 40.5 pulg 1028 mm
Peso 1164 lb 528 kg
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.337 mm (92 pulg), Smart con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  2.337 mm (92 pulg), Smart

Ver más ofertas