2188 mm (86 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

2188 mm (86 pulg), protector antiderrame, dientes empernables Cucharones de usos múltiples

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
86.1 pulg
2188 mm
Capacidad
0.56 yd³
0.43 m³
Peso
1018.5 lb
462 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Ideales para excavación, explanación, sujeción, arrastre, creación de pendientes y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y demolición.
Excelente fuerza de sujeción

Excelente fuerza de sujeción

La excelente fuerza de sujeción le permite agarrar objetos grandes de formas irregulares como árboles, tocones sueltos, arbustos, residuos de reciclaje y tubos, con lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
La mandíbula de la boca se abre por completo a 89grados

La mandíbula de la boca se abre por completo a 89grados

La mandíbula del cucharón tiene una apertura de 89 grados, lo que permite que el cucharón se utilice como una hoja de empuje.
Cuchilla de ataque lateral dentada

Cuchilla de ataque lateral dentada

El borde lateral de la mandíbula serrado proporciona una superficie de agarre para sujetar el material.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 2188 mm (86 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Anchura 86.1 pulg 2188 mm
Capacidad 0.56 yd³ 0.43 m³
Peso 1018.5 lb 462 kg
Altura 28.5 pulg 725 mm
Longitud 38.9 pulg 988 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Presión de funcionamiento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura de la mandíbula 30.2 pulg 767 mm
Ángulo de la boca 89grados 89grados
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2188 mm (86 pulg), protector antiderrame, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  2188 mm (86 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Ver más ofertas