1730mm (68pulg), dientes empernables
NUEVO

Cucharones con rendimiento industrial 1730mm (68pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
86 pulg
1730 mm
Capacidad
0.7 yd³
0.56 m³
Peso
714.3 lb
324 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Diseñados para operaciones de carga, transporte y descarga de diversos materiales en una gran variedad de aplicaciones. Estos cucharones son perfectos para aplicaciones de construcción e industriales.
Óptima geometría del cucharón

Óptima geometría del cucharón

El perfil de baja altura en la parte posterior y larga longitud de suelo proporciona una excelente visibilidad de la cuchilla y las esquinas delanteras, y permite una carga y descarga óptimas.
Amplias barras deslizantes

Amplias barras deslizantes

Las barras de arrastre proporcionan una rigidez de suelo adicional así como resistencia al desgaste.
Diseño resistente

Diseño resistente

La base de acero endurecido y las cuchillas laterales proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Peldaños integrados

Peldaños integrados

Los peldaños integrados permiten al operador entrar y salir de la cabina con mayor facilidad.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

Los cucharones de rendimiento industrial también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes opcional empernables.

Especificaciones del producto para 1730mm (68pulg), dientes empernables

Anchura 86 pulg 1730 mm
Capacidad 0.7 yd³ 0.56 m³
Peso 714.3 lb 324 kg
Altura 23.9 pulg 606 mm
Longitud 43.4 pulg 1103 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1730mm (68pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  1730mm (68pulg), dientes empernables

Ver más ofertas