2036 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Cucharones de uso general 2036 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
80.2 pulg
2036 mm
Capacidad
0.63 yd³
0.48 m³
Peso
630.5 lb
286 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Diseñados para operaciones de excavación, carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales. Estos cucharones de uso general son perfectos para aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y de demolición más agresiva.
Óptima geometría del cucharón

Óptima geometría del cucharón

El perfil de baja altura en la parte posterior y larga longitud de suelo, junto con el dorso exterior moldeado y con un óptimo ángulo, proporcionan una excelente visibilidad de la cuchilla y las esquinas delanteras, así como una carga y descarga óptimas.
Amplias barras deslizantes

Amplias barras deslizantes

Las barras de arrastre proporcionan una rigidez de suelo adicional así como resistencia al desgaste.
Diseño resistente

Diseño resistente

La base de acero endurecido y las cuchillas laterales proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 2036 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Anchura 80.2 pulg 2036 mm
Capacidad 0.63 yd³ 0.48 m³
Peso 630.5 lb 286 kg
Altura 16.8 pulg 426 mm
Longitud 27.9 pulg 708 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2036 mm (80 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  2036 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Ver más ofertas