1730 mm (68 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Cucharones de usos múltiples 1730 mm (68 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
68.1 pulg
1730 mm
Capacidad
0.44 yd³
0.34 m³
Peso
868.6 lb
394 kg

Información general

Potentes fuerzas de sujeción para agarrar objetos grandes de formas anómalas como árboles y residuos de reciclaje.

Especificaciones del producto para 1730 mm (68 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Anchura 68.1 pulg 1730 mm
Capacidad 0.44 yd³ 0.34 m³
Peso 868.6 lb 394 kg
Altura 28.5 pulg 725 mm
Longitud 38.9 pulg 988 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Presión de funcionamiento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura de la mandíbula 30.2 pulg 767 mm
Ángulo de la boca 89grados 89grados
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1730 mm (68 pulg), protector antiderrame, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1730 mm (68 pulg), protector antiderrame, dientes empernables

Ver más ofertas