2188 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Cucharones de uso general 2188 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
86.1 pulg
2188 mm
Capacidad
0.82 yd³
0.63 m³
Peso
723.1 lb
328 kg

Información general

Se utilizan para excavar, cargar, transportar, nivelar, volcar y crear pendientes en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2188 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Anchura 86.1 pulg 2188 mm
Capacidad 0.82 yd³ 0.63 m³
Peso 723.1 lb 328 kg
Altura 18.5 pulg 469 mm
Longitud 31.4 pulg 797 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2188 mm (86 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  2188 mm (86 pulg), cuchilla empernable

Ver más ofertas