Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
¿Le gustaría establecer este distribuidor en su cuenta también?
Vista del mapa
Los camiones profesionales CAT se encuentran actualmente disponibles únicamente en los Estados Unidos y Canadá. Si realiza búsquedas de camiones profesionales en otros lugares, no obtendrá resultados.
Volver a resultados
Volver a resultados
Está saliendo de Cat.com
Tenga en cuenta que al introducir datos en esta aplicación con el fin de obtener indicaciones de conducción, va a suministrar dichos datos directamente a Google LLC o sus filiales. Al hacer clic en "Estoy de acuerdo" o al usar la función de Google Maps para obtener indicaciones de conducción, reconoce y acepta que el uso de Google Maps está sujeto a los Términos adicionales de servicio de Google Maps/Google Earth que estén vigentes en https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 y la Política de privacidad de Google en https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
El precio indicado es el precio de venta recomendado por el fabricante; este precio no incluye el envío y la manipulación, los costes de expedición, los impuestos, los costes de instalación del distribuidor ni ningún otro cargo del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.
A partir de MSRP
Esto no es una oferta de venta. El precio MSRP mostrado es para fines informativos. Tenga en cuenta que el MSRP puede variar según el distribuidor Cat autorizado para el mismo producto. El precio real y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados exclusivamente por el distribuidor Cat autorizado vendedor en el momento de la venta. Los impuestos, los gastos de envío y manipulación, los recargos, los gastos de montaje, los gastos de destino, transporte y/o entrega no están incluidos en el PVP recomendado que se muestra, y dichos gastos serán significativos en algunas ubicaciones (incluidas, entre otras, Alaska, Hawái, Guam y las islas del Pacífico). El precio mostrado identificado como "PVP" incluye las características que se muestran para la configuración de máquina más económica en la página a la que se accede a través del botón "Comprar ahora" y no incluye ningún accesorio ni plan de protección.
Precio de distribuidor
Los precios mostrados identificados como "Precio" es el precio que establece el distribuidor para la configuración de la máquina específica que se muestra. El Precio mostrado incluye las características y los implementos (si los hubiera) mostrados como incluidos sin coste con la configuración de la máquina así como todos los costes razonables con la manipulación del concesionario, preparación o similares. El Precio no incluye impuestos ni gastos de envío, montaje, destino, flete y/o entrega. Además, el Precio no incluye (i) ningún implemento no mostrado como incluido sin coste con la configuración de la máquina, o (ii) cualquier plan de protección, como un Contrato de valor del cliente o Plan de protección de equipo. Esto no es una oferta de venta. El Precio mostrado se ofrece solo a título informativo. Los precios reales y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados exclusivamente por el distribuidor Cat autorizado vendedor y acordados con el comprador en el momento de la venta final. El precio indicado es en dólares estadounidenses y es para productos vendidos en EE. UU.
Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.
Características de un vistazo
Aplicación
Diseñados para operaciones de carga, transporte y descarga de diversos materiales en una gran variedad de aplicaciones. Estos cucharones son perfectos para aplicaciones de construcción e industriales.
Óptima geometría del cucharón
El perfil de baja altura en la parte posterior y larga longitud de suelo proporciona una excelente visibilidad de la cuchilla y las esquinas delanteras, y permite una carga y descarga óptimas.
Amplias barras deslizantes
Las barras de arrastre proporcionan una rigidez de suelo adicional así como resistencia al desgaste.
Diseño resistente
La base de acero endurecido y las cuchillas laterales proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Peldaños integrados
Los peldaños integrados permiten al operador entrar y salir de la cabina con mayor facilidad.
Opciones de herramientas de ataque
Los cucharones de rendimiento industrial también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes opcional empernables.
Especificaciones del producto para 2035 mm (80 pulg), dientes empernables
Anchura
80 pulg2035 mm
Capacidad
0.9 yd³0.66 m³
Peso
780.4 lb354 kg
Altura
23.9 pulg606 mm
Longitud
43.4 pulg1103 mm
Grosor de cuchilla base
0.7 pulg19 mm
Grosor de las paredes laterales
0.2 pulg5 mm
Tipo de interfaz
Acoplamiento para cargadoras compactasAcoplamiento para cargadoras compactas
Especificaciones del producto para 2035 mm (80 pulg), dientes empernables
Los precios mostrados identificados como "Precio" es el precio que establece el distribuidor para la configuración de la máquina específica que se muestra. El Precio mostrado incluye las características y los implementos (si los hubiera) mostrados como incluidos sin coste con la configuración de la máquina así como todos los costes razonables con la manipulación del concesionario, preparación o similares. El Precio no incluye impuestos ni gastos de envío, montaje, destino, flete y/o entrega. Además, el Precio no incluye (i) ningún implemento no mostrado como incluido sin coste con la configuración de la máquina, o (ii) cualquier plan de protección, como un Contrato de valor del cliente o Plan de protección de equipo. Esto no es una oferta de venta. El Precio mostrado se ofrece solo a título informativo. Los precios reales y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados exclusivamente por el distribuidor Cat autorizado vendedor y acordados con el comprador en el momento de la venta final. El precio indicado es en dólares estadounidenses y es para productos vendidos en EE. UU.
A partir de MSRP
Esto no es una oferta de venta. El precio MSRP mostrado es para fines informativos. Tenga en cuenta que el MSRP puede variar según el distribuidor Cat autorizado para el mismo producto. El precio real y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados exclusivamente por el distribuidor Cat autorizado vendedor en el momento de la venta. Los impuestos, los gastos de envío y manipulación, los recargos, los gastos de montaje, los gastos de destino, transporte y/o entrega no están incluidos en el PVP recomendado que se muestra, y dichos gastos serán significativos en algunas ubicaciones (incluidas, entre otras, Alaska, Hawái, Guam y las islas del Pacífico). El precio mostrado identificado como "PVP" incluye las características que se muestran para la configuración de máquina más económica en la página a la que se accede a través del botón "Comprar ahora" y no incluye ningún accesorio ni plan de protección.
A partir de MSRP
El precio indicado es el precio de venta recomendado por el fabricante; este precio no incluye el envío y la manipulación, los costes de expedición, los impuestos, los costes de instalación del distribuidor ni ningún otro cargo del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.
Los usuarios de Internet Explorer pueden encontrar problemas con algunas de las funciones de nuestro sitio web. Recomendamos usar un navegador alternativo (como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para poder aprovechar todas las características de Cat.com.