2340 mm (92 pulg), dientes empernables
NUEVO

Cucharones con rendimiento industrial 2340 mm (92 pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
92 pulg
2340 mm
Capacidad
1 yd³
0.76 m³
Peso
846.6 lb
384 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2340 mm (92 pulg), dientes empernables

Anchura 92 pulg 2340 mm
Capacidad 1 yd³ 0.76 m³
Peso 846.6 lb 384 kg
Altura 23.9 pulg 606 mm
Longitud 43.4 pulg 1103 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2340 mm (92 pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha