Información general
Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 6
| Anchura | 68 pulg 1730 mm |
| Capacidad | 0.7 yd³ 0.56 m³ |
| Peso | 751.8 lb 341 kg |
| Altura | 24.5 pulg 622 mm |
| Longitud | 40.7 pulg 1034 mm |
| Grosor de cuchilla base | 0.7 pulg 19 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Grosor de las paredes laterales | 0.2 pulg 5 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha