2016 mm (80 pulg), Varillas con puntas

2016 mm (80 pulg), Varillas con puntas Cucharón con tamiz

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
79.4 pulg
2016 mm
Peso
740.8 lb
336 kg
Altura
25.4 pulg
644 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Diseñado para filtrar escombros de materiales más finos, como arena y tierra suelta, y para recuperar piedras y materiales de paisajismo enterrados por sedimentos. Los cucharones con tamiz Cat® se utilizan en las cargadoras compactas y palas de cadenas compactas Cat.
Cucharón de varillas con puntas

Cucharón de varillas con puntas

Las puntas de las varillas tienen un diámetro de 32mm (1,25pulg) con puntos de 16mm de grosor que mejoran la fuerza de arranque separando inicialmente la piedra de la tierra de un modo más eficaz que una cuchilla.
Deflector de rocas

Deflector de rocas

El deflector de rocas mejora la retención de materiales, reduce los derrames y aumenta la productividad.
Peldaño moleteado

Peldaño moleteado

El peldaño moleteado garantiza la estabilidad del operador al entrar y salir de la cabina.
Amplia separación de las puntas

Amplia separación de las puntas

La amplia separación de las puntas permite un cribado más rápido y una mejor separación de los materiales.

Especificaciones del producto para 2016 mm (80 pulg), Varillas con puntas

Anchura 79.4 pulg 2016 mm
Peso 740.8 lb 336 kg
Altura 25.4 pulg 644 mm
Longitud 47.2 pulg 1199 mm
Grosor de las paredes laterales 0.4 pulg 10 mm
Separación de las puntas 2.5 pulg 64 mm
Grosor de punta 1.3 pulg 32 mm
Número de puntas 20 20
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2016 mm (80 pulg), Varillas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  2016 mm (80 pulg), Varillas con puntas

Ver más ofertas