MB250

Combinación de cucharones MB250

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Capacidad
0.33 yd³
0.25 m³
Anchura
54.7 pulg
1390 mm
Sistema hidráulico requerido
Caudal estándar
Caudal estándar

Información general

Con un ahoyador de palas y una puerta de descarga controlada hidráulicamente para la mezcla de materiales en diversas aplicaciones.

Especificaciones del producto para MB250

Capacidad 0.33 yd³ 0.25 m³
Anchura 54.7 pulg 1390 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Gama de velocidad del ahoyador 10-30 rev/min 10-30 rev/min
Método de transmisión Cadena Cadena
Altura 34.5 pulg 877 mm
Longitud 32 pulg 814 mm
Caudal hidráulico óptimo 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Presión hidráulica óptima 140-200 bar (2031-2901 lb/pulg²) 140-200 bar (2031-2901 lb/pulg²)
Peso 948 lb 430 kg
Diámetro del ahoyador 20 pulg 508 mm
Número de palas del ahoyador 11 11
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura total 63.2 pulg 1605 mm

Compare MB250 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Canal de descarga del cucharón de mezcla

Manguera del cucharón de mezcla

Cliente añadiendo una mezcla al cucharón de mezcla Cat® utilizando los dientes rompedores de sacos integrados

Cliente utilizando la manguera del cucharón de mezcla Cat® para dirigir la mezcla al lugar necesario.

Cucharón de mezcla Cat® recogiendo piedras

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Canal de descarga del cucharón de mezcla
Manguera del cucharón de mezcla
Cliente añadiendo una mezcla al cucharón de mezcla Cat® utilizando los dientes rompedores de sacos integrados
Cliente utilizando la manguera del cucharón de mezcla Cat® para dirigir la mezcla al lugar necesario.
Cucharón de mezcla Cat® recogiendo piedras

360 View

Comprobar las ofertas actuales para  MB250

Ver más ofertas