BD118 con agitador de arena

Cucharones con descarga lateral BD118 con agitador de arena

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Capacidad
1 yd³
0.76 m³
Anchura
73.2 pulg
1860 mm
Sistema hidráulico requerido
Caudal estándar
Caudal estándar

Información general

Recoja y descargue serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, arena de relleno o gravilla en zanjas y extienda forraje.

Especificaciones del producto para BD118 con agitador de arena

Capacidad 1 yd³ 0.76 m³
Anchura 73.2 pulg 1860 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Peso 1058.2 lb 480 kg
Altura 34.1 pulg 867 mm
Longitud 50 pulg 1269 mm
Caudal hidráulico óptimo 76-87lpm (20-23gpm) 76-87lpm (20-23gpm)
Presión hidráulica óptima 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²)
Anchura de correa 12 pulg 305 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura total 74.8 pulg 1900 mm

Compare BD118 con agitador de arena con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  BD118 con agitador de arena

Ver más ofertas