Información general
Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.
Especificaciones clave
Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 94.4 pulg 2397 mm |
| Peso | 859.8 lb 390 kg |
| Altura | 25.4 pulg 644 mm |
| Longitud | 47.2 pulg 1199 mm |
| Grosor de las paredes laterales | 0.4 pulg 10 mm |
| Separación de las puntas | 2.5 pulg 64 mm |
| Grosor de punta | 1.3 pulg 32 mm |
| Número de puntas | 24 24 |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |