Información general
Potentes fuerzas de sujeción para agarrar objetos grandes de formas anómalas como árboles y residuos de reciclaje.
Especificaciones clave
Potentes fuerzas de sujeción para agarrar objetos grandes de formas anómalas como árboles y residuos de reciclaje.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 62 pulg 1576 mm |
| Capacidad | 0.39 yd³ 0.3 m³ |
| Peso | 817.9 lb 371 kg |
| Altura | 28.5 pulg 725 mm |
| Longitud | 38.9 pulg 988 mm |
| Grosor de cuchilla base | 0.7 pulg 19 mm |
| Presión de funcionamiento | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Apertura de la mandíbula | 30.2 pulg 767 mm |
| Ángulo de la boca | 89grados 89grados |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas