BD121 con agitador de serrín

Cucharones con descarga lateral BD121 con agitador de serrín

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Capacidad
2.3 yd³
1.78 m³
Anchura
85.2 pulg
2165 mm
Sistema hidráulico requerido
Caudal estándar
Caudal estándar

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Diseñado para recoger y descargar serrín, mantillo, paja y arena en graneros, establos y huertos, rellenar zanjas con arena o gravilla y extender forraje.
Puertas de descarga ajustables de forma manual

Puertas de descarga ajustables de forma manual

Las puertas de descarga ajustables de forma manual de ambos lados regulan el volumen del material descargado. El grueso chapado refuerza las puertas para ofrecer un rendimiento duradero.
Correa del transportador de caucho de doble dirección

Correa del transportador de caucho de doble dirección

La correa del transportador de caucho de doble dirección es de servicio pesado y cuenta con una banda de rodadura en forma de V elevada y una correa de tensión ajustable. La transmisión de doble dirección impulsa la productividad al eliminar la necesidad de realizar maniobras difíciles como habitualmente se requiere en espacios reducidos.
Agitador de par elevado

Agitador de par elevado

El conjunto del agitador de par elevado está accionado directamente por un motor hidráulico independiente. Los sistemas del transportador y del motor giran conjuntamente sobre planos biaxiales para ofrecer un caudal uniforme y evitar que el material pase al interior del cucharón.
Motores hidráulicos de transmisión directa doble

Motores hidráulicos de transmisión directa doble

Los motores hidráulicos de transmisión directa doble accionan la correa y un tercer motor acciona el agitador, ofreciendo así un caudal hidráulico uniforme. Los motores se montan en la parte externa para que se pueda acceder a ellos cómodamente.
Peldaño de seguridad moleteado soldado

Peldaño de seguridad moleteado soldado

El peldaño de seguridad moleteado soldado permite entrar y salir de la cabina fácilmente.

Especificaciones del producto para BD121 con agitador de serrín

Capacidad 2.3 yd³ 1.78 m³
Anchura 85.2 pulg 2165 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Peso 1276.5 lb 579 kg
Altura 44 pulg 1118 mm
Longitud 57.1 pulg 1451 mm
Caudal hidráulico óptimo 76-87lpm (20-23gpm) 76-87lpm (20-23gpm)
Presión hidráulica óptima 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²) 130-230bar (2.000-3.300lb/pulg²)
Anchura de correa 12 pulg 305 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura total 86.9 pulg 2206 mm

Compare BD121 con agitador de serrín con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  BD121 con agitador de serrín

Ver más ofertas