2206 mm (86 pulg), varillas con puntas

Cucharón con tamiz 2206 mm (86 pulg), varillas con puntas

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
86.9 pulg
2206 mm
Peso
800.3 lb
363 kg
Altura
25.4 pulg
644 mm

Información general

Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.

Especificaciones del producto para 2206 mm (86 pulg), varillas con puntas

Anchura 86.9 pulg 2206 mm
Peso 800.3 lb 363 kg
Altura 25.4 pulg 644 mm
Longitud 47.2 pulg 1199 mm
Grosor de las paredes laterales 0.4 pulg 10 mm
Separación de las puntas 2.5 pulg 64 mm
Grosor de punta 1.3 pulg 32 mm
Número de puntas 22 22
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2206 mm (86 pulg), varillas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  2206 mm (86 pulg), varillas con puntas

Ver más ofertas