1883 mm (74 pulg), cuchilla empernable

Cucharones de uso general 1883 mm (74 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
74.1 pulg
1883 mm
Capacidad
0.58 yd³
0.44 m³
Peso
597.5 lb
271 kg

Información general

Se utilizan para excavar, cargar, transportar, nivelar, volcar y crear pendientes en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 1883 mm (74 pulg), cuchilla empernable

Anchura 74.1 pulg 1883 mm
Capacidad 0.58 yd³ 0.44 m³
Peso 597.5 lb 271 kg
Altura 16.8 pulg 426 mm
Longitud 27.9 pulg 708 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1883 mm (74 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1883 mm (74 pulg), cuchilla empernable

Ver más ofertas