2035 mm (80 pulg), cuchilla empernable
NUEVO

Cucharones de perfil bajo 2035 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
80.1 pulg
2035 mm
Capacidad
0.5 yd³
0.41 m³
Peso
630.5 lb
286 kg

Información general

Diseñados para excavación ligera.

Especificaciones del producto para 2035 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Anchura 80.1 pulg 2035 mm
Capacidad 0.5 yd³ 0.41 m³
Peso 630.5 lb 286 kg
Altura 22 pulg 559 mm
Longitud 29.6 pulg 753 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm

Compare 2035 mm (80 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  2035 mm (80 pulg), cuchilla empernable

Ver más ofertas