Control remoto Cat Command para construcción

Command Control remoto Cat Command para construcción

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

Soluciones de control remoto para mejorar la seguridad y la productividad

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Ventajas

MEJORE LA SEGURIDAD

Evite unas condiciones de trabajo peligrosas para los operadores controlando las máquinas a una distancia segura, eliminando posibles riesgos para la seguridad y reduciendo la posibilidad de sufrir lesiones al subir y bajar de las máquinas.

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

Reanude la producción inmediatamente después de haberse producido algún proceso disruptivo, como la voladura, reduzca el tiempo de inactividad con un cambio de marchas rápido y disminuya la fatiga eliminando los efectos de la vibración, el ruido y los terrenos accidentados.

MANTENGA EL CONTROL

Mantenga el control de su máquina de forma sencilla y precisa como si la manejara desde la cabina y siga teniendo acceso a sus funciones avanzadas; las funciones de seguridad integradas apagarán la máquina si se produce un corte de alimentación o una pérdida de comunicación.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Garantice un lugar de trabajo seguro

Garantice un lugar de trabajo seguro

        
  • Evite unas condiciones de trabajo peligrosas para los operadores controlando las máquinas a una distancia segura.
  •     
  • Elimine posibles riesgos para la seguridad de los operadores derivados de situaciones potencialmente peligrosas como el derrumbamiento de paredes, la caída de escombros, las pendientes pronunciadas y las superficies inestables.
  •     
  • Reduzca la posibilidad de sufrir lesiones a causa de resbalones, tropezones y caídas al subir y bajar de las máquinas.
  •     
  • Elimine posibles riesgos para la seguridad de los operadores a causa del vuelco o el deslizamiento de las máquinas. 
  •     
  • El sistema incluye múltiples funciones de seguridad redundantes para detener todo el movimiento de la máquina si se activa un interruptor de parada, se pierden las comunicaciones inalámbricas o se detecta un fallo grave.
Mejore la productividad

Mejore la productividad

        
  • Reanude la producción inmediatamente después de haberse producido algún proceso disruptivo, como la voladura en aplicaciones de canteras.
  •     
  • Los operadores podrán alternar rápida y fácilmente entre las diversas máquinas que tengan instalado Cat Command y cambiar de un lugar de trabajo a otro sin que se produzca ningún tiempo de inactividad.
  •     
  • Reduzca la fatiga del operador eliminando los efectos producidos en el interior de la cabina a causa de la vibración, el ruido y los terrenos accidentados.
  •     
  • Controle una máquina con el mismo tiempo de respuesta que si estuviera sentado en la cabina.
  •     
  • Seleccione y active las funciones de la máquina como si el operador estuviese en la cabina.*
  •     
  • Deje que los operadores que hayan tenido problemas médicos vuelvan al trabajo y manejen las máquinas con mayor facilidad.

* Los usuarios de la consola de Command pueden tener algunas limitaciones en la función de asistencia al operador; consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento para obtener información específica. Las funciones de ayuda al operador para la consola Command no están disponibles en Europa, Australia y Nueva Zelanda.
Consola Cat Command

Consola Cat Command

        
  • Permite al usuario trabajar de forma cómoda y segura fuera de la máquina, mientras permanece en la obra manteniendo un contacto visual directo con línea de visión. 
  •     
  • Permite un manejo con línea de visión a una distancia de hasta 400 metros (437 yardas).
  •     
  • Las acciones del operador se envían directamente al sistema electrónico de la máquina a través de un transmisor/receptor de radio especial, lo que da lugar a un control del implemento en tiempo real.
  •     
  • Hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento continuo con un tiempo de carga de 4 horas o menos.
  •     
  • No requiere ninguna infraestructura de comunicaciones en la obra.
  •     
  • Utiliza una conexión de radio segura de 2,4 GHz.*
  •     
  • La máquina se apagará si la consola se inclina más de 45 grados, lo que podría indicar que el operador se ha caído.

* Algunas regiones permiten conexiones de 900 MHz, consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Estación Cat Command

Estación Cat Command

        
  • Permite al operador trabajar de forma remota sentado en una cómoda "cabina virtual" con los mismos controles y pantallas de la máquina que ya conoce.
  •     
  • Esta cabina puede estar situada en un centro de control en el propio lugar de trabajo o a muchos kilómetros de distancia.
  •     
  • Reduce la fatiga del operador con un cómodo entorno de trabajo de interior. 
  •     
  • Las acciones del operador se envían directamente al sistema electrónico de la máquina a través de un transmisor/receptor de radio especial, lo que da lugar a un control del implemento en tiempo real.
  •     
  • Los controles ofrecen el mismo tiempo de respuesta que si estuviera sentado en la cabina, manteniendo un control preciso para todas las aplicaciones de la excavadora.
  •     
  • El vídeo de alta calidad ofrece una clara visión del área de trabajo.
  •     
  • Los operadores podrán alternar fácilmente entre las diferentes máquinas o cambiar de un lugar de trabajo a otro sin que se produzca ningún tiempo de inactividad. 
  •     
  • Mantiene la opción de utilizar otras tecnologías de control avanzadas como Cat Grade, Payload, Detect y otras funciones de asistencia específicas de la máquina.
  •     
  • Permite a los instructores permanecer junto a los operadores, sin hacer ningún ruido ni movimiento.
Transmisor All Stop

Transmisor All Stop

        
  • El sistema All Stop / Autonomous Stop (A-Stop) permite parar a distancia una máquina equipada con Command. 
  •     
  • El sistema de comunicación por radio A-Stop consta de un receptor A-Stop instalado en la máquina y un transmisor de mano. 
  •     
  • El transmisor de mano A-Stop está diseñado para el personal que trabaja en zonas con maquinaria controlada por Command. 
  •     
  • Cuando se activa, todas las máquinas con Command dentro del alcance de un transmisor A-Stop se detendrán de forma controlada.
Disponibilidad de equipos

Disponibilidad de equipos

Las tecnologías de control remoto Cat® Command para la construcción están transformando las obras en todo el mundo. Las siguientes familias de máquinas Cat están preparadas para control remoto:
        
  1. Hojas de empuje
  2.     
  3. Excavadoras
  4.     
  5. Cargadoras compactas y palas de cadenas compactas
  6.     
  7. Palas de ruedas

* La disponibilidad de Cat Command puede variar según la región y el modelo. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Compare Control remoto Cat Command para construcción con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Control remoto Cat Command para construcción

Cat Command for Dozing

Cat Command para excavaciones

Cat Command para carga

Cat Command en una aplicación de estiba de buques

Cat Command en una aplicación de carga de barcazas

Cat Command para demolición

Consola Cat Command

Estación Cat Command

Control remoto Cat Command para construcción
Cat Command for Dozing
Cat Command para excavaciones
Cat Command para carga
Cat Command en una aplicación de estiba de buques
Cat Command en una aplicación de carga de barcazas
Cat Command para demolición
Consola Cat Command
Estación Cat Command

Mando a distancia Cat® Command para la construcción

Mando a distancia Cat® Command para la construcción