Cat Command for Drilling

Command Cat Command for Drilling

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Información general

AUTOMATICE LA PERFORACIÓN CON EL LÍDER EN AUTOMATIZACIÓN MINERA

Cat® MineStar™ Command para perforación ofrece una perforación rentable y de alta precisión mediante la automatización, lo que en última instancia reducirá los costes de operación, aumentará la seguridad y mejorará la productividad. Command para perforación garantiza que todos los orificios se coloquen con precisión, se perforen con la elevación y el ángulo adecuados y puedan resistir hasta la voladura. Una serie de funciones permite a los jefes de obra configurar y automatizar el sistema de perforación en función de sus presupuestos y necesidades. Desde la planificación previa a la perforación hasta la voladura, Command repercute en el resultado final hasta la trituradora y el molino.

Ventajas

Reducción del 10 % de los tiempos de ciclo

La reducción de los retrasos en los ciclos convierte el tiempo de no perforación en tiempo de perforación, lo que redunda en la productividad global de la flota

Aumento del 35 % en la uniformidad de los orificios

Un posicionamiento de los orificios y una velocidad de perforación mayores y más uniformes dan como resultado orificios de calidad y menos repeticiones de perforación.

20 % de mejora en la precisión

Mejora significativa de la precisión posicional y de profundidad frente a la operación de Terrain con personal.

12,5 % de mejora de la utilización

Permite a los operadores gestionar más de una máquina y facilita las pausas cortas y los cambios de turno rápidos.

Compare Cat Command for Drilling con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cat Command for Drilling

Cat Command for Drilling