Command para acarreo

Cat Command para acarreo Command

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Seguridad

Seguridad

  • Proporciona dispositivos de parada autónoma (A-stops), que lleva cada persona que entra en la zona de funcionamiento autónomo, para permitir la parada inmediata de todas las máquinas autónomas de la zona.
  • Utiliza sofisticados sensores para permitir un vertido seguro en los bordes, reduciendo la necesidad de equipos auxiliares en el punto de vertido.
  • Permite que los dúmperes obedezcan los límites de velocidad, el protocolo de colas, la señalización y la ejecución de prioridades de intersección predeterminadas.
  • Utiliza tecnologías probadas para evitar colisiones con objetos inesperados en la trayectoria del dúmper.
  • Aumenta la seguridad alejando a los operarios de condiciones peligrosas.

flexibilidad

flexibilidad

  • Funciona dentro de las explotaciones mineras existentes: trabaja sin problemas con las operaciones auxiliares y permite que las personas sigan realizando su trabajo habitual en el tajo durante las operaciones autónomas.
  • Permite a los dúmperes seguir a los vehículos más lentos, así como respetar estrictamente las normas de gestión del tráfico, lo que posibilita la integración de máquinas dotadas de personal y autónomas.
  • Incluye capacidad de diseño integrada y un software fácil de usar que permite el rápido desarrollo de cualquier red de carreteras mineras, en cuestión de minutos.
  • Ofrece múltiples puntos de entrada, con una implantación rápida, repetible y escalable.
  • Permite que los dúmperes funcionen en modo autónomo o manual, con las mismas prestaciones y funciones que el modelo de carretilla estándar cuando funciona en modo manual.

Productividad

Productividad

  • Capaz de operar más horas en un turno que un dúmper con personal mediante la eliminación de los tiempos muertos, como el cambio de turno, las pausas para comer/baño, etc.
  • Puede funcionar durante más tiempo en condiciones ambientales adversas, como nieve, lluvia, aguanieve, polvo y niebla, que una operación con personal, lo que minimiza los retrasos y las horas de espera y proporciona un mayor uso de la disponibilidad.
  • Funciona de forma más uniforme que los camiones con personal y a la velocidad máxima diseñada del camión base.
  • Permite a los operarios del cargador establecer ubicaciones precisas de los puntos, lo que se traduce en tiempos de cambio más cortos en la herramienta de carga.
  • Utiliza GPS de alta precisión para proporcionar un nivel de exactitud que permite una ejecución impecable con resultados predecibles y constantes.

Escalabilidad

Escalabilidad

  • Está diseñada específicamente para funcionar en obras de cualquier tamaño, desde canteras hasta las minas más grandes del mundo.
  • Permite que cientos de dúmperes y máquinas de apoyo operen en la zona de trabajo autónoma, a diferencia de los sistemas de la competencia que están limitados a un número determinado de camiones y activos de apoyo.

Integración

Integración

  • Se integra con productos líderes del sector, lo que le confiere una solidez inmediata.
  • Está diseñado como parte de Cat MineStar, un sistema que se utiliza y admite en todo el mundo en miles de máquinas.
  • Utiliza componentes comunes clave como la red de comunicaciones y el sistema de cartografía minera, que permite el intercambio de datos de planificación, mezcla, estudio y producción dentro de un único sistema, lo que permite a las explotaciones mineras incorporar sin problemas la autonomía a las operaciones existentes y agilizar los procesos operativos.

Personas y procesos

Personas y procesos

  • Cuenta con el apoyo de un equipo de ejecución de Caterpillar altamente capacitado que ayuda a optimizar los procesos y el diseño de la mina para Command para acarreo, trabajando junto con el personal para ayudar al sitio a alcanzar rápidamente los objetivos de producción al tiempo que proporciona capacitación en el trabajo al equipo de la mina.
  • Incluye un programa de formación del cliente de categoría mundial para el personal de la sala de control, los técnicos de mantenimiento y los operadores de equipos dotados de personal que vayan a interactuar con el sistema en la zona autónoma (por ejemplo, el operador de la hoja de empuje).
  • Aprovecha un conjunto de procesos de seguridad y producción para dotar a las minas de principios operativos que permitan una adaptación más rápida en cualquier operación, y que sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades locales.
  • Incorpora una escuela de simulación y sólidos entornos y servicios de formación in situ para ayudar a los clientes a implantar rápidamente las tecnologías y ponerse al día rápidamente para que puedan empezar a cosechar los beneficios.

Especificaciones del producto para Cat Command para acarreo

Potencia 2A a 24V 2A a 24V
Peso 30 lb 13.6 kg
Número de láseres 64 Clase 1 - Longitud de onda de 905 N∙m segura para los ojos 64 Clase 1 - Longitud de onda de 905 N∙m segura para los ojos
Sellado Calificación IP67 (± 35 kPa) Calificación IP67 (± 35 kPa)
Rango de voltaje de entrada 10V a 32V 10V a 32V
Temperatura de almacenamiento -58° F a 194° F (-50° C a 90° C) -58° F a 194° F (-50° C a 90° C)
Capacidad EMC a versión EC-42 a versión EC-42
Tasa de giro 300 rpm-1.200 rpm 300 rpm-1.200 rpm
Peso 1.76 lb 0.8 kg
Humedad 100% 100%
Anchura 3.38 pulg 86 mm
Conectores Una Deutsch de 12 polos, una antena TNC Una Deutsch de 12 polos, una antena TNC
Profundidad 2.24 pulg 57 mm
Temperatura de almacenamiento -58° F a 185° F (-50° C a 85° C) -58° F a 185° F (-50° C a 85° C)
precisión < 1 m (Con correcciones de la estación base.) < 1 m (Con correcciones de la estación base.)
Altura 7.36 pulg 187 mm
Entrada eléctrica 9 a 32V CC 120 mA a24V CC 9 a 32V CC 120 mA a24V CC
Temperatura de funcionamiento -40° F a 158° F (-40° C a 70° C) -40° F a 158° F (-40° C a 70° C)
Peso 3.99 lb 1.81 kg
Profundidad 3.15 pulg 80 mm
Temperatura de funcionamiento de –20°C a 70°C (de –4°F a 158°F) de –20°C a 70°C (de –4°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento -40° F a 185° F (-40° C a 85° C) -40° F a 185° F (-40° C a 85° C)
Entrada de vídeo Cuatro entradas de vídeo, compatible con entradas de vídeo NTSC Cuatro entradas de vídeo, compatible con entradas de vídeo NTSC
Humedad 100% 100%
Interruptores de operador Cuatro pulsadores luminosos con interruptor oscilador de 4 vías de respuesta táctil Cuatro pulsadores luminosos con interruptor oscilador de 4 vías de respuesta táctil
Altura 6.18 pulg 157 mm
Alarma acústica Alarma acústica integrada situada en la cara frontal. Dos salidas para alarma externa. Alarma acústica integrada situada en la cara frontal. Dos salidas para alarma externa.
Anchura 9.02 pulg 229 mm
Entrada eléctrica 9 a 32V CC 9 a 32V CC
Frecuencia de funcionamiento 919 MHz 919 MHz
Temperatura de almacenamiento máxima -58° F a 185° F (-50° C a 85° C) -58° F a 185° F (-50° C a 85° C)
Salida de cargador 2A a 5V 2A a 5V
Entrada del cargador 100-240 V CA (50-60 Hz) 100-240 V CA (50-60 Hz)
Temperatura de funcionamiento máxima -0,4° F a 149° F (-18° C a 65° C) -0,4° F a 149° F (-18° C a 65° C)
Alcance de transmisión >180 m >180 m
Dimensiones 6,84 pulg × 3,55 pulg × 1,94 pulg (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm) 6,84 pulg × 3,55 pulg × 1,94 pulg (173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm)
Peso 20.28 oz 575 g
Potencia 1A a 12V 1A a 12V
Tipo Radar de barrido eléctrico Radar de barrido eléctrico
Frecuencia de funcionamiento 76,5 GHz 76,5 GHz
Temperatura de funcionamiento máxima -40° F a 185° F (-40° C a 85° C) -40° F a 185° F (-40° C a 85° C)
Temperatura de almacenamiento máxima -50° F a 185° F (-50° C a 85° C) -50° F a 185° F (-50° C a 85° C)
Compatibilidad con maquinaria Dúmperes grandes para minería Cat (algunos modelos) y equipo de apoyo Dúmperes grandes para minería Cat (algunos modelos) y equipo de apoyo
Aplicación Minería de superficie Minería de superficie

Compare Cat Command para acarreo con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  Cat Command para acarreo

Ver más ofertas