Información general
AUMENTE LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE LA EXPLANACIÓN MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN
Cat® MineStar™ Command para explanación mejora la seguridad y la eficacia al apartar a los operarios de sus máquinas y permitirles trabajar desde ubicaciones cercanas o remotas. Tanto si elige la consola de control remoto por encima del hombro como la estación de operador remoto, sus operadores pueden tener un control total de la hoja de empuje sin estar expuestos al polvo, el ruido, las vibraciones u otros peligros. Con la explanación semiautónoma, un solo operador puede gestionar hasta cuatro máquinas desde una ubicación remota, lo que aumenta la productividad y la seguridad La profunda integración con los sistemas de las máquinas Cat permite un control fluido y preciso para obtener la máxima eficiencia y productividad.