Sistemas más inteligentes.  Mejores resultados.

Palas de ruedas medianas 966 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Peso de funcionamiento
51124 lb
23196 kg
Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002
325 hp (métrico)
325 hp (métrico)

Información general

Sistemas más inteligentes. Mejores resultados.

La pala de ruedas Cat® 966 XE está diseñada para mover más y consumir menos. Diseñada para trabajos exigentes en obras de construcción, minería e instalaciones industriales, ofrece un rendimiento potente con sistemas inteligentes, incluida una transmisión variable continua (CVT), que optimizan cada pasada. Las funciones centradas en el operador ayudan a mejorar la seguridad y el control, mientras que la reducción de las paradas por mantenimiento y el sólido apoyo de los concesionarios mantienen la productividad de su equipo y le permiten adelantarse al calendario previsto.

Ventajas

Productividad eficiente

El rendimiento mejorado comienza con el bloqueo automático del diferencial* y el suave acoplamiento del neutralizador. La transmisión de variación continua Cat ofrece un control avanzado de la tracción y una selección óptima de la gama de velocidades. Los sistemas integrados garantizan el máximo rendimiento, un manejo cómodo de la máquina y un ahorro de combustible. Configuraciones versátiles, incluido el control remoto, para adaptarse a cualquier tarea.

* Cuando proceda

Operación asistida

Acceda rápidamente a vídeos de formación y guías de funciones con el código QR incorporado*. Las alertas en cabina y los servicios remotos supervisan el mantenimiento y reducen el tiempo de resolución de problemas. El control de los neumáticos garantiza un manejo de la máquina fluido y rentable. El sistema Cat Advanced Payload actualizado mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
 
* 966 XE (14C) en comparación con 966 XE (14B)

Mejor seguridad

Los sistemas de visión Cat Detect mejoran la visibilidad y la gestión de riesgos, y permiten la integración con las funciones de detección de personas y objetos. Ofrece advertencias de colisión en cabina y para las personas que se encuentren junto a la máquina, además de frenado de emergencia automático. Con una suscripción a Visionlink™, las incidencias de seguridad se envían directamente a la oficina central. El control remoto de Cat Command permite a los operadores trabajar de forma segura a distancia.

Especificaciones del producto para 966 XE

Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002 325 hp (métrico) 325 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potencia bruta - 1600 rev/min SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Potencia bruta - 1600 rev/min SAE J1995:2014 329 hp (métrico) 329 hp (métrico)
Potencia neta - 1600 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 kW 222 hp
Potencia neta - 1600 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 302 hp (métrico) 302 hp (métrico)
Par motor - 1200 rev/min ISO 14396:2002 1313 lbf-pie 1781 N·m
Par bruto a 1200 rev/min – SAE J1995:2014 1327 hp 1799 N·m
Par neto - 1200 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 lbf-pie 1662 N·m
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 l
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Etapa V de la UE, Etapa V de Corea, Etapa IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Etapa V de la UE, Etapa V de Corea, Etapa IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón.
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) ¹ Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹ Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Cilindrada 9,3 l 9,3 l
Par motor a 1.200 rev/min – ISO 14396:2002 1313 lb/pie 1781 N·m
Par bruto a 1.200 rev/min – SAE J1995:2014 1327 lb/pie 1799 N·m
Nota (3) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.
Peso de funcionamiento 51124 lb 23196 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 8 milla/h 13 km/h
3.ª marcha de avance 14.1 milla/h 22.7 km/h
4.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha atrás 8 milla/h 13 km/h
3.ª marcha atrás 17.9 milla/h 28.8 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Nota (1) ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701. ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701.
Con velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo. Nota Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas).
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37° 32727 lb 14849 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37°: sin desviación de neumáticos 35224 lb 15981 kg
Fuerza de arranque 38999 lbf 174 kN
Nota (2) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Nota (1) Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Depósito de combustible 80.1 gal (EE. UU.) 303 l
Depósito de DEF 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Sistema de refrigeración 17.4 gal (EE. UU.) 66 l
Cárter 6.1 gal (EE. UU.) 23 l
Transmisión 16.6 gal (EE. UU.) 63 l
Diferencial, mandos finales: delantero 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Diferencial/mandos finales: trasero 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Depósito hidráulico 30.1 gal (EE. UU.) 114 l
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4496 psi 31000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 9.5 s 9.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10,1 segundos 10,1 segundos
Altura: parte superior del capó 9.42 pies 2850 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3593 mm
Altura libre sobre el suelo 1.33 pies 424 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total (sin cucharón) 24.33 pies 7399 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2 pies 635 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.92 pies 4245 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 21.08 pies 3687 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 62 ° 62 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 50 ° 50 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3012 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 40 grados 40 grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 62 grados 62 grados
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 50 grados 50 grados
Altura: parte superior del capó 9.42 pies 2850 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3593 mm
Altura libre sobre el suelo 1.33 pies 424 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total (sin cucharón) 26.5 pies 8069 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.5 pies 782 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 15.75 pies 4804 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 13.67 pies 4183 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 71 ° 71 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 ° 49 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3012 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,5 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 grados 49 grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 71 grados 71 grados
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 37 grados 37 grados

966 XE Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Pantalla táctil
  • Teclado, botones programables
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol, delantero y trasero retráctil
  • Ventana, delantera, laminada

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C9.3B
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero automático
  • Ejes, vaciado ecológico
  • Transmisión, variación continua
  • Control de tracción
  • Modo de bloqueo del acelerador
  • Posición fija y retención de velocidad en pendientes
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, cuatro luces de trabajo, dos luces de visión trasera
  • Luces: de carretera con intermitentes

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba electrohidráulica de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT

VARILLAJE

  • Elevación estándar, barra en Z
  • Desconexiones: elevación e inclinación

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Job Aids
  • Ayuda de controles y eOMM (no disponible en todos los idiomas)
  • Cat Payload
  • Características principales Información
  • Widget de visualización de transporte de cucharón
  • Remote Flash

SEGURIDAD

  • Recordatorio de cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad de dos puntos
  • Cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras

966 XE Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposapiés
  • Volante de dirección HMU
  • Palanca tipo joystick de implemento (2V, 3V solo)
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Protección completa de ventana de cabina

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, bloqueos de diferencial automáticos delantero y trasero
  • Ejes, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

VARILLAJE

  • Elevación alta, barra en Z

SISTEMA DE CONTROL

  • Control de presión de los neumáticos

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (disponible en Europa y Australia) Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información).
  • Impresora Cat Payload con E-ticket

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos (kit)
  • Cámara de visión trasera, exclusiva
  • Sistema de visión envolvente, exclusivo
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras
  • Sistema de advertencia de colisión
  • Sistema de mitigación de colisiones
  • Luces estroboscópicas de marcha atrás (no compatibles con las configuraciones de circulación por carretera)
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de dirección secundario (de serie, cuando sean obligatorias)
  • Calzos para rueda
  • Control remoto

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros para circulación por carretera
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera
  • GET de cuchilla de una sola vida útil
  • Caja de herramientas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipuladora de áridos
  • Residuos e industrial
  • Aplicaciones forestales
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología

Cat Detect - Sistema de mitigación de colisiones es una función de asistencia al operador diseñada para mejorar la conciencia situacional cuando la máquina se desplaza marcha atrás. Utiliza un conjunto de sensores inteligentes e integrados con diversas funciones, como advertencia de colisión al dar marcha atrás, detección de personas, inhibición de movimiento y frenado de emergencia automático. Además, VisionLink™ permite visualizar los datos de las incidencias y las tendencias de seguridad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 966 XE con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE

Comprobar las ofertas actuales para  966 XE

Ver más ofertas