Rendimiento que genera resultados

Palas de ruedas medianas 980

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - 1700 rev/min ISO 14396:2002
420 hp
313 kW
Peso de funcionamiento
66877 lb
30344 kg
Potencia del motor - 1700 rev/min ISO 14396:2002
426 hp (métrico)
426 hp (métrico)

Información general

Rendimiento que genera resultados

La pala de ruedas Cat® 980 está diseñada para dominar los trabajos más exigentes con fuerza, inteligencia y resistencia. Sus sistemas avanzados ayudan a los operadores a cargar más rápido y con precisión, mientras que su diseño duradero y sus intervalos de servicio prolongados la mantienen en funcionamiento turno tras turno. Ya sea que esté moviendo rocas pesadas, trabajando en la mina o avanzando por terrenos difíciles, la 980 está lista para cumplir, siempre.

Ventajas

Productividad excelente

Acceda rápidamente a vídeos de formación y guías de funciones con el código QR incorporado*. Las alertas en cabina y los servicios remotos supervisan el mantenimiento y reducen el tiempo de resolución de problemas. Autodig con Auto Set Tires ofrece unas tasas de llenado elevadas y reduce el desgaste de los neumáticos. Configuraciones versátiles, incluido el control remoto, para adaptarse a cualquier tarea.

* 980 (14C) en comparación con 980 (14B)

Funcionamiento eficiente

Los servicios remotos mejorados mantienen la máquina actualizada y reducen el tiempo de resolución de problemas. El control de los neumáticos garantiza un manejo de la máquina fluido y rentable. El sistema Cat Advanced Payload actualizado mejora la eficiencia en el lugar de trabajo. 

Mejor seguridad

Los sistemas de visión Cat Detect mejoran la visibilidad y la gestión de riesgos, y permiten la integración con las funciones de detección de personas y objetos. Ofrece advertencias de colisión en cabina y para las personas que se encuentren junto a la máquina, además de frenado de emergencia automático. Con una suscripción a Visionlink™, las incidencias de seguridad se envían directamente a la oficina central. El control remoto de Cat Command permite a los operadores trabajar de forma segura a distancia.

Especificaciones del producto para 980

Potencia del motor - 1700 rev/min ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
Potencia del motor - 1700 rev/min ISO 14396:2002 426 hp (métrico) 426 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Potencia bruta - 1700 rev/min SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Potencia bruta - 1700 rev/min SAE J1995:2014 431 hp (métrico) 431 hp (métrico)
Potencia neta - 1700 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
Potencia neta - 1700 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 398 hp (métrico) 398 hp (métrico)
Par motor - 1200 rev/min ISO 14396:2002 1612 lbf-pie 2185 N·m
Par bruto a 1200 rev/min – SAE J1995:2014 1627 lbf-pie 2206 kW
Par neto - 1100 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf-pie 2086 N·m
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Etapa V de la UE, Etapa V de Corea, Etapa IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Etapa V de la UE, Etapa V de Corea, Etapa IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón.
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) ¹ Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹ Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Par motor a 1.200 rev/min – ISO 14396:2002 1612 lb/pie 2185 N·m
Par neto a 1.100 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/pie 2086 N·m
Nota (3) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.
Par bruto a 1.200 rev/min – SAE J1995:2014 1627 lb/pie 2206 N·m
Potencia bruta a 1.700 rev/min – SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Cilindrada 12,5 L 12,5 L
Potencia del motor a 1700 rev/min – ISO 14396:2002 429 hp 313 kW
Peso de funcionamiento 66877 lb 30344 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes con diferenciales abiertos (delanteros/traseros), dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes con diferenciales abiertos (delanteros/traseros), dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 8.3 milla/h 13.3 km/h
3.ª marcha de avance 14.6 milla/h 23.5 km/h
4.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.8 milla/h 7.8 km/h
2.ª marcha atrás 9.4 milla/h 15.2 km/h
3.ª marcha atrás 16.7 milla/h 26.9 km/h
4.ª marcha atrás 24.5 milla/h 39.5 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con 935 mm (37 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con 935 mm (37 pulg) de radio de giro.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701. ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). - Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (1,10 toneladas).
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 43432 lb 19706 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 46208 lb 20965 kg
Fuerza de arranque 51008 lbf 227 kN
Nota (1) Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (2) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Depósito de combustible 112.5 gal (EE. UU.) 426 l
Depósito de DEF 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Cárter 9.8 gal (EE. UU.) 37 l
Transmisión 20.3 gal (EE. UU.) 77 l
Diferencial, mandos finales: delantero 22.2 gal (EE. UU.) 84 l
Diferencial/mandos finales: trasero 22.2 gal (EE. UU.) 84 l
Depósito hidráulico 40.4 gal (EE. UU.) 153 l
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2.250 rev/min 119 gpm 449 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4975 psi 34300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10.1 s 10.1 s
Altura: parte superior del capó 10.08 pies 3064 mm
Altura: parte superior de la ROPS 12.58 pies 3829 mm
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 456 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800 mm
Longitud total (sin cucharón) 26.83 pies 8155 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2 pies 632 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.92 pies 4554 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 12.67 pies 3881 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 61 ° 61 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 48 ° 48 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 10.75 pies 3260 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 8 pies 2440 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 50 grados 50 grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 61 grados 61 grados
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 40 grados 40 grados
Altura: parte superior del capó 10.08 pies 3064 mm
Altura: parte superior de la ROPS 12.58 pies 3829 mm
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 456 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3800 mm
Longitud total (sin cucharón) 27.42 pies 8355 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.17 pies 682 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 15.58 pies 4775 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 13.5 pies 4125 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 61 ° 61 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 50 ° 50 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 10.75 pies 3260 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 8 pies 2440 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 50 grados 50 grados
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 40 grados 40 grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 61 grados 61 grados

980 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado, botones programables
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol, delantero y trasero retráctil
  • Ventanillas delanteras, vidrio redondeado laminado de seguridad

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C13
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, diferenciales abiertos
  • Servotransmisión automática, planetaria
  • Convertidor de par con bloqueo
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste
  • Sistema de freno integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión
  • Neutralizador del pedal de freno con función de deceleración

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT

VARILLAJE

  • Elevación estándar, barra en Z
  • Desconexiones: elevación e inclinación

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Job Aids
  • Ayuda de controles y eOMM (no disponible en todos los idiomas)
  • Cat Payload
  • Características principales Información
  • Widget de visualización de transporte de cucharón
  • Remote Flash

SEGURIDAD

  • Recordatorio de cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad de dos puntos
  • Cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras

980 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposapiés
  • Volante de dirección HMU
  • Palanca tipo joystick de implemento (2V, 3V solo)
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Protección completa de ventana de cabina

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, diferenciales de patinaje limitado
  • Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite
  • Transmisión de servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

VARILLAJE

  • Elevación alta, barra en Z

SISTEMA DE CONTROL

  • Control de presión de los neumáticos

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (disponible en Europa y Australia) Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información).
  • Impresora Cat Payload con E-ticket

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos (kit)
  • Cámara de visión trasera, exclusiva
  • Sistema de visión envolvente, exclusivo
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras
  • Sistema de advertencia de colisión
  • Sistema de mitigación de colisiones
  • Luces estroboscópicas de marcha atrás (no compatibles con las configuraciones de circulación por carretera)
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de dirección secundario (de serie, cuando sean obligatorias)
  • Calzos para rueda
  • Control remoto

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera
  • GET de cuchilla de una sola vida útil
  • Caja de herramientas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipuladora de áridos
  • Residuos e industrial
  • Aplicaciones forestales
  • Acerías
  • Manipulador de bloques

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología

Cat Detect - Sistema de mitigación de colisiones es una función de asistencia al operador diseñada para mejorar la conciencia situacional cuando la máquina se desplaza marcha atrás. Utiliza un conjunto de sensores inteligentes e integrados con diversas funciones, como advertencia de colisión al dar marcha atrás, detección de personas, inhibición de movimiento y frenado de emergencia automático. Además, VisionLink™ permite visualizar los datos de las incidencias y las tendencias de seguridad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Compare 980 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980