Palas de ruedas medianas 980 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta a 1.700 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 hp
293 kW
Peso de funcionamiento*
65610 lb
29760 kg
Capacidades de los cucharones
4,3-5,8 m³ (5,75-7,5 yd³)
4,3-5,8 m³ (5,75-7,5 yd³)

Información general

FÁCIL DE MANEJAR Y DISEÑADA PARA DURAR

La Pala de Ruedas Cat® 980 GC es fácil de manejar y mantener. Ofrece un bajo consumo de combustible con un ventilador de actuación proporcional a la demanda, un sistema hidráulico con detección de carga, controles intuitivos y cucharones Performance Series. Su diseño la convierte simplemente en la máquina perfecta para una gran variedad de aplicaciones. Las excelentes prestaciones de la máquina, junto con los costes de propiedad y operación reducidos hacen que el modelo 980 GC sea la opción adecuada para su negocio.

Ventajas

Fácil de usar y mantener

El bajo consumo de combustible de la máquina, su extraordinaria productividad y su gran versatilidad le permitirán realizar sus tareas de forma rentable y eficaz.

Funcionamiento sencillo

Los controles intuitivos, la interfaz del usuario de fácil manejo y la excelente visibilidad del emplazamiento proporcionan un entorno laboral cómodo para trabajar de forma eficiente durante toda la jornada. Los controles hidráulicos del implemento pilotados permiten un manejo sencillo y con múltiples movimientos.

Rendimiento fiable

Gracias a su diseño de alta resistencia, a sus componentes de probada fiabilidad y a sus cucharones Performance Series Cat, las prestaciones de la máquina son excepcionales.

Especificaciones del producto para 980 GC

Potencia neta a 1.700 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 hp 293 kW
ISO 9249:2007 (DIN) 398 hp (métrico) 398 hp (métrico)
Potencia del motor a 1700 rev/min – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
ISO 14396:2002 (DIN) 426 hp (métrico) 426 hp (métrico)
Potencia bruta a 1.700 rev/min – SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Modelo de motor Cat C13A Cat C13A
Par motor a 1.200 rev/min – ISO 14396:2002 1612 pie·lbf 2185 N·m
Par bruto a 1.200 rev/min – SAE J1995:2014 1627 pie·lbf 2206 N·m
Par neto a 1.200 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 pie·lbf 2086 N·m
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Nota (1) El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y Japón 2014 (Tier 4 Final). El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y Japón 2014 (Tier 4 Final).
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (3) Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida: • Biodiésel hasta B20 (FAME) ** • Hasta el 100 % de combustibles renovables HVO y GTL Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida: • Biodiésel hasta B20 (FAME) ** • Hasta el 100 % de combustibles renovables HVO y GTL
Peso de funcionamiento* 65610 lb 29760 kg
Nota (1) *Peso basado en una configuración de la máquina con refrigeración ambiental estándar, ejes con diferencial abierto, neumáticos Maxam MS405 L4, contrapeso estándar, todos los fluidos, operador y cucharón de 5,5 m³ (7,2 yd³) con BOCE. *Peso basado en una configuración de la máquina con refrigeración ambiental estándar, ejes con diferencial abierto, neumáticos Maxam MS405 L4, contrapeso estándar, todos los fluidos, operador y cucharón de 5,5 m³ (7,2 yd³) con BOCE.
Capacidades de los cucharones 4,3-5,8 m³ (5,75-7,5 yd³) 4,3-5,8 m³ (5,75-7,5 yd³)
Tipo de bomba de implemento Pistón de desplazamiento variable, detección de carga Pistón de desplazamiento variable, detección de carga
Sistema de implementos: caudal máximo a 2250 rev/min 110 gal(EE.UU.)/min 415 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4090 psi 28200 kPa
Sistema de implementos: caudal máximo, 3.ª función 66 gpm 250 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima, 3.ª función 3000 psi 20680 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: elevación desde la posición de transporte 5.3 s 5.3 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga en posición de máxima elevación 1.7 s 1.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, flotación hacia abajo 3.1 s 3.1 s
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 10.1 s 10.1 s
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 42441 lb 19251 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 45089 lb 20452 kg
Fuerza de arranque 47660 lbf 212 kN
Nota (1) * Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". * Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (2) * Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas. * Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 74 dB(A) 74 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008¹ 74 dB(A) 74 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido
Nota (2) Directiva sobre el ruido de la Unión Europea 2000/14/CE y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701 Directiva sobre el ruido de la Unión Europea 2000/14/CE y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701
1.ª marcha de avance 4.1 milla/h 6.6 km/h
1.ª marcha atrás 4.7 milla/h 7.6 km/h
2.ª marcha de avance 7.9 milla/h 12.7 km/h
2.ª marcha atrás 9 milla/h 14.5 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 22.5 km/h
3.ª marcha atrás 16 milla/h 25.7 km/h
4.ª marcha de avance 24.7 milla/h 39.8 km/h
4.ª marcha atrás 24.7 milla/h 39.8 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con un radio de rodadura de 913 mm (36 pulg). Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con un radio de rodadura de 913 mm (36 pulg).
Depósito de combustible 112.5 gal (EE. UU.) 426 l
Depósito de DEF 5.6 gal (EE. UU.) 21 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Cárter 9.8 gal (EE. UU.) 37 l
Transmisión 20.3 gal (EE. UU.) 77 l
Diferencial, mandos finales: delantero 22.2 gal (EE. UU.) 84 l
Diferencial/mandos finales: trasero 22.2 gal (EE. UU.) 84 l
Depósito hidráulico 40.4 gal (EE. UU.) 153 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. *Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2145 toneladas métricas (2365 toneladas). *Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1476 g de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. *Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 1,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 2145 toneladas métricas (2365 toneladas). *Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1476 g de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas.
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 292 292

980 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado (HVAC) con 10 salidas de aire y una unidad de filtro situada fuera de la cabina
  • Sistema de bloqueo de las funciones del implemento/cucharón
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de control por ordenador
  • Espejos, visión trasera exterior
  • Controles hidráulicos piloto, función de elevación e inclinación; dos (2) palancas de un solo eje o palanca tipo joystick
  • Toma de corriente de 12 V (10 A)
  • Preinstalación de radio
  • Estructura ROPS/FOPS
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión mecánica
  • Columna de la dirección, ángulo ajustable
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión (ajustable)
  • Ventanillas deslizantes (izquierda y derecha)
  • Limpia/lavaparabrisas (delantero y trasero)

TREN DE POTENCIA

  • Ejes, diferenciales abiertos en ambos ejes
  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos sumergidos en aceite
  • Motor Cat C13A
  • Sistema de regulación del régimen del motor (EIMS, Engine Idle Management System)
  • AIS (parada automática de funcionamiento en vacío, Auto Idle Shutdown)
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Filtro, de combustible, primario/secundario
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de combustible/agua
  • Radiador del núcleo de la unidad (9 láminas) con ATAAC
  • Convertidor de par
  • Transmisión, servotransmisión (4F/4R), automática (2-4) con reducción manual 2-1

VARILLAJE

  • Desconexiones de elevación y retorno a la posición de excavación del cucharón (electromagnéticas), ajuste mecánico
  • Barra en Z, palanca de inclinación de metal fundido

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de freno y ventilador específica
  • Bomba de dirección específica con detección de carga
  • Sistema de detección de carga del implemento accionado por piloto
  • Válvulas de análisis de aceite S O S ℠

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, interruptor de desconexión principal/variable de emergencia
  • Alternador (115 amperios, tipo escobillas)
  • Baterías, no requieren mantenimiento (2 de 1400 CCA)
  • Llave de encendido, arranque/parada
  • Sistema de iluminación: 4 luces de trabajo halógenas, montadas en la cabina
  • Luces: traseras LED
  • Luces de desplazamiento largas/cortas e intermitentes delanteros y traseros
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga, 24 V

EQUIPOS ADICIONALES

  • Capó del motor abatible
  • Neumáticos de estructura diagonal o radiales
  • Alarma de marcha atrás variable (3 dB por encima del ruido ambiental)
  • Preinstalación para Product Link™

980 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Preinstalación para radio CB
  • Radio: DAB+/AM/FM/BT
  • Asiento, respaldo alto, suspensión neumática
  • Asiento, suspensión neumática, calefactado
  • Dirección, secundaria, eléctrica (de serie si lo exigen las normativas)

TREN DE POTENCIA

  • Ejes, diferenciales de patinaje limitado
  • Ejes, radiador de aceite
  • Ventilador, reversible, control automático y manual

VARILLAJE

  • Control de acoplamiento rápido

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de amortiguación
  • 3.ª función con palanca de un solo eje específica adicional

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de iluminación: 8 luces de trabajo halógenas, montadas en la cabina
  • Sistema de iluminación: 4 u 8 luces de trabajo LED, montadas en la cabina
  • Luces: baliza de advertencia

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática
  • Cámara, visión delantera
  • Cat Payload
  • Arranque para climas fríos
  • Guardabarros trasero, extensiones o circulación por carretera
  • Neumáticos, opción de L3, L4 o L5
  • Protector del tren de potencia
  • Antefiltro, tubular con pantalla
  • Luces estroboscópicas de marcha atrás
  • Protección del cilindro de inclinación
  • Caja de herramientas
  • Protección del parabrisas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare 980 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Comprobar las ofertas actuales para  980 GC

Ver más ofertas