993

Palas de ruedas grandes 993

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C32B
Cat C32B
Peso de funcionamiento: Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Capacidad del cucharón
12.2-23.7 m3 (16.0-31 yd3)
12.2-23.7 m3 (16.0-31 yd3)

Información general

Cargue más. Aumente la productividad.

Como todas las palas de ruedas Cat®, la 993 está diseñada con durabilidad incorporada, lo que garantiza la máxima disponibilidad a lo largo de múltiples ciclos de vida. Con un rendimiento optimizado, la 993 le permite mover material de forma más eficiente. El éxito de la 993, presentada en 2008, es testimonio de su herencia. Con ADN de Cat sus raíces de rendimiento, durabilidad, comodidad y eficiencia están muy arraigadas.

Ventajas

Gran durabilidad

Estructuras muy duraderas y brazos de elevación de eficacia probada para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento y múltiples ciclos de vida útil.

Cabina cómoda y productiva

La comodidad y ergonomía sin precedentes que ofrece esta máquina le permitirán sacarle el máximo provecho. Turno tras turno.

Sistema de carga y transporte eficaces.

Las dimensiones de los cucharones se ajustan perfectamente a las capacidades de la plataforma del camión para lograr una eficiencia de carga óptima.

Especificaciones del producto para 993

Modelo de motor Cat C32B Cat C32B
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Potencia bruta: SAE J1995 1039 hp 775 kW
Potencia neta - CEE 80/1269 974 hp 726 kW
Potencia neta: ISO 14396 1024 hp 764 kW
Potencia neta: ISO 9249 974 hp 726 kW
Potencia neta: SAE J1349 964 hp 719 kW
Par máximo: 1.250 rev/min 4034 lb/pie 5470 N·m
Régimen nominal 1800 r/min 1800 r/min
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Reserva de par motor 33% 33%
Nota Sistema de refrigeración para climas estándar. Sistema de refrigeración para climas estándar.
Peso de funcionamiento: Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Capacidad del cucharón 12.2-23.7 m3 (16.0-31 yd3) 12.2-23.7 m3 (16.0-31 yd3)
Ángulo de articulación 43 ° 43 °
Camión Cat complementario: elevación estándar 777 777
Camión Cat complementario: elevación alta 777, 785 777, 785
Peso de funcionamiento: equivalente a Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Carga útil nominal: elevación alta 27.5 t 24.9 t
Carga útil nominal: elevación estándar 30 t 27.2 t
Nota * Elevación alta, neumáticos 50/65-51 (364-6315), sistema de refrigeración estándar, cucharón de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912). * Elevación alta, neumáticos 50/65-51 (364-6315), sistema de refrigeración estándar, cucharón de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912).
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Modelo de motor Cat C32B Cat C32B
Potencia bruta: SAE J1995 1029 hp 767 kW
Potencia neta - CEE 80/1269 960 hp 716 kW
Potencia neta: ISO 14396 1015 hp 757 kW
Potencia neta: ISO 9249 960 hp 716 kW
Potencia neta: SAE J1349 952 hp 710 kW
Par máximo: 1.250 rev/min 4034 pie-lb 5470 N·m
Régimen nominal 1800 r/min 1800 r/min
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Reserva de par motor 33% 33%
Nota Sistema de refrigeración para climas estándar. Sistema de refrigeración para climas estándar.
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
1.ª marcha de avance 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha de avance 7.4 milla/h 11.9 km/h
3.ª marcha de avance 12.7 milla/h 20.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.7 milla/h 7.5 km/h
2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13.1 km/h
3.ª marcha atrás 13.9 milla/h 22.5 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8 milla/h 13 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 14.1 milla/h 22.8 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 4.9 milla/h 8 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.8 milla/h 14.2 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 15.6 milla/h 25.2 km/h
Nota 50/65-51 (364-6315), velocidades calculadas. 50/65-51 (364-6315), velocidades calculadas.
Cilindros: elevación/inclinación Doble accionamiento Doble accionamiento
Cilindro de elevación: calibre 10.5 pulg 267 mm
Cilindro de elevación: carrera 66.2 pulg 1682 mm
Sistema de elevación/inclinación: circuito Control de caudal positivo Control de caudal positivo
Sistema de elevación/inclinación: bomba Pistón variable Pistón variable
Máximo caudal a 1.650 rev/min 311 gpm 1180 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4200 psi 29500 kPa
Cilindro de inclinación: calibre 9.3 pulg 235 mm
Cilindro de inclinación: carrera 40.9 pulg 1040 mm
Nota Configuración de elevación alta. Configuración de elevación alta.
Descarga 1.8 s 1.8 s
Reducción de 3.8 s 3.8 s
Bajada, flotación hacia abajo 3.1 s 3.1 s
Recogida del cucharón 2.4 s 2.4 s
Elevación 9.2 s 9.2 s
Tiempo de ciclo hidráulico total 17.2 s 17.2 s
Nota Configuración de elevación alta, velocidades calculadas. Configuración de elevación alta, velocidades calculadas.

993 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Motor, C32B
  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Freno de estacionamiento del eje motriz
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro, admisión de aire del motor (encima del capó)
  • Sistema de ayuda al arranque con éter automática
  • Bloqueo del acelerador electrónico
  • Servotransmisión planetaria de 3 velocidades de avance/3 de marcha atrás con control electrónico
  • Sistema de control de tracción
  • TICC estándar

MANTENIMIENTO

  • Filtros de drenaje de la caja
  • Descarga VIMS y Cat. Electronic
  • Puerto de servicio técnico en el parachoques
  • Sistema de vaciado ecológico de los ejes
  • Pasarela delantera alrededor de la cabina
  • Sistema de repostaje rápido de combustible a nivel del suelo
  • Orificios de presión hidráulica agrupados
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Bulones del varillaje, sin mantenimiento
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link™
  • Central de servicio con conexiones eléctricas y de fluidos a nivel del suelo
  • Mirillas para el aceite de la transmisión, el implemento y
  • Aceite de transmisión
  • Bloqueo de la transmisión, paragolpes
  • Conductos de grasa

REFRIGERACIÓN

  • Paquete de refrigeración estándar (recomendado para lugares con temperaturas que no superen los 43 °C [110 °F])

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Alternador de 150 amperios
  • Cuatro baterías de 1.400 CCA
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema de arranque y carga de 24 V
  • Sistema de arranque y carga con conector de diagnóstico
  • Sistema eléctrico, 24 voltios
  • Central de servicio electrónica
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueos de la transmisión y el motor de arranque en el paragolpes

CLIMA FRÍO

  • Asiento con calefacción

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Interruptor de bloqueo de implemento
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Palanca de bloqueo de dirección y transmisión, cabina
  • Conexiones de pie

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento Premium con cuero calefactado y refrigerado de forma activa, soporte lumbar ajustable, refuerzos con ajuste neumático en el asiento y el respaldo, y cojín del asiento con ajuste de inclinación y de longitud
  • La pantalla del sistema Advisor muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Antefiltro de aire
  • Cabina, insonorizada y presurizada, estructura de protección contra vuelcos (ROPS)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) externa independiente radio preparada para el entretenimiento, incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios 10 amperios) y puerto de alimentación.
  • Encendedor, cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles de funciones de elevación e inclinación de palanca doble
  • Pantalla digital de la consola central: – Marcha – Velocidad de desplazamiento – Horas de funcionamiento
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: – Temperatura del refrigerante – Nivel de combustible – Temperatura del aceite hidráulico – Temperatura del aceite del tren de potencia – Tacómetro
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para fiambrera, bebidas y manuales
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Cristal adherido, tintado

EFICIENCIA

  • Nivelador automático del cucharón
  • Mecanismo automático de desconexión de elevación y bajada del cucharón
  • Sistema del implemento de control de caudal positivo
  • Dirección con detección de carga

VARILLAJE

  • Elevador estándar (30 toneladas, cantera)

993 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • ICTC con embrague de bloqueo
  • Freno motor

MANTENIMIENTO

  • Autolubricación automática

REFRIGERACIÓN

  • Paquete para climas cálidos (recomendado para lugares con temperaturas que no superen los 55 °C [131 °F])

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Product Link (telefonía móvil)
  • Product Link (satélite)

CLIMA FRÍO

  • Calentador de combustible (calentado por recirculación mediante el uso del calor del motor y un intercambiador de calor) (recomendado en condiciones de –18 °C a –30 °C [0 °F a –22 °F])
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Espejos con calefacción
  • Elementos de calentamiento del refrigerante de 120 V o 240 V (recomendados para condiciones de –18 °C a –30 °C [0 °F a –22 °F])

SEGURIDAD

  • LED estroboscópico
  • Detección de objetos (radar)
  • Cámara de visión trasera
  • Salida, acceso trasero motorizado
  • Dirección secundaria
  • Calzos para rueda

CABINA DEL OPERADOR

  • Controles de funciones de elevación e inclinación de palanca tipo joystick
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Antefiltro de cabina
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • Cortina parasol
  • Luna con control solar de alta resistencia a impactos montada sobre caucho (cumple con AS/NZS 2080)

EFICIENCIA

  • ICTC con embrague de bloqueo

CONTROL Y GUIADO DE LA MÁQUINA

  • Preinstalación para Cat Terrain

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

  • Llanta de repuesto 40.00×51
  • Neumáticos – 50/65R51
  • Neumáticos – 50/65-51
  • Tope de limitación de la oscilación del eje

CARGA Y ACARREO O TRANSPORTE EXTENSIVO

  • Control de amortiguación
  • Guardabarros traseros

VARILLAJE

  • Elevación alta (27,5 toneladas, cantera)

SUPRESIÓN DE SONIDO

  • Paquete de insonorización

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 993.

Iniciar recorrido de la 993
close

Galería multimedia

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993

Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993
Pala de ruedas grande 993

Viva la experiencia del Cargador de Ruedas Cat® 993

Cargadores de Ruedas Grandes Cat - Herramientas de carga versátiles y valiosas

Viva la experiencia del Cargador de Ruedas Cat® 993
Cargadores de Ruedas Grandes Cat - Herramientas de carga versátiles y valiosas

360 View
360 View

Compare 993 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS