Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación

Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación Payload

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Tecnología integrada

Tecnología integrada

  • Payload se incluye de serie en muchas de las nuevas palas de ruedas de nueva generación.
  • Las tecnologías integradas ofrecen a los operadores una herramienta fácil de utilizar para realizar las operaciones de carga con gran precisión.
  • Las funciones Assist (ayuda) integradas permiten la automatización de algunas operaciones para ofrecer una eficiencia y productividad aún mayores.
  • Payload puede actualizarse a Advanced Payload para ofrecer otras funciones y capacidades adicionales.
  • NOTA: No se permite la comercialización de las tecnologías Payload.
Obtenga resultados

Obtenga resultados

  • Reduzca costes - Ahorre tiempo, mano de obra y combustible.
  • Mejore la precisión - Unos objetivos de carga útil precisos evitan cargas excesivas o insuficientes.
  • Aumente la eficiencia del operador - Los operadores experimentados podrán trabajar con más precisión que nunca, mientras que los operadores nuevos podrán aprender con mayor rapidez.
  • Mejore la seguridad - Evite sobrecargar los dúmperes, lo que da lugar a unas cargas más pesadas e inestables que reducen el rendimiento de frenado y generan un mayor riesgo de volcado, lo que pone en peligro al operador.
Cómo funciona

Cómo funciona

  • El sistema Cat Payload calcula el peso del material sobre la marcha utilizando los datos captados por los sensores que miden la posición del cucharón y la presión hidráulica.
  • El pesaje automático ofrece pesos estimados con bajas elevaciones (por debajo del rango de pesaje) y pesos en báscula con la pluma elevada (en el rango de pesaje).
  • Descargue fácilmente el exceso de material en la última pasada con estimaciones de peso en tiempo real para realizar cargas precisas y evitar cargas excesivas o insuficientes.
  • Las cargas útiles del cucharón se transfieren a la carga útil acumulada del dúmper en cuanto se calcula un peso estimado. La carga del cucharón pasa al dúmper una vez que el cucharón se descarga por completo.
  • Consulte sin esfuerzo la carga útil del cucharón y la carga útil acumulada del dúmper en el monitor táctil.
  • Reciba alertas de exceso de carga útil cuando las cargas del cucharón superen los límites de carga útil de la máquina.
Funciones de ayuda al operador

Funciones de ayuda al operador

  • Las funciones Assist (ayuda) de las palas de ruedas de nueva generación añaden una funcionalidad semiautónoma para aumentar la eficiencia del operador.
  • Auto Set Tires (ajuste automático de los neumáticos) - Ayuda a los operadores con una técnica de excavación adecuada al detectar el acercamiento a la pila para reducir el patinaje de los neumáticos y aumentar su vida útil.
  • Autodig (excavación automática) - Realiza un ciclo de excavación completo para el operador. Al detectar una condición de excavación, Autodig ordenará a las funciones de elevación e inclinación llenar el cucharón y después elevarlo hasta la altura de parada.
  • Programmable Kickouts (desconexiones programables) - Automatiza las funciones de inclinación, bajada y elevación repetitivas para reducir la fatiga del operador, lo que da lugar a una mayor eficiencia y, por consiguiente, una mayor productividad.
  • Machine Speed Limit (límite de velocidad de la máquina) - Permite a los operadores controlar la velocidad máxima de la máquina, lo cual ayuda a ahorrar combustible al limitar la velocidad de desviación en las aplicaciones de carga y acarreo.
  • Tip-Off Assist (asistencia a la basculación) - Una función de Advanced Payload que elimina la necesidad de que el operador realice la descarga manualmente (carga de medidor) para ajustarse al objetivo. Cuando el operador inicie el proceso de pesaje en la última pasada y active la función Tip-Off Assist, la pala descargará automáticamente la cantidad de material necesaria para alcanzar al peso objetivo.
Actualización a Advanced Payload

Actualización a Advanced Payload

  • Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen las siguientes:
  1. Las opciones de listas avanzadas proporcionan información adicional sobre un ciclo de carga (ID de dúmper, tipo de material y hasta cuatro listas personalizables).
  2. Tip-off Assist (asistencia a la basculación) añade la automatización al proceso final del cucharón.
  3. El modo Multitask (multitarea) realiza un seguimiento de dos procesos de carga simultáneamente.
  4. La función Dispatch for Loading (reparto de carga) integra la pala en el proceso de la estación de pesaje (se requiere una suscripción y un software de estación de pesaje compatible).
  • Advanced Payload puede instalarse de fábrica en todas las nuevas palas de ruedas de nueva generación o añadirse como un kit de actualización que instalará su distribuidor.
Controle el rendimiento

Controle el rendimiento

        
  • Los operadores podrán realizar un seguimiento de la producción diaria desde la cabina accediendo rápidamente a la información sobre los pesos del dúmper, los recuentos de ciclos y cargas, el movimiento de material y los valores totales diarios.
  •     
  • Imprima tickets sobre la carga útil de los dúmperes (se requiere una impresora opcional).
  •     
  • Los encargados podrán ver en línea los datos sobre la carga útil y los indicadores clave de rendimiento para gestionar el negocio (se requiere una suscripción a VisionLink® y VisionLink® Productivity).

Compare Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Tecnologías Cat® Payload para palas de ruedas de nueva generación

Cat® Payload integrado en la cabina

Pantalla de Advanced Payload

Tecnologías Cat® Payload para palas de ruedas de nueva generación
Cat® Payload integrado en la cabina
Pantalla de Advanced Payload

Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación

Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación