Cat Payload Estimator para mototraíllas

Cat Payload Estimator para mototraíllas Payload

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Características de un vistazo

Tecnología Cat integrada

Tecnología Cat integrada

  • Los sensores integrados utilizan la presión del cilindro de elevación de la caja durante el final del corte para calcular la carga útil.
  • Los datos de carga útil acumulativos se ofrecen al final del acarreo, cuando la máquina entra en la zona de llenado.
  • Payload Estimator está integrado en la pantalla de la máquina para simplificar la visualización.
  • VisionLink™ informa a la oficina de cualquier advertencia que surja en el equipo.
  • Se ofrece un control continuo para evaluar datos de máquinas individuales y cumplir así los objetivos de producción actuales.*

    * Requiere una suscripción adicional a Cat Advanced Productivity.
Aumente al máximo la productividad

Aumente al máximo la productividad

  • Trabaje con confianza sabiendo que alcanzará la carga útil óptima para mantener un consumo de combustible estándar y controlar los costes de operación.
  • Vea los informes de los totales de producción en la oficina a través de VisionLink™.
  • Cat Production Measurement (CPM) ofrece unos datos más precisos para ayudar a evitar una sobrecarga o una carga insuficiente.*
  • Minimizar la sobrecarga puede ayudar a reducir el desgaste excesivo del equipo y el deterioro de las pistas de acarreo.

    * El acceso a los datos de CPM requiere una suscripción adicional a Cat Advanced Productivity.
Más trabajo en menos tiempo

Más trabajo en menos tiempo

  • Los operadores con diferentes niveles de experiencia podrán utilizar Payload Estimator para abordar mejor el plan de diseño.
  • Payload Estimator no requiere ninguna calibración por parte del operador.
  • Mantiene la precisión de la carga útil dentro del 5 %.
  • El sistema ayuda a reducir las pasadas y el tiempo necesario para completar el proceso, lo cual minimiza las rectificaciones y el consumo de combustible.
  • Controle la productividad diaria accediendo rápidamente a la información sobre los recuentos de ciclos y cargas totales, y el movimiento de los materiales.
  • Cat Production Measurement (CPM) ofrece información de carga útil individual y el tiempo total del ciclo para cada carga.*

    * El acceso a los datos de CPM requiere una suscripción adicional a Cat Advanced Productivity.

Compare Cat Payload Estimator para mototraíllas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Payload Estimator

Payload Estimator