La Excavadora Hidráulica de Oruga Cat® 395 ofrece una producción líder de su clase con una potencia portentosa.

395 Excavadoras grandes Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
542 hp
404 kW
Peso de funcionamiento
207400 lb
94000 kg
Profundidad máxima de excavación
31.9 pies
9670 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 11

Nuevas características

Nuevas características

Simplificación de la configuración de la máquina 
        
  • Con solo tocar con la punta de los dedos y navegar por iconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (IU) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y pone a las cuadrillas a trabajar sin demora. Desde la reordenación de listas de implementos hasta la creación de nuevas combinaciones de implementos según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información. 
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar al máximo cada segundo de su turno. Al añadir la posibilidad de introducir acopladores y accesorios en el sistema, la configuración de las combinaciones de implementos resulta muy eficaz, ya que se reduce considerablemente el tiempo de calibración. También elimina la necesidad de medir de nuevo cuando se cambian los accesorios de los implementos Cat® y permite que una sola persona pueda comprobar y ajustar el desgaste del cucharón.

Preinstalación de Cat Grade 3D  
        
  • La opción de preinstalación de Cat Grade 3D incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado de fábrica. Esta opción ofrece una vía de actualización más sencilla para los clientes que deseen añadir Grade con 3D después de su compra inicial. Para activarla, póngase en contacto con su distribuidor Cat para adquirir las licencias de software 3D necesarias. Las licencias pueden instalarse de forma remota o cargarse manualmente en la máquina.

Cat Payload y Advanced Payload*
        
  • Cat Payload proporciona a los operadores pesaje sobre la marcha para ayudarles a alcanzar los objetivos de carga y evitar la carga excesiva, la carga insuficiente o la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen etiquetas personalizadas, totales diarios y tickets electrónicos. Combine Payload con VisionLink™** para analizar obras y activos individuales para la gestión remota de los objetivos de producción y los indicadores fundamentales.

*No se permite la comercialización de las tecnologías Payload.
**Se requiere suscripción a VisionLink.


No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat local para conocer la oferta disponible en su zona. Número de versión: 07H
Potencia y rendimiento

Potencia y rendimiento

        
  • Funcionamiento a 3.000 m (9.840 pie) por encima del nivel del mar sin disminución de potencia.
  •     
  • El exclusivo circuito de giro hidrostático cuenta con una bomba de giro bidireccional específica, motores de giro, bomba de carga y acumulador de carga. La bomba de giro suministra aceite al motor de giro; la bomba de carga y el acumulador de carga evitan la cavitación (burbujas de aire) y el sobrecalentamiento. El circuito permite regenerar la energía del freno de giro y gestionar de forma independiente el caudal de aceite de los cilindros, lo que se traduce en una mayor eficiencia y un rendimiento más suave y predecible cuando se realizan múltiples tareas con la excavadora.
  •     
  • El potente par de giro maneja con facilidad los cambios de impulso, los terrenos irregulares y las conexiones de alto impacto constante, lo que ayuda a los operadores a realizar su trabajo con rapidez y precisión.
  •     
  • ¿Sabía que las placas deflectoras ayudan a aumentar la relación resistencia-peso de una excavadora? Por ello, Caterpillar incorpora las placas en zonas de alto esfuerzo como la pluma, el balancín y el bastidor. El refuerzo de la máquina sin añadir un peso significativamente mayor también ayuda a proporcionar años de rendimiento fiable, incluso en los entornos más duros.
  •     
  • Las varillas de los cilindros están reforzados con anillos de desgaste adicionales para ayudar a reducir las fugas de aceite. La carrocería cuenta con gruesas placas deflectoras para una larga vida útil. El eslabón de cadena grueso tiene grandes uniones atornilladas para ayudar a mantener la retención de los pernos. Los rodillos de cadena tienen un gran diámetro de eje para ayudar a evitar la flexión y las fugas de aceite, al tiempo que aumentan la capacidad de carga de la 395, lo que se traduce en una producción más fiable para usted.
  •     
  • La grasa sellada entre bulones y bujes reducen el ruido de desplazamiento e impiden la entrada de escombros para aumentar la vida útil del tren de rodaje.
  •     
  • La protección de guía de la cadena central ayuda a alinear la cadena de la excavadora en los desplazamientos y al trabajar en pendientes.
  •     
  • El bastidor inclinado de las cadenas evita la acumulación de barro y escombros, lo cual reduce el riesgo de que las cadenas resulten dañadas.
  •     
  • Las opciones hidráulicas auxiliares le permiten usar un amplio rango de accesorios Cat®.
  •     
  • Las puntas del cucharón Advansys™ aumentan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Los cambios de punta se pueden realizar rápidamente con una sencilla llave de cruceta en vez de un martillo o una herramienta especial, con lo que se mejora la seguridad y tiempo de actividad.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo con tres modos de funcionamiento: Power, Smart y Eco.
  •     
  • El modo inteligente ajusta automáticamente la potencia para obtener la mayor eficiencia de combustible: menos potencia para tareas como los giros y más potencia para excavar.
  •     
  • El modo de elevación pesada mejorado aumenta la presión del sistema para ayudarle a recoger y depositar fácilmente material pesado.
  •     
  • El calentamiento automático acelera el calentamiento del aceite hidráulico a temperaturas frías y ayuda a prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • No deje que la temperatura le impida trabajar. La excavadora tiene una capacidad a altas temperaturas ambiente de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (-0,4 °F).
  •     
  • El motor cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea y de Japón 2014 con un sistema de postratamiento que no requiere operador ni conlleva tiempo de inactividad alguno.
Eficiencia excepcional gracias a la tecnología

Eficiencia excepcional gracias a la tecnología

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador se ha diseñado para maximizar el tiempo de actividad al permitir a los operadores reordenar fácilmente las listas de herramientas de trabajo y crear rápidamente nuevas combinaciones de herramientas de trabajo. También elimina la necesidad de medir de nuevo cuando se cambian los accesorios de los implementos Cat® y permite que una sola persona pueda comprobar y ajustar el desgaste del cucharón.
  •     
  • Cat® Lift Assist ayuda a evitar el vuelco de la máquina. Con alertas visuales y sonoras, los operadores sabrán si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora.
  •     
  • El sistema delimitador 2D de Cat® impide que el elevador delantero se mueva más allá de los límites predefinidos por el operador para el techo, el suelo, la pared, el giro y la cabina. Ayuda a los operadores a evitar peligros en el lugar de trabajo, como el tráfico, mantiene la seguridad del personal y le ayuda a ahorrar en costosas reparaciones, tiempos de inactividad de los equipos y posibles multas en el lugar de trabajo.
  •     
  • Cat® Detect - Detección de personas para excavadoras es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.*
  •     
  • Cat® Grade con Assist ayuda a los operadores a mantenerse la nivelacion de forma sencilla y sin esfuerzo gracias a la excavación semiautónoma. Automatiza los movimientos de la pluma, el balancín y el cucharón para realizar cortes más precisos con menos esfuerzo.
  •     
  • Cat® Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicaciones que ayuda a los operadores mejorar la eficiencia de sus trabajos de nivelación.* Seleccione la profundidad deseada y la pendiente objetivo y vea cómo el sistema Grade con 2D utiliza los procesadores y sensores a bordo para ofrecer orientación en tiempo real sobre la distancia con respecto a la pendiente.
  •     
  • Cat® Grade con 3D para excavadoras ayuda a los operadores a nivelar de forma más rápida, precisa y eficiente, mejorando la productividad.* Incorpora tecnología GNSS y guía de posicionamiento RTK para agilizar el proceso de nivelación de diseños complejos que suelen encontrarse en grandes proyectos comerciales y de infraestructuras. Este sistema permite a los operadores trabajar con confianza, eliminando conjeturas mientras cortan y rellenan según especificaciones precisas.
  •     
  • La opción de preinstalación de Cat® Grade 3D incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado de fábrica. La activación requiere la compra de licencias de software 3D adicionales. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
  •     
  • Actualice a nuestro GNSS de doble antena para lograr la máxima eficiencia de nivelación. El sistema le permite crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil sobre el terreno; o bien, puede hacer que el diseño del plan se envíe a la excavadora para simplificar su trabajo. Asimismo, obtendrá las ventajas añadidas de zonas a evitar, mapas de corte y relleno, orientación de carril y realidad aumentada, además de la capacidad de posicionamiento avanzado.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya ha invertido en una infraestructura de nivelación? Puede instalar sistemas de nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • Cat® Payload proporciona a los operadores pesaje sobre la marcha para ayudarles a alcanzar los objetivos de carga y evitar la carga excesiva, la carga insuficiente o la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece otras funciones y capacidades adicionales, entre las que se incluyen etiquetas personalizadas, totales diarios y tickets electrónicos.
  •     
  • Combine Payload con VisionLink™ para analizar obras y activos individuales para la gestión remota de los objetivos de producción y los indicadores fundamentales.
  •     
  • Cat® Operator Coaching permite a los operadores de todos los niveles de experiencia llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden hacer un seguimiento y mejorar su productividad en el trabajo diario en la obra. Obtenga información basada en datos sobre los operadores y las operaciones al combinar Operator Coaching con VisionLink™.** Existen dos categorías de consejos de formación:
              
    1. Consejos de eficacia operativa: Ayude a los operadores a mantenerse al máximo nivel identificando áreas para aumentar la habilidad y la eficiencia, como la técnica de excavación y los tiempos de inactividad.
    2.         
    3. Consejos sobre el buen estado de la máquina: Algunas acciones son ineficaces y provocan un desgaste innecesario de la máquina y sus componentes. Seguir los consejos de estado de la máquina puede ayudar a prolongar su vida útil, mejorar la técnica de excavación y reducir el gasto de combustible.
    4.     
        

* Es posible que el sistema no detecte a las personas en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando la velocidad de giro sea muy alta, cuando las personas estén agachadas o tendidas en el suelo, o cuando las cámaras no puedan captar la imagen correctamente debido a la escasa iluminación (atardecer, amanecer, días nublados), a las inclemencias meteorológicas (nieve, lluvia, niebla) o a otras condiciones similares. Para conocer las limitaciones de uso, consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento.
** Se requiere suscripción a VisionLink™.

NOTA: No se permite la comercialización de Cat® Payload para excavadoras.


La disponibilidad puede variar según la región, consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Elimine las conjeturas sobre la gestión de sus equipos

Elimine las conjeturas sobre la gestión de sus equipos

        
  • VisionLink™ ofrece información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. *Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Las funciones de gestión de equipos proporcionan un seguimiento actualizado de los activos de toda su flota. Haga un seguimiento de la ubicación, las horas de funcionamiento, los niveles de combustible y la utilización general. Supervise el estado de los equipos, los códigos de avería, el análisis de fluidos y las fechas de vencimiento de las inspecciones. Se trata de tomar decisiones informadas y basadas en datos para ayudar a reducir los costes de operación. Las funciones de gestión de la productividad le permiten analizar el rendimiento general de la obra. Podrá realizar un seguimiento del tonelaje transportado, los objetivos de producción y la carga útil, así como de los datos de grado 3D y compactación. Estos indicadores esenciales le ayudan a reducir costes y mejorar la eficiencia operativa en la obra.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar fácilmente comprobaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse fácilmente con otros sistemas de datos Cat como VisionLink™, de tal forma que pueda vigilar de cerca su flota.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota en su máquina conectada para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y ocasionen un menor tiempo de inactividad.
  •     
  • Cat® Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software integrado sin la presencia de un técnico; de este modo, podrá iniciar las actualizaciones de software cuando le convenga, lo cual aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El localizador de implementos Cat® PL161 le permite realizar un seguimiento de los implementos en todos los lugares de trabajo, reducir el número de implementos perdidos y planificar el mantenimiento y la sustitución de los implementos. La función de reconocimiento de implementos** ajusta automáticamente la configuración de la máquina en función del implemento seleccionado.

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo.
** La función de reconocimiento está disponible en determinados modelos de excavadoras. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Mantenimiento sencillo y económico

Mantenimiento sencillo y económico

        
  • Los intervalos de servicio ampliados y sincronizados de la 395 y la reducida capacidad de aceite hidráulico le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
  •     
  • La excavadora cuenta con la preinstalación para un sistema de lubricación automática con puntos de montaje integrados; el kit de actualización de lubricación automática disponible ofrece unos componentes adicionales para montar una bomba de engrase y protecciones para las tuberías, todo ello para ayudar a hacer el trabajo de lubricación más seguro, más limpio y sin problemas.
  •     
  • Aumente la productividad con los recordatorios de servicio proactivos. El sistema integrado de gestión del estado del vehículo avisa al operador con una guía de servicio paso a paso y las piezas necesarias para que no sufra tiempos de inactividad innecesarios.
  •     
  • Realice un seguimiento de los intervalos de mantenimiento y duración de los filtros de la excavadora mediante un monitor en la cabina.
  •     
  • Los filtros de combustible y aceite del motor son accesibles desde la plataforma superior y están sincronizados para cambiarse a las 1000 horas.
  •     
  • El último filtro de aceite hidráulico proporciona un rendimiento de filtración de alta calidad y cuenta con válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio cuando se sustituye el filtro, y el intervalo de sustitución ampliado de 3000 horas ofrece eficiencia y comodidad.    
  •     
  • Los orificios de análisis programado de aceite (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling) con intervalos de muestreo ampliados se encuentran a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite extraer muestras de forma rápida y sencilla para realizar un análisis de fluidos.
  •     
  • Usar aceite y filtros originales Cat® y realizar el control de S∙O∙S habitual ampliará el intervalo de servicio actual. lo cual le proporcionará un mayor tiempo de actividad.
  •     
  • El ventilador hidráulico de alta eficiencia incorpora una función de inversión automática programable para mantener limpios los núcleos, por lo que se elimina la necesidad de que intervenga el operador.
  •     
  • El filtro de admisión de aire avanzado con antefiltro tiene una gran capacidad de retención de polvo.
  •     
  • Los últimos filtros de aire de motor con antefiltro integrado superan la vida útil de los filtros de aire de junta radial.
Máxima comodidad del operador

Máxima comodidad del operador

        
  • Los lugares donde suelen trabajar las excavadoras son accidentados y difíciles. Por eso es importante que la cabina de la 395 ayude a proteger al operador todo lo posible de la fatiga, las tensiones, los sonidos y las temperaturas del trabajo.
  •     
  • La comodidad y la eficacia de los movimientos ayudan a mantener a los operadores productivos y alerta durante todo el turno. El asiento estándar es ancho y ajustable para operadores de prácticamente cualquier talla.
  •     
  • La consola izquierda abatible facilita la entrada y salida del asiento.
  •     
  • Las dos opciones de cabina, Deluxe y Premium, le permiten elegir el nivel de confort necesario.
  •     
  • El paquete de cabina Deluxe incluye un asiento con suspensión neumática calefactado; el asiento Premium está calefactado y refrigerado.
  •     
  • La cabina está insonorizada y sellada.
  •     
  • Los montajes elásticos avanzados reducen las vibraciones en la cabina
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con mandos fáciles de alcanzar ubicados frente al usuario.
  •     
  • El monitor de pantalla táctil facilita el acceso a la información y los ajustes más importantes. Las teclas de acceso directo facilitan las cosas, y dos son para entretenimiento, calefacción y aire acondicionado. También hay una tecla de acceso directo a aplicaciones y funciones que se pueden configurar.
  •     
  • El control automático de climatización estándar mantiene la temperatura adecuada durante todo el turno.
  •     
  • Las características de comodidad incluyen radio integrada Bluetooth®, puertos USB de carga y conectividad telefónica, tomas de corriente de 12 V CC y un puerto AUX.
  •     
  • Los portavasos y portabotellas son de fácil acceso, y los espacios de almacenamiento están situados convenientemente por toda la cabina.
  •     
  • Almacene sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea debajo y detrás del asiento, en el techo y en las consolas.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® local para conocer la oferta disponible en su zona.

Especificaciones del producto para 395

Potencia neta: ISO 9249 542 hp 404 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 550 hp (métrico) 550 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C18 Cat C18
Potencia nominal del motor: ISO 14396 543 hp 405 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 551 hp (métrico) 551 hp (métrico)
Calibre 6 pulg 145 mm
Carrera 7 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Capacidad de biodiésel B20¹ B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ¹Los motores diésel Cat deben utilizar combustible ULSD (ultra-low sulfur diesel, diésel con un contenido muy bajo en azufre, igual o inferior a 15 ppm) y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácidos grasos)*** o 100 % de diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Aunque los motores de Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del tubo de escape cuando se utilizan combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que generan los combustibles tradicionales. *** Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta el 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Peso de funcionamiento 207400 lb 94000 kg
Nota (1) Tren de rodaje largo de ancho variable, pluma GP, balancín R4.4HB2 (14'5"), cucharón SD de 5,2 m³ (6,8 yd³), zapatas de garra doble de 900 mm (35") y contrapeso con dispositivo de desmontaje. Tren de rodaje largo de ancho variable, pluma GP, balancín R4.4HB2 (14'5"), cucharón SD de 5,2 m³ (6,8 yd³), zapatas de garra doble de 900 mm (35") y contrapeso con dispositivo de desmontaje.
Profundidad máxima de excavación 31.9 pies 9670 mm
Pluma GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Balancín Alcance 4,4 m (14'5") Alcance 4,4 m (14'5")
Cucharón SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 48.3 pies 14710 mm
Altura máxima de corte 44.5 pies 13540 mm
Altura máxima de carga 30.4 pies 9250 mm
Altura mínima de carga 9.11 pies 3030 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 31.4 pies 9560 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 22.3 pies 6770 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 86100 lbf-pie 383 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 68540 lbf-pie 305 kN
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 281 gpm 1064 l/min
Presión máxima: equipo 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4496 psi 31000 kPa
Par de giro máximo 267333 lbf-pie 362 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Capacidad del depósito de combustible 322 gal (EE. UU.) 1220 l
Sistema de refrigeración 19 gal (EE. UU.) 71 l
Aceite del motor 18 gal (EE. UU.) 67 l
Mando del giro 6 gal (EE. UU.) 24 l
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 196 gal (EE. UU.) 740 l
Depósito hidráulico 98 gal (EE. UU.) 372 l
Depósito de DEF 21 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Balancín Alcance 4,4 m (14'5") Alcance 4,4 m (14'5")
Cucharón SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 12 pies 3670 mm
Altura del pasamanos 12.4 pies 3750 mm
Longitud de embarque 49.6 pies 15090 mm
Radio de giro de la cola 15.11 pies 4840 mm
Espacio libre desde el contrapeso 5.5 pies 1640 mm
Altura libre sobre el suelo 2.9 pies 830 mm
Longitud de la cadena 20.1 pies 6350 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 16.1 pies 5120 mm
Ancho de vía 11.6 pies 3510 mm
Anchura de transporte 12.9 pies 3880 mm
Nota Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 900 mm (35"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 900 mm (35") sin escalones Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 900 mm (35"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 900 mm (35") sin escalones
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1859), el sistema contiene 1,3 kg (2,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,859 toneladas métricas (2,049 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1859), el sistema contiene 1,3 kg (2,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,859 toneladas métricas (2,049 toneladas). Si está equipado con R1234yf (potencial de calentamiento global = 0,501), el sistema contiene 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 0,001 toneladas métricas (0,001 toneladas).

395 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)
  • Cabina insonorizada con soportes viscosos
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")
  • Radio integrada con Bluetooth (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • 2 salidas de 12 VCC
  • Soporte para vaso y compartimentos de almacenamiento
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura (Premium opcional)
  • Limpiaparabrisas superior radial con lavaparabrisas (solo cabina Deluxe)
  • Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas (solo Premium)
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura (Premium opcional)
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Parasol delantero enrollable
  • Parasol trasero enrollable (Deluxe opcional)
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Resolución de problemas remota
  • Reconocimiento y seguimiento de implementos (PL161)
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.400 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a -18 °C (-0,4 °F)
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • 3 sistemas verticales de refrigeración de lado a lado
  • Desconexión a distancia
  • Alternador de 95 amperios

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Circuito de giro de bucle cerrado dedicado
  • Válvula antirreacción
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Sistema delimitador 2D
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Montaje completo del pasamanos en la plataforma
  • Paquete de retrovisores
  • Señal/bocina de advertencia
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Pasarela

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Preinstalación para el sistema de lubricación automática
  • Ventilador de refrigeración con inversión
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo con ancho de vía variable
  • Cadena lubricada con grasa
  • Corona de giro
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Contrapesos - Estándar
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

395 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 7,25 m (23'9")
  • Pluma GP de 8,4 m (27'7")
  • Pluma de alcance de 10 m (32'10")
  • Balancín GP de 2,92 m (9'7")
  • Balancín de alta producción de 2,92 m (9'7")
  • Balancín de alta producción de 3,4 m (11'2")
  • Balancín GP de 3,4 m (11'2")
  • Balancín GP de 3,7 m (12'2")
  • Balancín de alcance HD de 4,4 m (14'5")
  • Balancín de alcance HD de 5,5 m (18'1")
  • Varrillaje del cucharón, tipo HB2 sin argolla de elevación, preparado para lubricación automática
  • Varrillaje del cucharón, tipo HB2 sin argolla de elevación, preparado para lubricación automática
  • Varrillaje del cucharón, tipo JC sin argolla de elevación, preparado para lubricación automática
  • Varrillaje del cucharón, tipo JC sin argolla de elevación, preparado para lubricación automática

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)
  • Monitor LCD táctil adicional de alta resolución para 2D y 3D avanzado Cat® Grade
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat®
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍA CAT

  • Orientación para el operador
  • Cat Grade con 2D con preinstalación para accesorios (ARO)
  • Cat Grade con 3D (GNSS simple o doble)
  • Preinstalación de Cat Grade 3D
  • Conectividad Cat Grade
  • Cat Advanced Payload
  • Integración del sistema rotador inclinable (TRS) de Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED en pluma y cabina
  • Luces LED envolventes premium de 1800 lúmenes

MOTOR

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™
  • Control de herramientas avanzado
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido
  • Control de eficiencia hidráulica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Visibilidad de 360°
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Pasarela basculante
  • Iluminación de inspección
  • Cat Command (control remoto)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac
  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 650 mm (26")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")
  • Protección guía de la cadena de tres piezas segmentada
  • Protecciones guía de la cadena de dos piezas segmentada
  • Contrapeso con dispositivo de extracción

OTRAS CONFIGURACIONES OPCIONALES

  • Largo alcance (LRE)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Lift Assist es una función de seguridad para excavadoras que calcula rápidamente la carga real que está elevando y la compara con la carga nominal que puede manejar la excavadora. Con alertas visuales y sonoras, sabrá si su carga se encuentra dentro de los límites de rango de trabajo seguro de la excavadora o si necesita tomar medidas para evitar que vuelque.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Aunque las máquinas están diseñadas para maximizar la visibilidad de los operadores, no es fácil controlar constantemente lo que sucede en torno a ellas. Cat® Detect - Detección de personas es un sistema de cámaras de visión inteligente capaz de alertar a un operador cuando alguien entra en la zona de peligro de una máquina.

Explorar tecnología

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Excavación para unos cimientos. Zanja para una línea de agua. Trabajo en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Al combinar el guiado avanzado con el control automatizado opcional de la máquina, Grade ayuda a los operadores a dar en el clavo con menos pasadas.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare 395 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Excavadora Hidráulica Cat® 395

Excavadora Hidráulica Cat® 395

Excavadora Hidráulica Cat® 395

Excavadora Hidráulica Cat® 395

Excavadora Hidráulica Cat® 395

La excavadora hidráulica Cat® 395 LRE destaca en dragados de larga distancia, limpieza de zanjas, limpieza de balsas de decantación, mantenimiento de canales y vías fluviales y control de la vegetación.

El tren de rodaje largo y el contrapeso de 21,6 tm (47 600 lb) de la excavadora hidráulica Cat® 395 LRE proporcionan una plataforma estable para excavaciones de largo alcance.

La excavadora hidráulica Cat® 395 LRE tiene una capacidad de alcance en pendientes pronunciadas de 28 metros (91'10") y una profundidad de excavación de 21 700 mm (71'2").

La excavadora de largo alcance (LRE) Cat® 395 combina un rendimiento de primera y una tecnología fácil de usar.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Tanto si limpia zanjas, canales y vías fluviales como si realiza trabajos más pesados, como dragados y excavaciones de larga distancia, cuente con las excavadoras de alcance largo y superlargo alcance de nueva generación Cat® para ampliar su forma de trabajar.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cuando su trabajo esté un poco más lejos, recurra a las excavadoras Cat de alcance superlargo y largo. Son máquinas especializadas diseñadas para rendir a pesar de los retos únicos que supone trabajar a distancia.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Las excavadoras de largo alcance destacan en trabajos más pesados que requieren más fuerza de excavación y capacidad de elevación.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Los refuerzos en el elevador delantero y el bastidor permiten excavar a distancia sin sacrificar la durabilidad. Un contrapeso más pesado que el de las excavadoras de alcance estándar equivalentes proporciona una mayor estabilidad. Obtenga una mayor versatilidad con el control de herramientas opcional para determinadas herramientas hidromecánicas

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aproveche las características de la nueva generación de excavadoras Cat, que incluyen una mayor comodidad para el operador, menores costes de mantenimiento y un mayor ahorro de combustible. Las excavadoras de largo alcance son compatibles con las tecnologías de las excavadoras de nueva generación.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - La tecnología impermeable estándar proporciona una excavación de precisión en excavadoras de largo alcance. Una solución submarina opcional le permite trabajar en zonas profundas.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aumente la productividad con las tecnologías Cat Grade y Assist de serie. Las tecnologías Cat Grade y Assist le mantienen en la pendiente cuando la visibilidad es reducida.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cat Command es un sistema de control remoto que incluye electrónica de a bordo, sistemas de visión y controles externos que ayudan a los usuarios a conseguir una calidad constante en su trabajo. Los trabajos se vuelven más seguros, cómodos y precisos, sin sacrificar el control, el tacto o la precisión.

Excavadora hidráulica Cat® 395 - Las especificaciones pueden variar debido a diferencias regionales de configuración. Consulte el documento de especificaciones técnicas disponible en www.cat.com o en su distribuidor Cat para obtener especificaciones detalladas de las máquinas de su región.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cuando se trabaja a distancia, la visibilidad lo es todo. Las ventanillas de la cabina y el perfil delantero más bajo de la máquina proporcionan una visibilidad excepcional de la zona de trabajo sin tener que inclinarse constantemente hacia delante. Las cámaras de visión trasera y lateral de serie le mantienen alerta de su entorno en todo momento. También hay disponible una función opcional de visibilidad de 360°.

Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aproveche las características de la nueva generación de excavadoras Cat, que incluyen una mayor comodidad para el operador, menores costes de mantenimiento y un mayor ahorro de combustible. Las excavadoras de alcance superlargo son compatibles con las tecnologías de las excavadoras de nueva generación.

Excavadora Hidráulica Cat® 395
Excavadora Hidráulica Cat® 395
Excavadora Hidráulica Cat® 395
Excavadora Hidráulica Cat® 395
Excavadora Hidráulica Cat® 395
La excavadora hidráulica Cat® 395 LRE  destaca en dragados de larga distancia, limpieza de zanjas, limpieza de balsas de decantación, mantenimiento de canales y vías fluviales y control de la vegetación.
El tren de rodaje largo y el contrapeso de 21,6 tm (47 600 lb) de la excavadora hidráulica Cat® 395 LRE  proporcionan una plataforma estable para excavaciones de largo alcance.
La excavadora hidráulica Cat® 395 LRE tiene una capacidad de alcance en pendientes pronunciadas de 28 metros (91'10") y una profundidad de excavación de 21 700 mm (71'2").
La excavadora de largo alcance (LRE) Cat® 395 combina un rendimiento de primera y una tecnología fácil de usar.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Tanto si limpia zanjas, canales y vías fluviales como si realiza trabajos más pesados, como dragados y excavaciones de larga distancia, cuente con las excavadoras de alcance largo y superlargo alcance de nueva generación Cat® para ampliar su forma de trabajar.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cuando su trabajo esté un poco más lejos, recurra a las excavadoras Cat de alcance superlargo y largo. Son máquinas especializadas diseñadas para rendir a pesar de los retos únicos que supone trabajar a distancia.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Las excavadoras de largo alcance destacan en trabajos más pesados que requieren más fuerza de excavación y capacidad de elevación.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Los refuerzos en el elevador delantero y el bastidor permiten excavar a distancia sin sacrificar la durabilidad. Un contrapeso más pesado que el de las excavadoras de alcance estándar equivalentes proporciona una mayor estabilidad. Obtenga una mayor versatilidad con el control de herramientas opcional para determinadas herramientas hidromecánicas
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aproveche las características de la nueva generación de excavadoras Cat, que incluyen una mayor comodidad para el operador, menores costes de mantenimiento y un mayor ahorro de combustible. Las excavadoras de largo alcance son compatibles con las tecnologías de las excavadoras de nueva generación.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - La tecnología impermeable estándar proporciona una excavación de precisión en excavadoras de largo alcance. Una solución submarina opcional le permite trabajar en zonas profundas.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aumente la productividad con las tecnologías Cat Grade y Assist de serie. Las tecnologías Cat Grade y Assist le mantienen en la pendiente cuando la visibilidad es reducida.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cat Command es un sistema de control remoto que incluye electrónica de a bordo, sistemas de visión y controles externos que ayudan a los usuarios a conseguir una calidad constante en su trabajo. Los trabajos se vuelven más seguros, cómodos y precisos, sin sacrificar el control, el tacto o la precisión.
Excavadora hidráulica Cat® 395 - Las especificaciones pueden variar debido a diferencias regionales de configuración. Consulte el documento de especificaciones técnicas disponible en www.cat.com o en su distribuidor Cat para obtener especificaciones detalladas de las máquinas de su región.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Cuando se trabaja a distancia, la visibilidad lo es todo. Las ventanillas de la cabina y el perfil delantero más bajo de la máquina proporcionan una visibilidad excepcional de la zona de trabajo sin tener que inclinarse constantemente hacia delante. Las cámaras de visión trasera y lateral de serie le mantienen alerta de su entorno en todo momento. También hay disponible una función opcional de visibilidad de 360°.
Excavadora hidráulica Cat® 395 LRE - Aproveche las características de la nueva generación de excavadoras Cat, que incluyen una mayor comodidad para el operador, menores costes de mantenimiento y un mayor ahorro de combustible. Las excavadoras de alcance superlargo son compatibles con las tecnologías de las excavadoras de nueva generación.

Comprobar las ofertas actuales para  395

Ver más ofertas