Cortadora de hormigón MP365

Multiprocesador con mandíbulas de corte de hormigón Cortadora de hormigón MP365

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
2.1 s
2.1 s
Peso mínimo de la excavadora
65 toneladas
65 toneladas
Tiempo de ciclo - Cerradas
1.6 s
1.6 s

Información general

Los multiprocesadores Cat® aceptan múltiples mandíbulas intercambiables para una amplia variedad de tareas de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos aceleran la ejecución de los trabajos. Una mayor potencia significa asumir trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbulas le proporciona la herramienta adecuada para cada tarea, sin ralentizarle. Todo ello sobre una plataforma duradera y fácil de mantener.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Cat

Los tiempos de ciclo son un 50 % más rápidos

  • La nueva tecnología de refuerzo de velocidad cambia dinámicamente la fuerza hidráulica del modo de velocidad al modo de refuerzo, automáticamente a medida que usted opera.
  • Pasará menos tiempo esperando a que la mandíbula se abra o se cierre para hacer contacto, ya que la válvula de velocidad se ajusta automáticamente al flujo rápido cuando no hay carga.
  • La máxima fuerza de aplastamiento/corte se aplica en cuanto la mordaza entra en contacto con el material.
Cat

Hasta un 19 % más de fuerza

  • Procese más por hora, envíe más por turno, gane más cada día. El refuerzo de velocidad aumenta la fuerza hidráulica cuando la mandíbula entra en contacto con el material, realizando rápidamente el corte.
  • Monte más potencia incluso en excavadoras más pequeñas. El diseño compacto mantiene el centro de gravedad lo más cerca posible de la máquina.
  • Obtenga el máximo rendimiento y una asistencia total con una solución completa de demolición Cat. Los programas para el MP están integrados en la pantalla del operador Next Gen Cat. Un único punto de asistencia para todo el sistema a través de su distribuidor Cat local.
Cat

Cambie las mandíbulas en 15 minutos

  • El innovador bloqueo de mandíbulas permite a un solo operario cambiar fácilmente las mandíbulas en 15 minutos o menos. Solo requiere herramientas manuales estándar.
  • Los cambios de mandíbula sencillos y seguros forman parte del diseño. Todas las mandíbulas se mantienen estables, incluso en las obras más duras, gracias al soporte de mandíbulas incluido.
  • MP332 acepta estos tipos de mandíbulas:
    • Cortadora de hormigón - la mandíbula exterior agrieta el hormigón; la mordaza interior corta el acero
    • Demolición - se abre completamente para agrietar las estructuras de hormigón más grandes
    • Pulverizador - tritura el hormigón, separando las barras de refuerzo
    • Cizalla - corta acero estructural, tuberías y cables
Cat

Duradero y fácil de mantener

  • Proteja su inversión y mantenga el rendimiento, de forma rápida y económica. Las mandíbulas están protegidas con piezas de desgaste fáciles de cambiar y sustituibles individualmente.
  • Consiga más tiempo de producción por cortadora antes de sustituirla. La mayoría de las cuchillas se pueden girar en dos sentidos, para utilizar cuatro filos diferentes.
  • Incluso cuando se adentra en los escombros, la varilla del cilindro está blindada para evitar daños y el cuerpo principal del cilindro está protegido dentro de la carcasa.

Especificaciones del producto para Cortadora de hormigón MP365

Tiempo de ciclo: abierto 2.1 s 2.1 s
Tiempo de ciclo - Cerradas 1.6 s 1.6 s
Fuerza de trituración - Cuchilla primaria 665 Sh Ton 5918 kN
Fuerza de trituración - Punta de la cuchilla 309 Sh Ton 2747 kN
Fuerza de trituración - Punta de los dientes 227 Sh Ton 2017 kN
Peso mínimo de la excavadora 65 toneladas 65 toneladas
Peso máximo de la excavadora 90 toneladas 90 toneladas
Circuito de las mandíbulas - Máx. Presión del aceite 350 kPa 5076 psi
Circuito de las mandíbulas - Máx. Flujo de aceite 119 gpm 450 l/min
Circuito de rotación - Máx. Presión del aceite 2321 psi 160 kPa
Circuito de rotación - Máx. Flujo de aceite 50 l/min 13 gpm
Profundidad de mandíbulas 41 pulg 1051 mm
Longitud de la cuchilla 634 mm 25 pulg
Apertura de las mandíbulas - Máxima 48.5 pulg 1232 mm
Anchura de mandíbulas: fija 20 pulg 509 mm
Anchura de las mandíbulas - Móviles 187 mm 7.4 pulg
Peso - Carcasa, mandíbulas y soporte 12465 lb 5654 kg
Peso - Solo mandíbula 5670 lb 2572 kg

Compare Cortadora de hormigón MP365 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MP365 con cortadora de hormigón

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 con cortadora de hormigón
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Multiprocesador con cortadoras de hormigón

Multiprocesadores Cat® | Carcasa

Multiprocesadores Cat® | Introducción a los multiprocesadores

Multiprocesadores Cat® | Multiprocesadores serie MP300

Multiprocesadores Cat® | Cómo cambiar las mandíbulas en 15 minutos

Multiprocesadores Cat® | Tecnología SpeedBooster

Multiprocesadores Cat® | Productividad

Multiprocesadores Cat® | Fiabilidad

Multiprocesador con cortadoras de hormigón
Multiprocesadores Cat® | Carcasa
Multiprocesadores Cat® | Introducción a los multiprocesadores
Multiprocesadores Cat® | Multiprocesadores serie MP300
Multiprocesadores Cat® | Cómo cambiar las mandíbulas en 15 minutos
Multiprocesadores Cat® | Tecnología SpeedBooster
Multiprocesadores Cat® | Productividad
Multiprocesadores Cat® | Fiabilidad