GSV525 Pinzas múltiples 950 litros, 5 dientes

GSV525 Pinzas múltiples 950 litros, 5 dientes Pulpos

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
1.25 yd³
950 l
Capacidad de elevación máxima
22046 lb
10000 kg
Opciones de tipos de valvas
Semiabiertos, cerrados
Semiabiertos, cerrados

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Altas prestaciones, menos consumo de combustible

Altas prestaciones, menos consumo de combustible

  • Mueva más toneladas por hora con tiempos de ciclo más rápidos.
  • Aumente la capacidad de caudal hidráulico en hasta un 160 por ciento con un nuevo sistema de rotación.
  • Mejore el factor de relleno general en hasta 140-200 por ciento gracias a una curvatura de diente refinada.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con unos ajustes de rendimiento óptimos para sus pinzas con el fin de maximizar el acoplamiento y eficacia de la máquina de las pinzas.
Calidad de larga duración

Calidad de larga duración

  • La vida de las pinzas se prolonga gracias a piezas de fundición más ligeras que distribuyen la fuerza en lugar de utilizar soldaduras.
  • Evite el exceso de tensión en los cilindros y el desgaste innecesario en los puntos de bisagra y las puntas de los dientes gracias a topes inferiores y superiores resistentes a la abrasión de servicio pesado en la carcasa de las pinzas.
  • Fuerza en la que puede confiar. Las puntas y dientes interiores de construcción sólida están fabricados con acero de alta calidad que resiste la abrasión y el desgaste de metal sobre metal. Los puntos de bisagra son de fundición que eliminan los puntos débiles del bastidor.
  • Aumente la vida útil con puntas de diente de fundición fáciles de sustituir.
Fácil mantenimiento

Fácil mantenimiento

  • Pase más tiempo en el trabajo con menos tiempo de mantenimiento.
  • El intervalo de uso antes del primer mantenimiento se ha aumentado hasta un 250 por ciento y los puntos de engrase a nivel del suelo son más seguros y fáciles de usar.
  • Los componentes hidráulicos integrales se han redirigido, con lo que se ha reducido la tensión en las mangueras y se ha eliminado la interferencia con los materiales.
  • El fácil acceso a los componentes hace que el mantenimiento sea más rápido, por lo que se puede emplear más tiempo desplazando materiales.
  • Hay disponible una protección del cilindro opcional para proteger las mangueras hidráulicas de los materiales.
  • Mantenga un entorno de trabajo seguro con la ayuda al soporte de montaje que permite que el soporte se mantenga en una posición vertical mientras se instalan las pinzas en la máquina.
Opciones para aplicaciones específicas

Opciones para aplicaciones específicas

  • Satisfaga sus necesidades específicas opciones de estilo de dientes cerrados o semi abiertos.
    • Los dientes semi abiertos son mejores para aplicaciones en las que se mueven residuos de acero más grandes o tuberías y vigas.
    • Los dientes cerrados son óptimos para materiales más pequeños de desguace.
  • Las pinzas GC son más ligeras, lo que las convierte en la opción ideal para aplicaciones de reciclaje.
  • Las pinzas estándar se han optimizado para materiales grandes y desguace.

Especificaciones del producto para GSV525 Pinzas múltiples 950 litros, 5 dientes

Capacidad 1.25 yd³ 950 l
Capacidad de elevación máxima 22046 lb 10000 kg
Opciones de tipos de valvas Semiabiertos, cerrados Semiabiertos, cerrados
Número de dientes 5 5
Manipuladoras de materiales mínimo 25 ton (EE. UU.) 25 ton (EE. UU.)
Manipuladoras de materiales máximo 40 ton (EE. UU.) 40 ton (EE. UU.)
Peso mínimo del transportador 20 ton (EE. UU.) 20 ton (EE. UU.)
Peso máximo del transportador 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)

Compare GSV525 Pinzas múltiples 950 litros, 5 dientes con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos