GSV420 Pinzas múltiples de 500 litros, 4 puntas

Pulpos GSV420 Pinzas múltiples de 500 litros, 4 puntas

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Capacidad
0.65 yd³
500 l
Capacidad de elevación máxima
17637 lb
8000 kg
Opciones de tipo de valvas
Semi-abiertos
Semi-abiertos

Información general

Las pinzas múltiples Cat® GSV incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con mejores tiempos de ciclo y mayores capacidades, las pinzas GSV le permiten mover más con menos gasto. Un diseño de producto más eficiente aumenta la productividad general de las pinzas y reduce los costes de mantenimiento. La adición de un modelo GC a esta línea de productos proporciona una opción económica a la vez que proporciona la misma calidad Cat que espera.

Especificaciones del producto para GSV420 Pinzas múltiples de 500 litros, 4 puntas

Capacidad 0.65 yd³ 500 l
Capacidad de elevación máxima 17637 lb 8000 kg
Opciones de tipo de valvas Semi-abiertos Semi-abiertos
Peso de funcionamiento 2385 lb 1082 kg
Número de dientes 4 4
Manipuladoras de materiales mínimo 20 ton (EE. UU.) 20 ton (EE. UU.)
Manipuladoras de materiales máximo 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso mínimo de la excavadora 14 ton (EE. UU.) 14 ton (EE. UU.)
Peso máximo de la excavadora 21 ton (EE. UU.) 21 ton (EE. UU.)

Compare GSV420 Pinzas múltiples de 500 litros, 4 puntas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

GSV420-500 con puntas semiabiertas

GSV425 con puntas semiabiertas

GSV425 en una MH3040 trabajando en una aplicación de chatarra

Diseñadas para la manipulación de chatarra y materiales a granel, las pinzas múltiples destacan en el manejo de cargas pesadas e irregulares, como metal, rocas y residuos

Las puntas hidráulicas proporcionan un agarre y una penetración superiores

Su gran capacidad y rotación continua son perfectas para desguaces y estaciones de transferencia

GSV425 en una MH3040

GSV425 en una MH3040 trabajando en una aplicación de chatarra

GSV420-500 con puntas semiabiertas
GSV425 con puntas semiabiertas
GSV425 en una MH3040 trabajando en una aplicación de chatarra
Diseñadas para la manipulación de chatarra y materiales a granel, las pinzas múltiples destacan en el manejo de cargas pesadas e irregulares, como metal, rocas y residuos
Las puntas hidráulicas proporcionan un agarre y una penetración superiores
Su gran capacidad y rotación continua son perfectas para desguaces y estaciones de transferencia
GSV425 en una MH3040
GSV425 en una MH3040 trabajando en una aplicación de chatarra

Comprobar las ofertas actuales para  GSV420 Pinzas múltiples de 500 litros, 4 puntas

Ver más ofertas